< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

793D 矿用卡车

发动机

单位:
发动机型号 3516B HD EUI 3516B HD EUI Less
总功率 - SAE J1995 2415.0 hp 1801.0 kW Less
额定功率 1750.0 hp 1750.0 kW Less
净功率 — ISO 9249 2337.0 hp 1743.0 kW Less
净功率 - 80/1269/EEC 2337.0 hp 1743.0 kW Less
扭矩储备 23.0 % 23.0 % Less
缸径 6.7 in 170.0 mm Less
冲程 8.5 in 215.0 mm Less
排量 4760.0 in3 78.0 L Less
净功率 2337.4 hp 1743.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 2337.0 hp 1743.0 kW Less

重量 - 近似值

机器工作总重量(GMW) 846000.0 lb 383749.0 kg Less
底盘重量 257294.0 lb 116707.0 kg Less
车斗重量范围 21795 - 54431 kg / 48050 - 120000 lb 21795 - 54431 kg / 48050 - 120000 lb Less

工作技术规格

标称有效负载能力 240.0 吨 218.0 公吨 Less
车斗容量(SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less
最高速度 - 满载 33.7 mph 54.3 km/h Less
最大有效负载能力 214.56 吨 218.0 公吨 Less
最大有效负载能力 自定义 自定义 Less
转向角度 36.0 度 36.0 度 Less
提升时间 20.3 秒 20.3 秒 Less
下降时间 17.5 秒 17.5 秒 Less
回转圈间隙直径 107.15 ft 32.66 m Less
转弯半径 - 前部 93.2 ft 28.42 m Less

终传动

差速器传动比 1:8:1 1:8:1 Less
行星齿轮传动比 16:1 16:1 Less
总减速比 28.8:1 28.8:1 Less

变速箱

前进 1 档 7.3 mph 11.8 km/h Less
前进 2 档 9.9 mph 15.9 km/h Less
前进 3 档 13.4 mph 21.5 km/h Less
前进 4 档 18.1 mph 29.0 km/h Less
前进 5 档 24.5 mph 39.4 km/h Less
前进 6 档 33.7 mph 54.3 km/h Less
倒退 6.8 mph 10.9 km/h Less

悬挂系统

有效油缸冲程 – 前部 5.2 in 130.5 mm Less
有效油缸冲程 – 后部 4.2 in 105.5 mm Less
后轴摆动 +/- 4.9º +/- 4.9º Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 224.0 gal/min 846.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2955.0 psi 20370.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 20.25 秒 20.25 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 19.26 秒 19.26 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 17.51 秒 17.51 秒 Less

制动器

外径 34.5 in 874.5 mm Less
制动面积 - 后制动 20847.0 in2 134500.0 cm2 Less
标准 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 Less
制动面积 - 前制动 13921.0 in2 89817.0 cm2 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 满载 33.0 % 33.0 % Less
后轴 - 满载 67.0 % 67.0 % Less
前轴 - 空载 46.0 % 46.0 % Less
后轴 - 空载 54.0 % 54.0 % Less

容量 - 双斜面 - 100% 填充系数

平装 126.0 yd3 96.0 m3 Less
堆装(SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less

维修保养加注容量

燃油箱(标准) 1150.0 gal 4354.0 L Less
燃油箱(选装) 1300.0 gal 4922.0 L Less
冷却系统 257.0 gal 973.0 L Less
曲轴箱 70.0 gal 265.0 L Less
后轴壳体 270.0 gal 1022.0 L Less
转向油箱 60.0 gal 227.0 L Less
转向系统(包括油箱) 90.0 gal 341.0 L Less
制动/提升液压油箱 203.0 gal 769.0 L Less
制动/提升系统(包括油箱) 363.0 gal 1375.0 L Less
变矩器/变速箱油槽 27.0 gal 102.0 L Less
变矩器/变速箱系统(包括油槽) 50.0 gal 189.0 L Less

轮胎

标准轮胎 40.00R57 40.00R57 Less

尺寸

前顶篷高度 21.31 ft 6494.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度 18.32 ft 5584.0 mm Less
车斗总长度 42.17 ft 12862.0 mm Less
车斗内侧长度 25.3 ft 7712.0 mm Less
总长度 42.2 ft 12862.0 mm Less
轴距 19.37 ft 5905.0 mm Less
后轴与尾部的间距 12.38 ft 3772.0 mm Less
离地间隙 3.3 ft 1005.0 mm Less
卸载间隙 4.48 ft 1364.0 mm Less
装载高度 - 空载 19.26 ft 5871.0 mm Less
车斗内部最大深度 7.64 ft 2330.0 mm Less
车斗提升时的总高度 43.02 ft 13113.0 mm Less
工作宽度 25.17 ft 7680.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 18.41 ft 5610.0 mm Less
发动机护板间隙 4.25 ft 1294.0 mm Less
顶篷总宽度 25.2 ft 7680.0 mm Less
车斗外侧宽度 25.17 ft 7680.0 mm Less
车斗内侧宽度 21.33 ft 6500.0 mm Less
后轴间隙 3.66 ft 1128.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 16.25 ft 4963.0 mm Less
轮胎总宽度 24.92 ft 7605.0 mm Less

ROPS

ROPS 标准 .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 Less

噪声

噪声标准 .ANSI/SAE J1166 MAY90 .ANSI/SAE J1166 MAY90 Less

转向

转向标准 SAE J1511 OCT90、ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90、ISO 5010:1992 Less

动力传动系 - 发动机

Cat 3516B 大排量发动机功能强大,效率和可靠性更高,可在最苛刻的作业条件下发挥卓越性能。 久经现场检验的发动机可提供更高的马力、卓越的燃油效率、更低的排放、减少的发动机噪音及更低的运营成本。


动力传动系 - 销售配置

793D 共有 4 种平原配置和 1 种高海拔运转配置可供选择。 所有的配置均包括与特殊应用和工作条件性能要求相匹配的重要部件。


动力传动系 - 变速箱

Cat 六速动力换档变速箱和机械动力传动系,配合 3516B 大排量电子单体喷射发动机,可提供稳定的动力和效率,以达到顶级的动力传动系性能。


发动机/动力传动系整合

Cat 数据链路通过电子技术将发动机、变速箱、制动器及操作信息整合在一起,优化了卡车的整体性能。 通过“电子技师”(Cat ET)读取所储存的诊断数据,可以更有效地排除故障,缩短停机时间。


Caterpillar 制动系统

Cat 后部油冷式多盘制动器可提供出色的无衰减制动和减速能力,在各种运输路况下,都能达到最佳的性能和生产率。 综合制动控制将减速和牵引控制集成到一个系统,以优化制动效率。


结构

Caterpillar 卡车机架的构造可抵抗扭转负载造成的位移。 中碳钢具有柔韧、耐用,和抗冲击负荷的能力。 在高应力部位采用铸件和锻件,使机器异常坚固耐用,并延长了使用寿命。


监控系统

VIMS™ 监控系统为操作员、维修技师和矿场工作人员提供关键的机器运行状况和有效负载数据,使 793D 的效率和生产率达到最高,同时降低每吨成本。


卡车车斗系统

在严苛的采矿应用中,Caterpillar 设计制造的各种车斗可提供最佳的性能和可靠性。 Cat 代理商可以协助建造最理想的运输系统,以最大限度地提高卡车的有效负载,延长车斗和卡车的磨损寿命。


客户支持

在世界任何地方,Caterpillar 经销商都会提供无与伦比的产品支持。 凭借业内首屈一指的零件供应率以及多样化的维修保养方案,Cat 代理商拥有可确保采矿机器高效生产所需的一切资源。


操作台

驾驶室采用人体工程学设计,操作员乘坐舒适,操作简单,可以集中精力进行作业。 控制装置和仪表布置合理,伸手可及,工作效率达到最佳,控制效果优异。


维修保养方便性

793D 设计实现快速、简单的维修。 简化了的维修和保养流程减少了机器的停机时间,从而使机器进行维修的时间缩短,进行路面运输的时间更长。


安全

Caterpillar 在重型矿用设备的设计和制造方面十分重视安全性,堪称典范。 在 Caterpillar 看来,安全性绝不能事后考虑,它是所有机器和系统设计中不可或缺的部分。