< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

对于更适合使用电动卡车的应用和场合,Caterpillar 现在提供了 795F AC。 Cat 交流传动系统可为您提供业界最佳的减速、制动和控制性能。 795 由 Caterpillar 精心设计和制造,是第一辆交流电动卡车,其全部零部件由一家制造商提供,并且得到业内最佳的代理商网络的支持。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C175-16 Cat C175-16 Less
总功率 - SAE J1995 3400.0 hp 2536.0 kW Less
缸径 6.9 " 175.0 mm Less
冲程 8.7 " 220.0 mm Less
排量 5187.0 in3 85.0 L Less
净功率 3188.0 hp 2377.0 kW Less

重量 - 近似值

机器工作总重量(GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
底盘重量 445524.0 lb 202270.0 kg Less
车斗重量范围 38500-54500 kg(84900-120000 lb) 38500-54500 kg(84900-120000 lb) Less

操作技术规格

标称有效负载能力 345.0 吨 313.0 公吨 Less
最高速度 - 满载 40.0 mph 64.0 km/h Less
转向角度 34.0 度 34.0 度 Less
机器工作总重量(GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
回转圈间隙直径 127.0 ' 38.7 m Less
转弯直径 - 前部 112.0 ' 34.0 m Less

终传动

总减速比 35:1 35:1 Less

交流传动系统

控制装置 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 Less
冷却系统 变速液压冷却系统 变速液压冷却系统 Less
发电机/交流发电机 无刷、远程安装、双轴承 无刷、远程安装、双轴承 Less
车轮电机 安装在后轴上的 Cat 交流感应 安装在后轴上的 Cat 交流感应 Less

悬挂系统

有效油缸冲程 – 前部 11.5 " 293.0 mm Less
有效油缸冲程 – 后部 5.6 " 141.0 mm Less
后轴摆动 ±4.8° ±4.8° Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 247.0 gal/min 935.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 19.0 秒 19.0 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 20.0 秒 20.0 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 17.5 秒 17.5 秒 Less

制动系统

混合四轮减速 标准 标准 Less
动态减速功率 6370.0 hp 4750.0 kW Less
电动减速 - 带有无刷交流风扇电机的径向格栅设计 4750 kW(6370 hp)额定功率 4750 kW(6370 hp)额定功率 Less
油冷式制动器 - 在所有速度下均可减速 - 制动面 - 前制动 20500.09 in2 132258.4 cm2 Less
油冷式制动器 - 在所有速度下均可减速 - 制动面 - 后制动 30750.2 in2 198388.0 cm2 Less
油冷式制动器 - 在所有速度下均可减速 - 外径 42.0 " 1067.0 mm Less
油冷式制动器 – 在所有速度下均可减速 - 标准 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 满载 33.0 % 33.0 % Less
后轴 - 满载 67.0 % 67.0 % Less
前轴 - 空载 48.0 % 48.0 % Less
后轴 - 空载 52.0 % 52.0 % Less

容量 - MSD II - 100% 填充系数

堆装(SAE 2:1) 181-252 m3(237-330 yd3) 181-252 m3(237-330 yd3) Less
平装 121.5-211 m3(159-276 yd3) 121.5-211 m3(159-276 yd3) Less

维修保养加注容量

燃油箱(选装) 1900.0 gal 7192.0 L Less
冷却系统 291.0 gal 1100.0 L Less
曲轴箱 82.0 gal 310.0 L Less
转向油箱 55.5 gal 210.0 L Less
转向系统(包括油箱) 79.0 gal 300.0 L Less
制动/提升液压油箱 134.2 gal 508.0 L Less
制动/提升系统(包括油箱) 396.3 gal 1500.0 L Less
终传动(每侧) 90.0 gal 341.0 L Less
燃油箱 950.0 gal 3596.0 L Less

轮胎

标准轮胎 选择 选择 Less

ROPS

ROPS 标准 标准 标准 Less

噪声

噪声标准 标准 标准 Less

转向

转向标准 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

动力传动系 - Cat® 交流传动

向地面施加更大动力,以便提高生产率。


动力传动系 - 发动机

动力强劲、安全可靠、工作高效,可满足您最苛刻的采矿应用需求。


发动机/动力传动系整合

通过以电子方式整合的动力传动系部件,可以降低运营成本。


Cat 制动系统

卓越的制动控制可以使操作员专注于生产。


结构

795F AC 优异的 Cat 结构提高了耐用性并延长了使用寿命。


卡车车斗系统

经过专门设计和制造,拥有出色的耐用性和可靠性。


监控系统

让您保持最高的生产水平。


操作台

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


客户支持

通过经验丰富的代理商网络保障您的业务正常运行。


维修保养方便性

减少维修时间,提高生产率。


安全

设计以安全为本。


可持续性

各种功能可以减少废物产生、延长部件使用寿命和减少排放,从而改善可持续性。


795F AC 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 A 无刷交流发电机
  • 蓄电池,210 安培小时、低维护、12 V(2 个)
  • 12 V 电气转换器
  • 电气系统,24 V,10、15 和 20 A
  • 蓄电池充电插座
  • 照明系统:- 倒车灯和危险警告灯 - 方向信号灯(前后 LED)- 前登车梯/维修平台 - 停车/尾灯(LED)- 发动机室 - VIMS,蓝光灯(LED)- 车头灯(配有近-远光选择器)

操作员环境
  • 配有自动控温装置的空调
  • 12 V 直流电源设备(3)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 诊断连接端口
  • 驾驶室门控灯
  • 地图灯(2)
  • 娱乐用无线电预留装置:- 20A 开关式/10A 记忆转换器、扬声器和配线线束
  • 仪表/指示灯:- 仪表板:• 动力传动系(系统温度)• 制动油温 • 发动机冷却液温度 • 燃油油位 • 变矩器机油温度 - 发动机电动控制故障指示灯 - 电子时计 - 车速表 - 转速表
  • 加热器/除霜器,10310 kCal(40912 BTU)
  • 车斗提升控制系统(电动)
  • 喇叭(2)
  • Cat Detect(探测)(雷达和摄像头)系统
  • 左右后视镜
  • ROPS 驾驶室(隔热/减噪)
  • 空气悬浮操作员座椅
  • 三点固定的可伸缩操作员安全带
  • 两点固定的可伸缩教练安全带
  • 通道和走道楼梯,600 mm(23.6")
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 储物箱
  • 有色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • VIMS 信息中心(配有 Advisor)
  • 电动车窗(操作员)
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器和冲洗器

动力传动系
  • 符合 Tier 2 排放标准的 Cat C175-16 发动机:- 带预滤器的空气滤清器(4)- 空对空后冷器(ATAAC)- 自动起动装置保护 - 自动乙醚辅助起动装置 - 多点油压传感器 - 涡轮增压(4)/后冷式
  • 制动系统:- 可调整的自动减速器控制 - 制动释放马达(拖行用)- 发动机超速保护 - 长效制动盘材料 - 油冷式,多盘(前后侧):• 行车制动、减速制动、停车制动、辅助制动 - 集成档位选择器的停车制动器 - 紧急情况使用的辅助制动器
  • Cat 交流动力传动系:- IGBT 控制的交流感应电机 - 交流发电机 - 交流冷却径向格栅 - 车斗举升后退空档器 - 车斗举升换档限制器 - 换向管理 - 空档滑行限制器 - 空档起动开关 - 可设置的最大速度 - 倒档限制器
  • 预润滑系统/发动机
  • 后轴持续润滑/滤清

其他标准设备
  • 空气起动器,涡轮
  • 空气系统干燥器
  • 自动润滑系统
  • 辅助“协同式”卸载快速连接装置
  • 转向时的辅助快速连接装置(拖行用)
  • 混合减速系统
  • 动力传动护罩
  • 排气装置
  • 3596 L(950 gal)燃油箱
  • 快速加注燃油系统
  • 带油水分离器的燃油滤清器
  • 地面蓄电池锁定开关
  • 地面发动机停机开关
  • 地面发动机起动锁定开关
  • 地面机器锁定开关
  • 地面变速箱锁定开关
  • 地面 VIMS 数据端口
  • 高速曲轴箱换油
  • 液压滤清器,1000 小时
  • 有效负载指示灯
  • 储液罐(2 个独立):- 制动器/提升系统、转向系统/风扇
  • 挡石杆
  • 地面维修保养点
  • 液压/发动机机油地面目测表
  • S·O·S 采样口
  • 自动辅助转向
  • 牵引绳眼
  • 拖行挂钩和销(前):- 拖行销(后)(仅限空载卡车)
  • 牵引力控制系统
  • 防破坏保护锁
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System):- 包括配有最大有效负载和速度管理器的 VIMS 有效负载监视器:• VIMS 3G 需要下载电缆 305-5528 VIMS 3G Connect PC 软件(参考媒体编号 EERP2001)和 VIMS PC 软件 JERD2175。 补充软件“VIMS Supervisor”YERA1403。 单独订购。 不提供计算机。

防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

795F AC 选装设备

检修平台,底盘后部

附加照明

额外减速用于重载下坡

TDI(Turbo Direct Injection,涡轮增压直接喷射)涡轮空气起动

防冻剂/冷却液,防冻温度低至 -50°C(-58°F)

车斗
  • MSD II 车斗:• MSD II 车斗,181 m3(237 yd3)• MSD II 车斗,220 m3(288 yd3)
  • MSD II 车斗附件:• 加长板,400 mm(~15")206 m3(270 yd3);适合 181 m3(237 yd3)车斗 • 加长板,395 mm(~15")237 m3(310 yd3);适合 220 m3(288 yd3)车斗 • 加长板,550 mm(~21")248 m3(324 yd3);适合 220 m3(288 yd3)车斗 • 加长板,675 mm(~26")252 m3(330 yd3);适合 220 m3(288 yd3)车斗
  • 涂装,车斗
  • 无尾门运煤车斗:• 无尾门运煤车斗,352 m3(460 yd3)
  • 无尾门运煤车斗附件:• 加长板,440 mm(~17")382 m3(500 yd3)• 加长板,875 mm(~34")413 m3(540 yd3)• 加长板,1060 mm(~41")428 m3(560 yd3)

车斗加热

车斗安装总成
  • MSD II 车斗
  • 无尾门运煤车斗

制动器磨损指示器

驾驶室空气预滤器

仅摄像头视像系统

Cat 舒适系列空气悬浮教练座椅

Cat 舒适系列操作员加热座椅

右侧电动车窗

电动起动系统

发动机(高海拔)*

用于寒冷天气起动的发动机冷却液和油加热器

发动机延迟停机定时器

终传动机油冷却器过滤

外部数字有效负载显示器

燃油箱(7192 L/1900 gal)

制动器磨损指示器

地面检修,电动

地面检修,固定,反向

地面检修,电动,反向

加热镜,右侧

加热镜,左侧

高强度放电灯(HID)照明(前后侧)

喇叭,气动或电动,左侧或右侧

说明(ANSI 或 ISO)

监控器语言 - 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、挪威语、瑞典语、爱沙尼亚语、拉丁语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、希腊语、罗马语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、冰岛语、芬兰语、丹麦语、泰语、印尼语、越南语、马来西亚语、中文、日语、韩语、克罗地亚语、塞尔维亚语、蒙古语、希伯来语、土耳其语、阿拉伯语

机器检修,反向

便携式灭火器

可伸缩前部遮阳板

道路分析控制(RAC)

宽大的教练椅

维修中心,加压系统

维修中心,非加压系统

SL-V 润滑脂喷射器

车轮楔子

车轮,楔块,1041 mm(41")

*仅部分市场提供。