< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat MT4400D AC 能够提供出色的可靠性、维修保养方便性以及较低的拥有成本和运营成本。 该卡车采用 Cat 3516C HD 发动机和 Cat 交流传动系统,零部件均由一家制造商提供。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD Less
总功率 - SAE J1995 2500.0 hp 1864.0 kW Less
缸径 6.7 in 170.0 mm Less
冲程 8.5 in 215.0 mm Less
排量 4766.0 in3 78.1 L Less

重量 - 近似值

机器工作总重量(GMW) 865000.0 lb 392357.0 kg Less
空车重量 378500.0 lb 171168.0 kg Less

工作技术规格

标称有效负载能力 244.0 吨 221.0 公吨 Less
最高速度 - 满载 40.0 mph 64.0 km/h Less
转向角度 30.0 度 30.0 度 Less
机器工作总重量(GMW) 865000.0 lb 392357.0 kg Less
回转圈直径 99.74 ft 30.4 m Less

终传动

总减速比 35:1 35:1 Less

交流传动系统

交流发电机 无刷、直接安装、双轴承 无刷、直接安装、双轴承 Less
控制装置 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 Less
冷却系统 变速液压冷却系统 变速液压冷却系统 Less
车轮电机 安装在后轴上的 Cat 交流感应 安装在后轴上的 Cat 交流感应 Less

悬挂系统

有效油缸冲程 – 前部 12.0 in 304.0 mm Less
有效油缸冲程 – 后部 7.85 in 184.0 mm Less
后轴摆动 ±5.7° ±5.7° Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 238.0 gal/min 900.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2500.0 psi 17236.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 22.0 秒 22.0 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 16.5 秒 16.5 秒 Less

制动系统

电动减速 无刷交流电机 无刷交流电机 Less
电动减速 径向格栅设计 径向格栅设计 Less
电动减速 - 动态减速功率 4400.0 hp 3281.0 kW Less
前部制动器 - 干盘式 - 4 卡钳/轮:盘片直径 46.0 in 1168.0 mm Less
后部油冷式制动器:制动面 - 后部 24084.0 in2 155383.0 cm2 Less
后部油冷式制动器:外径 37.0 in 940.0 mm Less
后部油冷式制动器:标准 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:2011 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:2011 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 满载 33.0 % 33.0 % Less
后轴 - 满载 67.0 % 67.0 % Less
前轴 - 空载 50.0 % 50.0 % Less
后轴 - 空载 50.0 % 50.0 % Less

维修保养加注容量

燃油箱(选装) 1300.0 gal 4922.0 L Less
冷却系统 181.0 gal 686.0 L Less
曲轴箱 76.0 gal 288.0 L Less
终传动(每侧) 34.0 gal 129.0 L Less
燃油箱 800.0 gal 3028.0 L Less
液压系统(包括油箱) 294.0 gal 1113.0 L Less
液压油箱 177.0 gal 670.0 L Less

尺寸

前顶篷高度 24.08 ft 7341.0 mm Less
离地间隙 - 前轴 2.33 ft 711.0 mm Less
总宽度 26.08 ft 7950.0 mm Less
总长度 48.5 ft 14783.0 mm Less
轴距 21.0 ft 6401.0 mm Less
后轴与尾部的间距 14.17 ft 4318.0 mm Less
卸载间隙 5.0 ft 1524.0 mm Less
装载高度 - 空载 20.42 ft 6223.0 mm Less
车斗提升时的总高度 47.0 ft 14326.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 20.58 ft 6274.0 mm Less
车斗内侧宽度 23.5 ft 7163.0 mm Less
后轴间隙 3.0 ft 914.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 16.28 ft 4963.0 mm Less
轮胎总宽度 24.95 ft 7605.0 mm Less

ROPS

ROPS 标准 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:1992 标准。 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:1992 标准。 Less
ROPS 标准 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:1994 标准。 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:1994 标准。 Less

噪声

噪声标准 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 Less
噪声标准 根据 ISO 6394 和 6396 中规定的工作周期程序测定的操作员声压级为 79 dB(A)。 根据 ISO 6394 和 6396 中规定的工作周期程序测定的操作员声压级为 79 dB(A)。 Less

车斗容量 - 100% 填充系数

堆装(SAE 2:1) 125-170 m3(163-222 yd3) 125-170 m3(163-222 yd3) Less
卡车(SAE) 77-135 m3(101-176 yd3) 77-135 m3(101-176 yd3) Less

动力传动系 - Cat 交流电驱动

向地面施加更大动力,以便提高生产率。


动力传动系 - 发动机

动力强劲、安全可靠、工作高效,可满足您最苛刻的采矿应用需求。


发动机/动力传动系整合

通过以电子方式协调的动力传动系部件,可以降低运营成本。


Cat 制动系统

优异的制动控制性能够让操作员充满信心。


结构

Cat 结构以业内首屈一指的耐用性和超长使用寿命而闻名。


卡车车斗系统

由 Caterpillar 设计和制造,性能强劲,功能可靠。


监控系统

让您保持最高的生产水平。


操作台

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


客户支持

全球经验最丰富的代理商网络。


维修保养方便性

减少维修时间,提高生产率。


安全

设计以安全为本。


可持续性

减少维修时间,提高生产率。


MT4400D AC 标配设备

电气系统
  • 150 A 无刷交流发电机
  • 地面电气隔离器
  • 地面发动机停机开关
  • 31 号 AGM 蓄电池,6 个
  • 照明、信号/维修:- 4 个卤素大灯(远光灯/近光灯)- 后动态制动、行车制动器、倒车灯 - 维修总成灯 - 检修梯灯

操作员环境
  • 配有温度控制装置的空调
  • 12 V 直流电源(2)
  • 杯架(2)
  • 文档架存放间
  • 娱乐用无线电预留装置:- 20A 开关式/10A 记忆转换器、扬声器和配线线束
  • 仪表/指示灯:- 空气滤清器维修指示灯 - 制动阻力警告 - 冷却液温度计 - 电压表 - 燃油油位 - 车速表/里程表/时计 - 转速表 - 发动机机油压力计 - 检查发动机指示灯 - 电气系统故障指示灯 - 液压系统温度高 - 制动压力低 - 液压油油位低 - 转向压力低 - 停止发动机
  • 加热器/除霜器
  • 电动提升操纵杆
  • 喇叭
  • 驾驶室顶灯
  • 进出照明开关
  • 发动机起动/停机开关
  • 大灯/尾灯开关
  • 远光灯/近光灯指示灯和开关
  • 负载制动器开关
  • 停车制动器开关
  • 转向指示灯和操纵杆
  • 手刹控制装置
  • 四柱 ROPS 驾驶室(隔热/减噪)
  • 空气悬浮操作员座椅
  • 三点固定的可伸缩操作员安全带
  • 带衬垫、可倾斜的方向盘
  • 遮阳板/有色玻璃
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 电动车窗
  • 左右后视镜
  • 梯道照明开关

动力传动系
  • Cat 3516C HD 发动机:- 柴油发动机/涡轮增压式/后冷式 - 地面发动机停机 - 乙醚辅助起动装置(自动)- 提升的低怠速控制 - 自动起动装置保护 - 多点油压传感器
  • 制动系统:- 用于牵引的制动器释放系统 - 油冷式、多盘(后部)(行车、减速、停车、辅助)- 前部行车/辅助钳式制动器 - 后部钳盘式停车制动器 - 自动减速控制 - 采用混合低速的电动动态减速 - 发动机超速保护 - 长效制动盘材料
  • Cat 交流传动系:- IGBT 控制的交流感应电机 - 无刷牵引发电机 - 具有交流鼓风机用电机的径向减速格栅
  • 车斗举升后退空档器
  • 可设置的最大速度
  • 后轴持续润滑/过滤
  • 倒档限制器
  • 转向换档管理装置
  • 空档滑行限制器
  • 车斗举升换档限制器
  • 空档起动限制器

其他标配设备
  • 散热器风扇护罩
  • 交流发电机(24 V)传动带防护装置
  • 空调压缩机传动带防护装置
  • 泵传动护罩
  • 自动液压润滑:- 62 L(16.4 gal)油箱 - 54.4 kg(120 lb)
  • 燃油快速加注装置 – 快速充注
  • 油水分离器
  • 甲板扶手
  • 反向提升互锁装置
  • 卸载车斗锁定线缆
  • 消音器(不带车斗加热功能)
  • 上下扶梯
  • 自动辅助转向装置(蓄能器)
  • 辅助卸载连接装置
  • 发动机检修梯(左右两侧)
  • 防滑甲板顶部
  • 空气滤清器防岩护罩
  • 集中式端子板位置
  • 容量为 25 A 的 24 V 到 12 V 变压器
  • 干式空气滤清器
  • 前轮防护板和挡泥板
  • 燃油箱目测表
  • 液压部件箱仪表
  • 液压测试口
  • 挡石杆
  • 超大内径轮胎充气压力值
  • 净空灯和转向信号灯
  • 铰链式仪表板
  • 牵引力控制系统

MT4400D AC 选装设备

车轮操作台和轮辋(尺寸为 32" 或 29")

车斗热排放口

传统车斗

高效车斗

Optima 蓄电池(6)

高强度放电(HID)灯

英制或公制仪表

英制或公制轮毂里程表

有效负载,数字显示

4920 L(1300 gal)燃油箱

对角固定扶梯(可以在驾驶员一侧进行地面检修)

对角电动扶梯(可以在驾驶员一侧进行地面检修)

逆变器走道

加热镜(左右两侧)

终传动机油冷却器过滤装置

标准蓄能器和经过澳大利亚认证的蓄能器

侧面轮廓照明灯

主动减速灯指示器

蓄电池跨接起动连接线路

蓄电池充电插座

雾灯

摄像头安全系统(1 个摄像头)

摄像头安全系统(3 个摄像头)

寒冷天气用热起动装置

油底壳护罩

后灯护罩

车轮楔子

便携式灭火器

电源真空

收音机/CD 播放器

Murphy 仪表

车斗
  • 传统车斗,127 m3(166 yd3)
  • 传统车斗,143 m3(187 yd3)
  • 传统车斗,119 m3(156 yd3)
  • 传统车斗,110 m3(144 yd3)
  • 传统车斗,顶篷延伸到平台末端
  • 带顶篷的 HE 车斗,143 m3(187 yd3)

安装在高处的卤素大灯

安装在高处的 HID 大灯

卤素(左右两侧)车窗/工作照明灯

HID(左右两侧)车窗/工作照明灯

监控器语言 - 英语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、挪威语、瑞典语、爱沙尼亚语、拉丁语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、希腊语、罗马语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、冰岛语、芬兰语、丹麦语、泰语、印尼语、越南语、马来西亚语、中文、日语、韩语、克罗地亚语、塞尔维亚语、蒙古语、希伯来语、土耳其语、阿拉伯语