< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
总功率 - SAE J1995 1016.0 hp 758.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 949.0 hp 708.0 kW Less
注意 功率额定值适用于在指定标准要求的特定条件下转速为 1750 rpm 时的测试情况。 功率额定值适用于在指定标准要求的特定条件下转速为 1750 rpm 时的测试情况。 Less
注意 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。 功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。 功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 Less
油缸 12 12 Less
发动机功率 - ISO 14396 1004.0 hp 749.0 kW Less
发动机转速 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
1300 rpm 时的净扭矩 3509.0 lbf-' 4757.0 N·m Less
净扭矩储备 23% 23% Less
注意 海拔高达 3048 m(10000')时发动机仍可保持其额定功率。 海拔高达 3048 m(10000')时发动机仍可保持其额定功率。 Less
排放 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 Less
排放 经过中国非道路国三排放标准认证。 经过中国非道路国三排放标准认证。 Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 108.0 吨 97.98 公吨 Less
最高速度 - 满载 40.9 mph 65.9 km/h Less

变速箱

前进 1 档 6.6 mph 10.7 km/h Less
前进 3 档 12.2 mph 19.8 km/h Less
前进 5 档 22.5 mph 36.2 km/h Less
前进 7 档 40.9 mph 65.9 km/h Less
倒车 1 档 7.5 mph 12.1 km/h Less
注意 配备标准 27.00R49(E4)轮胎的最大行驶速度。 配备标准 27.00R49(E4)轮胎的最大行驶速度。 Less

终传动

差速器传动比 2.74:1 2.74:1 Less
行星齿轮传动比 7.00:1 7.00:1 Less
总减速比 19.16:1 19.16:1 Less

制动器

制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
前部卡钳制动表面积 432.0 in2 2787.0 cm2 Less
前部 OCDB 制动表面积 6331.0 in2 40846.0 cm2 Less
制动面积 - 后制动 15828.0 in2 102116.0 cm2 Less

车斗提升系统

泵流量 – 高怠速 130.0 gal/min 491.0 L/min Less
车斗提升时间 – 高怠速 15.0 秒 15.0 秒 Less

容量 — 双斜面 — 100% 填充系数

平装 55.0 yd3 42.1 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 78.6 yd3 60.1 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 – 空载/满载 44%/30% 44%/30% Less
后轴 – 空载/满载 56%/70% 56%/70% Less

悬挂系统

后轴摆动 5.4° 5.4° Less
有效油缸冲程 – 前部 12.5 " 318.0 mm Less
有效油缸冲程 – 后部 6.5 " 165.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 300.0 gal 1140.0 L Less
冷却系统 56.0 gal 212.0 L Less
转向系统(包括油箱) 15.6 gal 59.0 L Less
曲轴箱 29.9 gal 113.5 L Less
差速器 58.6 gal 222.0 L Less
终传动(每个) 11.0 gal 42.0 L Less
变矩器/制动器/提升装置液压油箱 101.7 gal 385.0 L Less
变速箱系统 32.2 gal 122.0 L Less

轮胎

注意 777E 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的每小时吨公里(TKPH,Ton Kilometer per Hour)/每小时吨英里(TMPH,Ton Mile per Hour)能力,因此限制了卡车的生产力。 777E 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的每小时吨公里(TKPH,Ton Kilometer per Hour)/每小时吨英里(TMPH,Ton Mile per Hour)能力,因此限制了卡车的生产力。 Less
注意 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎厂家,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎厂家,以选择正确的轮胎。 Less
标准轮胎 27.00R49(E4) 27.00R49(E4) Less

ROPS

ROPS Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Less
FOPS 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。 Less

噪声

噪声标准 ISO 6393:2008、SAE J1166:2008 ISO 6393:2008、SAE J1166:2008 Less
注意 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养和测试并且门窗都关闭的情况下,根据 SAE J1166:2008 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 80 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养和测试并且门窗都关闭的情况下,根据 SAE J1166:2008 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 80 dB(A)。 Less
注意 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,根据 ISO 6396:2008 标准,操作员动态声压级为 80 dB(A)。 在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下测定。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,根据 ISO 6396:2008 标准,操作员动态声压级为 80 dB(A)。 在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下测定。 Less

转向

转弯直径 - 前轮 83.0 ' 25.3 m Less
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
转向角度 30.5° 30.5° Less
注意 独立的液压系统可防止交叉污染。 独立的液压系统可防止交叉污染。 Less
回转圈间隙直径 93.17 ' 28.4 m Less

容量 — X 型车斗 — 100% 填充系数

平装 56.3 yd3 43.1 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less

重量:双斜面 – 不带衬板

目标机器总重量 360147.0 lb 163360.0 kg Less
车斗系统的重量 35428.0 lb 16070.0 kg Less
空载工作重量 143648.0 lb 65158.0 kg Less
目标有效负载 216499.0 lb 98202.0 kg Less

重量:双斜面 – 带衬板

目标机器总重量 360147.0 lb 163360.0 kg Less
车斗系统的重量 35428.0 lb 16070.0 kg Less
空载工作重量 155983.0 lb 70753.0 kg Less
目标有效负载 204164.0 lb 92607.0 kg Less

重量:X 型车斗 – 不带衬板

目标机器总重量 360147.0 lb 163360.0 kg Less
车斗系统的重量 35053.0 lb 15900.0 kg Less
空载工作重量 143274.0 lb 64988.0 kg Less
目标有效负载 216873.0 lb 98372.0 kg Less

重量:X 型车斗 – 带衬板

目标机器总重量 360147.0 lb 163360.0 kg Less
车斗系统的重量 35053.0 lb 15900.0 kg Less
空载工作重量 153604.0 lb 69674.0 kg Less
目标有效负载 206543.0 lb 93686.0 kg Less

尺寸(近似值)– 双斜面

至 ROPS 顶部的高度 - 负载 15.51 ' 4730.0 mm Less
车斗总长度 31.35 ' 9555.0 mm Less
车斗内侧长度 21.54 ' 6870.0 mm Less
总长度 32.82 ' 10004.0 mm Less
轴距 15.0 ' 4570.0 mm Less
后轴与尾部的间距 10.0 ' 3045.0 mm Less
离地间隙 2.93 ' 896.0 mm Less
卸载间隙 2.91 ' 890.0 mm Less
装载高度 - 空载 14.37 ' 4380.0 mm Less
车斗内部最大深度 6.21 ' 1895.0 mm Less
总高度 - 车斗升起 33.0 ' 10050.0 mm Less
工作宽度 20.0 ' 6105.0 mm Less
扩展后的走道的工作宽度 21.47 ' 6545.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 13.66 ' 4163.0 mm Less
前轮胎总宽度 16.28 ' 4961.0 mm Less
发动机护板间隙 2.83 ' 864.0 mm Less
顶篷总宽度 19.87 ' 6056.0 mm Less
车斗外侧宽度 18.12 ' 5524.0 mm Less
车斗内侧宽度 17.06 ' 5200.0 mm Less
前顶篷高度 - 负载 17.0 ' 5177.0 mm Less
后轴间隙 2.95 ' 902.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 11.73 ' 3576.0 mm Less
轮胎总宽度 17.26 ' 5262.0 mm Less

尺寸(近似值)– X 型车斗

至 ROPS 顶部的高度 - 负载 15.51 ' 4730.0 mm Less
车斗总长度 33.0 ' 10070.0 mm Less
车斗内侧长度 23.81 ' 7258.0 mm Less
总长度 33.56 ' 10230.0 mm Less
轴距 15.0 ' 4570.0 mm Less
后轴与尾部的间距 10.7 ' 3263.0 mm Less
离地间隙 2.93 ' 896.0 mm Less
卸载间隙 2.68 ' 818.0 mm Less
装载高度 - 空载 14.53 ' 4430.0 mm Less
车斗内部最大深度 5.83 ' 1777.0 mm Less
总高度 - 车斗升起 34.12 ' 10400.0 mm Less
工作宽度 20.0 ' 6105.0 mm Less
扩展后的走道的工作宽度 21.47 ' 6545.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 13.66 ' 4163.0 mm Less
前轮胎总宽度 16.28 ' 4961.0 mm Less
发动机护板间隙 2.83 ' 864.0 mm Less
顶篷总宽度 20.34 ' 6200.0 mm Less
车斗外侧宽度 18.66 ' 5689.0 mm Less
车斗内侧宽度 17.88 ' 5450.0 mm Less
前顶篷高度 - 负载 17.62 ' 5370.0 mm Less
后轴间隙 2.95 ' 902.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 11.73 ' 3576.0 mm Less
轮胎总宽度 17.26 ' 5262.0 mm Less

特性


777E 标配设备

动力传动系
  • 发动机怠速停机
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 带预滤器的空气滤清器(2)
  • 自动冷起动模式怠速控制
  • 电动注油泵
  • 两个起动器和四个蓄电池
  • 燃油滤清器/油水分离器
  • 涡轮增压器(2)
  • 制动系统油冷式多盘(后部)停车辅助卡钳盘式(前部)手动减速器(使用后部油冷式多盘制动器)制动释放马达(拖行用)
  • 车斗举升换档限制器
  • 可控油门换档
  • 转向换档管理装置
  • 降档限制器
  • 空档起动开关
  • 空档滑行限制器
  • 倒档限制器
  • 卸载时使用的倒车空档器
  • 可编程最高档选择

悬挂系统
  • 液压充气式悬挂系统前部和后部

电气系统
  • 倒车警报器
  • 145 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 免维护蓄电池,12V(4),190 安培小时
  • 电气系统,10 A,24 V - 12 V 变压器
  • MineStar™ 预留装置
  • 倒车卤素灯
  • 转向信号灯/危险警告灯前部和后部,LED
  • 车头灯,卤素灯,配调光器
  • 操作员检修门控灯
  • 停车/尾灯,LED

操作环境
  • HVAC
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 诊断连接端口
  • 娱乐用无线电预留装置扬声器、天线、配线线束
  • 空气滤清器保养指示器
  • 变速箱机油温度计
  • 空气系统压力计
  • 制动油温度计
  • 冷却液温度计
  • 计时表
  • 转速表
  • 发动机超速指示器
  • 燃油油位表
  • 带里程表的车速表
  • 变速箱档位指示器
  • 提升操纵杆
  • 喇叭
  • 负载自动计数器
  • 左右后视镜
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Caterpillar 舒适型全空气悬浮座椅和带肩带的四点固定式可伸缩安全带
  • 配有腰部安全带的教练座椅
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜/伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧检修门
  • 左侧电动车窗
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 淡色层压玻璃

护罩
  • 发动机曲轴箱
  • 动力传动系,可保障操作员安全的防破坏保护锁

油液
  • -35°C(-30°F)长效冷却液

其他标准设备
  • 空气管道干燥器
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储液罐变速箱转向制动器、转换器和提升装置
  • 轮辋 19.5 × 49
  • 推石器
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销