< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat 3412E Cat 3412E Less
发动机额定转速 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
气缸数量 12 12 Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1649.0 in3 27.0 L Less
总功率 - SAE J1995 760.0 hp 567.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 720.0 hp 537.0 kW Less
注意 这些发动机额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 2000 rpm 时的测试情况。 这些发动机额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 2000 rpm 时的测试情况。 Less
注意 功率额定值是以干式气压表 25ºC(77ºF)和 99 kPa(29.32" Hg)的标准状况为依据,在 30ºC(86ºF)时使用具有 42780 kJ/kg(18390 Btu/lb)LHV 的 35°C(95°F)API 比重燃油(参考:燃油密度为 838.9 g/L [7.001 lb/gal])。 功率额定值是以干式气压表 25ºC(77ºF)和 99 kPa(29.32" Hg)的标准状况为依据,在 30ºC(86ºF)时使用具有 42780 kJ/kg(18390 Btu/lb)LHV 的 35°C(95°F)API 比重燃油(参考:燃油密度为 838.9 g/L [7.001 lb/gal])。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
扭矩峰值 2534.0 lb ft 3436.0 N·m Less
扭矩储备 33% 33% Less
注意 海拔 2300 m (7,500 ft) 以下仍能保持其额定功率. 海拔 2300 m (7,500 ft) 以下仍能保持其额定功率. Less
排放 符合 Tier 2 等效排放标准/中国非道路国三排放标准。 符合 Tier 2 等效排放标准/中国非道路国三排放标准。 Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 49.4 吨 44.8 公吨 Less
最高速度 - 满载 38.6 mph 62.2 km/h Less

变速箱

前进 1 档 6.2 mph 9.9 km/h Less
前进 2 档 8.6 mph 13.9 km/h Less
前进 3 档 11.7 mph 18.8 km/h Less
前进 4 档 15.7 mph 25.2 km/h Less
前进 5 档 21.2 mph 34.1 km/h Less
前进 6 档 28.5 mph 45.9 km/h Less
前进 7 档 38.6 mph 62.2 km/h Less
倒退 8.1 mph 13.1 km/h Less
注意 配备标准 24.00R35(E4)轮胎的最大行驶速度。 配备标准 24.00R35(E4)轮胎的最大行驶速度。 Less

终传动

差速器传动比 3.64:1 3.64:1 Less
行星齿轮传动比 4.8:1 4.8:1 Less
总减速比 17.48:1 17.48:1 Less
注意 全浮式行星齿轮。 全浮式行星齿轮。 Less

制动器

制动盘表面积 – 前制动 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
制动面 – 后制动 9496.0 in2 61269.0 cm2 Less
注意 符合 ISO 3450: 2011 标准,工作总重量高达 99300 kg(219000 lb)。 符合 ISO 3450: 2011 标准,工作总重量高达 99300 kg(219000 lb)。 Less

车斗提升系统

泵流量 – 高怠速 130.0 gal/min 491.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2500.0 psi 17225.0 kPa Less
安全阀设定值 — 下降 500.0 psi 3445.0 kPa Less
车斗提升时间 – 高怠速 9.5 秒 9.5 秒 Less
车斗降下时间 – 浮动 12.5 秒 12.5 秒 Less
车斗功率下降 – 高怠速 17.51 秒 17.51 秒 Less
注意 两级双液压油缸,安装在主机架内;第二级采用双作用油缸。 两级双液压油缸,安装在主机架内;第二级采用双作用油缸。 Less
注意 两级动力均升高,第二级动力降低。 两级动力均升高,第二级动力降低。 Less

容量 — 双斜面 — 100% 填充系数

平装 34.8 yd3 26.6 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 46.0 yd3 35.2 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 46.6% 46.6% Less
前轴 - 满载 33.8% 33.8% Less
后轴 - 空载 53.4% 53.4% Less
后轴 - 满载 66.2% 66.2% Less

悬挂系统

有效油缸冲程 – 前部 5.2 " 234.0 mm Less
有效油缸冲程 – 后部 5.9 " 149.0 mm Less
后轴摆动 8.1° 8.1° Less

维修保养加注容量

燃油箱 185.0 gal 700.0 L Less
冷却系统 32.0 gal 122.0 L Less
差速器和终传动 41.0 gal 155.0 L Less
转向油箱 9.0 gal 34.0 L Less
曲轴箱 18.0 gal 68.0 L Less
转向系统(包括油箱) 16.0 gal 60.0 L Less
变矩器/制动器/提升装置液压油箱 35.0 gal 133.0 L Less
制动/提升系统(包括油箱) 81.0 gal 307.0 L Less
变矩器/变速箱系统 14.0 gal 53.0 L Less
变矩器/变速箱系统(包括油槽) 19.0 gal 72.0 L Less

轮胎

注意 773E 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的每小时吨公里(TKPH,Ton Kilometer per Hour)/每小时吨英里(TMPH,Ton Mile per Hour)能力,因此限制了卡车的生产力。 773E 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的每小时吨公里(TKPH,Ton Kilometer per Hour)/每小时吨英里(TMPH,Ton Mile per Hour)能力,因此限制了卡车的生产力。 Less
注意 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎厂家,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎厂家,以选择正确的轮胎。 Less
标准轮胎 24.00R35(E4) 24.00R35(E4) Less

ROPS

ROPS Caterpillar 提供的适用于驾驶室的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 标准。 Caterpillar 提供的适用于驾驶室的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 标准。 Less
FOPS FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 Less

噪声

噪声标准 ISO 6393:2008、SAE J1166:2008 ISO 6393:2008、SAE J1166:2008 Less
注意 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养和测试并且门窗都关闭的情况下,根据 SAE J1166:2008 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 80 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养和测试并且门窗都关闭的情况下,根据 SAE J1166:2008 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 80 dB(A)。 Less
注意 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,根据 ISO 6396:2008 标准,操作员动态声压级为 80 dB(A)。 在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下测定。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,根据 ISO 6396:2008 标准,操作员动态声压级为 80 dB(A)。 在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下测定。 Less
注意 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 Less

转向

转向角度 31° 31° Less
前轮距转弯直径 72.17 ' 22.0 m Less
注意 独立的液压系统可防止交叉污染。 使用新的可变排量、活塞类型转向泵,方向盘操作省力,并且循环时间变短。 独立的液压系统可防止交叉污染。 使用新的可变排量、活塞类型转向泵,方向盘操作省力,并且循环时间变短。 Less
转向标准 转向标准符合 SAE J1511 FEB94 和 ISO 5010:2007 标准。 转向标准符合 SAE J1511 FEB94 和 ISO 5010:2007 标准。 Less
回转圈间隙直径 82.0 ' 25.0 m Less

尺寸(近似值)– 双斜面

至 ROPS 顶部的高度(空载) 13.17 ' 4000.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度(满载) 12.83 ' 3900.0 mm Less
总长度 30.67 ' 9338.0 mm Less
车斗内侧长度 21.0 ' 6400.0 mm Less
车斗总长度 28.0 ' 8535.0 mm Less
轴距 13.75 ' 4191.0 mm Less
后轴与尾部的间距 9.17 ' 2782.0 mm Less
离地间隙 2.25 ' 676.0 mm Less
卸载间隙(空载) 1.92 ' 566.0 mm Less
装载高度(空载) 12.42 ' 3773.0 mm Less
车斗内部最大深度 6.33 ' 1840.0 mm Less
车斗提升时的总高度 28.83 ' 8787.0 mm Less
左导轨至右侧车斗的宽度 14.17 ' 4316.0 mm Less
工作宽度 16.83 ' 5076.0 mm Less
工作宽度(带扩展后的走道) 18.17 ' 5539.0 mm Less
发动机护板间隙 2.17 ' 667.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 10.75 ' 3275.0 mm Less
前轮胎外侧之间的宽度 13.0 ' 3966.0 mm Less
驾驶室宽度 13.42 ' 4040.0 mm Less
顶篷总宽度 14.42 ' 4398.0 mm Less
车斗外侧宽度 12.83 ' 3910.0 mm Less
车斗内侧宽度 12.0 ' 3658.0 mm Less
前顶篷高度(空载) 14.42 ' 4393.0 mm Less
前顶篷高度(满载) 14.33 ' 4350.0 mm Less
后轴间隙 1.92 ' 591.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 9.58 ' 2927.0 mm Less
轮胎总宽度 14.67 ' 4457.0 mm Less

重量:双斜面 – 不带衬板

目标机器总重量 219000.0 lb 99300.0 kg Less
车斗系统的重量 20723.0 lb 9400.0 kg Less
空载工作重量 87349.0 lb 39621.0 kg Less
目标有效负载 130306.0 lb 59106.0 kg Less

重量:双斜面 – 带衬板

目标机器总重量 219000.0 lb 99300.0 kg Less
车斗系统的重量 29626.0 lb 13438.0 kg Less
空载工作重量 96252.0 lb 43659.0 kg Less
目标有效负载 121404.0 lb 55068.0 kg Less

特性

  • 动力传动系 – Cat® 3412E 空对空后冷式柴油发动机采用液压电子单体喷射器(HEUI™,Hydraulic Electronic Unit Injector),工作效率高。 高排量/低转速可延长发动机使用寿命。 Cat 3412E 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准/中国非道路国三排放标准。 在加速和爬坡降速换档或在不平整地面条件下,33% 的扭矩储备能够提供大的牵引能力。 扭矩储备有效地配合变速箱的换档点,以提供最大效率和更短的循环时间。
  • 燃油经济性 – 773E 省油策略想方设法降低油耗和燃油成本。 1)省油模式调整了发动机转速范围,以便充分利用稳定的坡度和水平地面来降低功耗和油耗。 2)限速功能每时每刻都会针对地形自动选择最省油的档位和转速。 3)当发现卡车处于停车和怠速状态的时间超过预设时间时,发动机怠速停机功能会将发动机停机,以节省燃油。 该功能可以调整时间,或者根据您的特定需求进行启用或关闭。 4)发动机超速保护 - 利用电子技术感应发动机状况,自动上调一个档位,避免发动机超速。 对于具有 ARC 的机器,如果超速发生在最高档位,锁止离合器则会松脱,并且会施加制动。
  • 维修保养方便性 – 散热器冷却液检修的方便性提高,发动机油加注口改进维修保养方便性。 机器平台和地面蓄电池断开,提供安全、方便的保养。 新的仪器和 Advisor 系统提供 3 级警告系统,并能快速访问储存的诊断数据。 Advisor 提供快速车载诊断,降低了停机时间和操作成本。 径向密封滤清器易于更换,垂直旋压式滤清器简化了维修工作。 快速连接器测压口和 S·O·SSM 分析点使机油采样快速和清洁。 密封电气插座避免了飞尘和湿气入侵。 彩色编码电线是标准配置。
  • 诊断能力 – 关键的动力传动系数据(包括变速箱换档、发动机转速和油耗)可以协助维修技师提高诊断能力,以缩短停机时间和降低运营成本。
  • Electronic Technician(ET)– 使用 Cat ET 维修工具,维修技师能够通过 Cat 数据链路轻松访问所储存的诊断数据。
  • 驾驶室和检修 – 773E 驾驶室的内部经过全面的重新设计,可以为操作员提供更好的视野和舒适性。 特性包括新的仪表板、Advisor 显示屏和重新设计的中央控制台。 卡车机架的伸出部分可提供防滚翻/防落物保护。
  • 操作员座椅 – Cat 舒适型全空气悬浮座椅可实现平稳驾驶,并配有带肩带的四点固定式可回缩安全带。 配有腰部安全带的教练座椅便于实施现场作业培训。
  • 制动器 – Cat 前部干式卡钳制动器和后部油冷式多盘制动器性能可靠,在非常恶劣的运输路况下能够控制自如。 在车斗提升操作过程中限速是标准配置。 后部油冷盘式制动器经过精心设计和打造,操作可靠、无需调整,相比蹄式和干盘式系统,具有更出色的性能和更长的使用寿命。 该系统将行车制动、减速制动、停车制动功能集成于一个装置。
  • 自动减速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)(选装)– ARC 以电子方式控制在斜坡上进行的制动,并保持稳定的发动机转速、更低的油耗和更好的控制。
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)(选装)– 牵引力控制系统监控车轮滑移情况;如果车轮打滑超出预设极限,则油冷盘式制动器会自动动作,以减慢车轮自转。
  • 转向 – Cat 集成转向和悬挂系统设计用于实现精确转向、优异机动性、最小轮胎磨损以及卓越的驾驶操控性。 如果正常转向系统的动力出现故障,则辅助转向自动接合。
  • 耐用性 – 后轮心轴由实心钢制成,使用寿命更长,后油缸已被倒置,以保护油缸杆免受碎屑损害。 这些牢固的油缸采用大孔径、低压氮/机油设计,保养工作量少,使用寿命长。

773E 标配设备

动力传动系
  • Cat 3412E HEUI 发动机:– 12 缸柴油发动机 – 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air Aftercooler)– 液压电子单体喷射 – 带预滤器的空气滤清器(2)– 自动冷起动模式怠速控制 – 涡轮增压器(2)
  • 制动系统:– 油冷式多盘(后部)– 停车/辅助 – 卡钳盘式(前部)– 手动减速器(使用后部油冷式多盘制动器)– 制动释放马达(拖行用)
  • 变速箱:– 七速自动动力换档,带 ICM 控制装置 – 自动空档怠速 – 车斗举升换档限制器 – 可控油门换档 – 换向管理 – 降档限制器 – 空档滑行限制器 – 空档起动开关 – 可编程最高档位/速度选择 – 卸载时使用的倒车空档器 – 倒档限制器

悬挂系统
  • 位于前部和后部的液压充气式悬挂系统

电气系统
  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V(2)、190 安培小时免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:– 倒车卤素灯 – 转向信号灯/危险警告灯(前部和后部 LED)– 带调光器的卤素车头灯 – 危险警告灯(LED)– 停车/尾灯(LED)

操作环境
  • HVAC
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 诊断连接端口
  • 娱乐用无线电预留装置:– 扬声器、天线、配线线束
  • 空气滤清器保养指示器
  • 变速箱机油温度计
  • 空气系统压力计
  • 制动油温度计
  • 冷却液温度计
  • 燃油油位表
  • 转速表
  • 带里程表的车速表
  • 计时表
  • 发动机超速指示器
  • 变速箱档位指示器
  • 负载自动计数器 – Advisor 显示屏
  • 提升操纵杆
  • 喇叭
  • 左右后视镜
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Caterpillar 舒适型全空气悬浮座椅和带肩带的四点固定式可伸缩安全带
  • 音频视频座椅安全带余数
  • 配有腰部安全带的教练座椅
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜/伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧检修门
  • 左侧电动车窗
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 淡色层压玻璃

技术产品
  • Product Link™
  • 远程信息处理
  • MineStar™ 预留装置

护罩
  • 发动机曲轴箱
  • 动力传动系,可保障操作员安全的防破坏保护锁

油液
  • -35°C(-30°F)长效冷却液

其他标准设备
  • 空气管道干燥器
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储油罐:– 变速箱 – 转向器 – 制动器、转换器和举升器
  • 推石器
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销