< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 C18 ACERT C18 ACERT Less
发动机额定转速 1800.0 转速 1800.0 转速 Less
总功率 – SAE J1995 607.0 hp 446.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 543.0 hp 399.0 kW Less
油缸数量 6 6 Less
缸径 5.7 " 145.0 毫米 Less
冲程 7.2 " 183.0 毫米 Less
排量 1105.0 in3 18.1 L Less
净功率 - ISO 9249:1997 543.0 hp 399.0 kW Less
扭矩峰值 1988.0 lb ft 2696.0 Nm Less

重量 - 近似值

目标机器总工作重量 181000.0 磅 82100.0 公斤 Less
底盘重量 55171.0 磅 25025.0 公斤 Less
车斗重量 22984.0 磅 10425.0 公斤 Less

工作技术规格

标称有效负载级别(100%) 44.29 短吨 45.0 公吨 Less
最高速度 - 满载 49.5 mph 79.7 kph Less
车斗容量 — SAE 2:1 41.0 yd3 31.3 m3 Less
目标有效负载能力 50.0 短吨 45.0 公吨 Less

变速箱

前进 1 档 8.0 mph 12.9 kph Less
前进 2 档 11.0 mph 17.7 kph Less
前进 3 档 14.9 mph 24.0 kph Less
前进 4 档 20.0 mph 32.2 kph Less
前进 5 档 27.1 mph 43.6 kph Less
前进 6 档 36.5 mph 58.7 kph Less
前进 7 档 49.5 mph 79.7 kph Less
倒车 10.5 mph 16.9 kph Less

终传动

差速器传动比 2.74:1 2.74:1 Less
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1 Less
总减速比 13.15:1 13.15:1 Less

制动器

制动面 – 前轮 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
制动面 – 后轮 7794.0 in2 50284.0 cm2 Less
制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

车斗提升系统

泵流量 – 高怠速 136.0 加仑/分钟 515.0 升/分钟 Less
安全阀设定值 - 提升 2500.0 psi 17255.0 千帕 Less
安全阀设定值 — 下降 500.0 psi 3450.0 千帕 Less
车斗提升时间 – 高怠速 9.5 秒 9.5 秒 Less
车斗降下时间 – 浮动 12.5 秒 12.5 秒 Less
车斗功率下降时间 – 高怠速 12.5 秒 12.5 秒 Less

容量 — 双斜面 — 100% 填充系数

平装 31.7 yd3 24.2 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

容量 - 平底 - 100% 填充系数

平装 30.5 yd3 23.3 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 41.0 yd3 31.3 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 48.0 % 48.0 % Less
前轴 - 满载 34.0 % 34.0 % Less
后轴 - 空载 52.0 % 52.0 % Less
后轴 - 满载 66.0 % 66.0 % Less

悬挂系统

有效油缸冲程 – 前部 9.2 " 234.0 毫米 Less
有效油缸冲程 – 后部 5.9 " 149.0 毫米 Less
后轴摆动 5.4 度 5.4 度 Less

维修保养加注容量

燃油箱 140.0 加仑 530.0 L Less
冷却系统 30.0 加仑 114.0 L Less
差速器和终传动 22.0 加仑 83.0 L Less
转向油箱 9.0 加仑 34.0 L Less
转向系统(包括油箱) 15.0 加仑 56.0 L Less
制动器/举升装置/风扇液压油箱 35.0 加仑 155.0 L Less
制动/举升/风扇系统(油箱) 73.0 加仑 277.0 L Less
曲轴箱 16.0 加仑 60.0 L Less
变速箱/变矩器系统(包括油槽) 19.0 加仑 72.0 L Less
变速箱/变矩器油槽 14.0 加仑 53.0 L Less

轮胎

标准轮胎 21.00R33(E4) 21.00R33(E4) Less

防滚翻保护结构(ROPS)

ROPS/FOPS 标准 Less

噪声

噪声标准 Less

转向

转向标准 ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
转向角度 36.0 度 36.0 度 Less

尺寸

高度 - ROPS 顶部 13.43 ' 4093.0 毫米 Less
车斗总长度 26.81 ' 8172.0 毫米 Less
车斗内侧长度 18.21 ' 5549.0 毫米 Less
总长 28.67 ' 8740.0 毫米 Less
轴距 12.99 ' 3960.0 毫米 Less
后轴与尾部的间距 8.5 ' 2590.0 毫米 Less
离地间隙 2.36 ' 720.0 毫米 Less
卸载间隙 1.62 ' 495.0 毫米 Less
装载高度 - 空载 10.24 ' 3499.0 毫米 Less
车斗内部最大深度 5.6 ' 1706.0 毫米 Less
车斗提升时的总高度 27.42 ' 8357.0 毫米 Less
工作宽度 15.59 ' 4751.0 毫米 Less
前轮胎中心线之间的宽度 10.38 ' 3165.0 毫米 Less
发动机护罩间隙 2.34 ' 714.0 毫米 Less
车斗外侧宽度 12.97 ' 3952.0 毫米 Less
车斗内侧宽度 12.13 ' 3698.0 毫米 Less
前顶篷高度 13.83 ' 4216.0 毫米 Less
后轴间隙 1.84 ' 560.0 毫米 Less
后双轮胎中心线之间的宽度 8.7 ' 2652.0 毫米 Less
轮胎总宽度 12.88 ' 3927.0 毫米 Less

动力传动系 - 发动机

采用 ACERT™ 技术的 Cat® C18 发动机使用先进的发动机技术减少排放,无需进行后处理。 涡轮增压后冷式 6 缸发动机具有更快响应速度,在严苛的应用中具有出色的性能。


动力传动系 - 变速箱

Cat 七速动力换档变速箱配合采用 ACERT 技术的 Cat C18 发动机,可在宽阔的工作速度范围内,提供稳定动力和高效率,使动力传动系发挥最佳性能。


结构

772 采用低碳钢箱型截面机架,具有高耐用性和较长的使用寿命以及低运营成本。 高应力区域特地采用铸件和锻件,可均匀分布应力并延长抗疲劳寿命。


操作台

772 采用全新操作台,具有更开阔的视野、宽敞的操作员空间和根据人机工程学设计的控制装置,它在操作员舒适度方面树立了行业新标准。 所有控制装置和仪表都进行了科学布置,旨在提高机器的总体控制和工作效率。


发动机 - 动力传动系集成

Cat 数据链路通过电子技术将发动机、变速箱、制动器及操作信息整合在一起,优化了卡车的整体性能。 可通过 Cat 电子技师(Cat ET)维修工具读取储存的诊断数据,以便更有效地排除故障,缩短停机时间。


制动系统

前干盘式和后油冷式、多盘式制动器现采用液压控制,可降低维护成本和提高操作员的控制和调节能力。 它们可提供出色的防衰减制动和减速能力,在各种运输路况下,都能达到最佳的性能和生产率。


信息和监控系统

作为 772 的标准配置,Cat Messenger 系统可提供实时发动机性能和运行数据。


卡车车斗系统

772 提供两种车斗类型和六种不同的车斗衬套系统选择,可满足几乎所有应用类型的要求。 这些车斗衬套系统专为最大限度地提高强度和耐用性而设计,同时使每吨成本达到最低。


安全

Caterpillar 在重型设备的设计制造安全方面堪称典范。 在 Caterpillar 看来,安全性绝不能事后考虑,它是所有机器和系统设计中不可或缺的部分。


维修保养方便性

772 的发动机维修周期为 500 小时 - 比 771D 的维修周期长 250 小时。 维修和维护的简化、维修方便性的改善,都可以减少停机时间。


维修保养方便性

在世界上任何地方,Caterpillar® 代理商都能提供无与伦比的产品支持。 Cat 代理商可提供业内最佳的零部件可用性,以及多样化的维修保养方案,这一切都使用户的运输设备维持很高的生产率。