773G(Tier 2)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G 系列代表着 773 的新纪元。我们以您的长期成功作为我们的目标,开发了此款卡车以提高您的生产率和经济性。 它不仅为您的操作员提供信心、舒适度和卓越的控制,确保以最高的效率工作,同时还能以更低的每吨成本装载碎石机和运输物料。 如果您还考虑性能和燃油效率,那么 773G 将成为我们这一代卡车的不二之选。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
发动机额定转速 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
总功率 - SAE J1995 775.0 hp 578.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 733.0 hp 546.0 kW Less
净功率 - 80/1269/EEC 741.0 hp 552.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 741.0 hp 552.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
发动机功率 - ISO 14396 763.0 hp 569.0 kW Less
净扭矩 2689.0 ft-lb 3646.0 N·m Less
扭矩峰值转速 1300.0 RPM 1300.0 RPM Less

重量 - 近似值

最大车辆总重 226503.0 lb 102740.0 kg Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 61.7 吨 56.0 公吨 Less
最高速度 - 满载 42.0 mph 67.6 km/h Less
车斗容量 - SAE 2:1 46.75 yd3 35.75 m3 Less
最大工作有效负载(110%) 67.8 吨 61.5 公吨 Less
不得超过的有效负载(120%)* 74.0 吨 67.1 公吨 Less

变速箱

前进 1 档 6.7 mph 10.8 km/h Less
前进 2 档 9.4 mph 15.1 km/h Less
前进 3 档 12.7 mph 20.4 km/h Less
前进 4 档 17.0 mph 27.4 km/h Less
前进 5 档 23.0 mph 37.0 km/h Less
前进 6 档 31.1 mph 50.1 km/h Less
前进 7 档 42.0 mph 67.6 km/h Less
倒退 8.8 mph 14.1 km/h Less

终传动

差速器传动比 3.64:1 3.64:1 Less
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1 Less
总减速比 17.49:1 17.49:1 Less

制动器

制动面积 - 前制动 257.0 in2 655.0 cm2 Less
制动面积 - 后制动 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
安全阀设定值 - 下降 500.0 psi 3450.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 9.5 秒 9.5 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 13.0 秒 13.0 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 13.0 秒 13.0 秒 Less

容量 - 双斜面 - 100% 填充系数

平装 35.13 yd3 26.86 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 46.76 yd3 35.75 m3 Less

容量 – 平底 – 100% 填充系数

平装 34.33 yd3 26.25 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 46.41 yd3 35.49 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 53.0 % 53.0 % Less
前轴 - 满载 35.0 % 35.0 % Less
后轴 - 空载 47.0 % 47.0 % Less
后轴 - 满载 65.0 % 65.0 % Less

悬挂系统

后轴摆动 8.1 度 8.1 度 Less
空载时油缸前部冲程 9.2 " 234.0 mm Less
空载时油缸后部冲程 5.8 " 149.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 210.0 gal 795.0 L Less
冷却系统 45.0 gal 171.0 L Less
差速器和终传动 38.0 gal 145.0 L Less
转向油箱 9.5 gal 36.0 L Less
转向系统(包括油箱) 14.0 gal 54.0 L Less
制动/提升系统 85.0 gal 322.0 L Less
制动/提升液压油箱 46.5 gal 176.0 L Less
曲轴箱 24.0 gal 90.0 L Less
变矩器/变速箱系统 HRC 18.0 gal 70.0 L Less
变矩器/变速箱系统 LRC 16.0 gal 61.0 L Less

轮胎

标准轮胎 24.00R35(E4) 24.00R35(E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS 标准 标准 标准 Less

噪声

噪声标准 标准 标准 Less

转向

转弯直径 - 前部 77.1 ' 23.5 m Less
转向标准 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
转向角度 31.0 度 31.0 度 Less
回转圈间隙直径 85.6 ' 26.1 m Less

安全

人员安全和设备安全融为一体


操作员工作环境

舒适、自信、可控造就更高的生产率


可持续性

环保带来的优势影响深远且富有经济效益


削减燃油成本

一种能够降低每吨运输成本的策略


性能

动力和技术的高效应用


长期价值和耐用性

久经考验的部件提供可靠的性能


车斗选择方案

适用于您的应用场合和物料类型


维修保养便利性

简单但更具成本效益的解决方案


773G(Tier 2) 标配设备

动力传动系
  • 仅适用于无排放限制的地区:- 直接驱动式风扇 - MEUI-A 燃油系统
  • 制动系统:- 自动减速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)- 手动减速器(利用后侧油冷式多盘制动器)- 制动释放马达(拖行用)- 干式盘式制动器(前部)- 前制动断路开关(前部)- 油冷式多盘制动器(后部)- 制动器磨损指示器(后部)- 停车制动器 - 辅助制动器 - 行车制动器
  • 变速箱:- 7 档自动动力换档,具有以下特性:• 电子离合器压力控制装置(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)• 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)- 自动空档怠速 - 自动失速 - 二档起动

悬挂系统
  • 前后悬挂系统(符合欧盟标准)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 120A 交流发电机
  • 自动润滑电源预留装置
  • 免维护蓄电池,12V(2),1400 CCA
  • 电气系统,25 A,24V - 12V 变压器
  • 照明系统:-(卤素)倒车灯 - 转向信号灯/危险警告灯(前部和后部 LED)- 发动机室照明灯 - 带调光器的(卤素)车头灯 - 操作员进出门控灯 - 侧面轮廓照明灯 - 停车灯/尾灯(LED)
  • 维修中心包括:- 蓄电池跨接起动 - 带备用保险丝的断路器 - 锁定开关 - ET 和 VIMS 端口 - 维修锁定开关(在不起动发动机的情况下供电)

技术产品
  • 标准型和自适应型省油模式
  • Product Link,采用蜂窝或卫星技术
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)
  • TPMS(Truck Production Management System,卡车生产管理系统)
  • 重要信息管理系统(VIMS)

操作员环境
  • Advisor 显示屏:- 液位监控 - 燃油油位监控 - 显示语言(基于市场)
  • 空调/加热器
  • 自动控温装置
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:- 5A 变压器 - 扬声器 - 天线 - 配线线束
  • 脚踏板
  • 仪表/指示器:- 制动油温度计 - 冷却液温度计 - 发动机超速指示器 - 燃油油位 - 工时计 - 带里程表的车速表 - 转速计 - 变速箱档位指示器
  • 提升操纵杆
  • 喇叭
  • 门控灯
  • 顶灯
  • 无加热反光镜
  • 电源插座,24V 和 12V(2)
  • ROPS(Roll Over Protection Structure,防滚翻保护结构)/FOPS(Falling Object Protection Structure,防落物保护结构)
  • Cat 舒适系列 III 座椅:- 全空气悬浮 - 带肩带的三点固定式可回缩安全带
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧铰接式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动式车窗
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器

护罩
  • 动力传动系
  • 发动机曲轴箱
  • 风扇

油液
  • 防冻剂
  • 防护温度低达 -34°C(-30°F)的长效冷却液
  • 成组地面检修滤清器

其他标准设备
  • 车斗向下指示器
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱,795 L(210 gal)
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • OMM(Operator Maintenance Manual,操作员维护手册)
  • 轮辋 17 × 35
  • 推石器
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

773G(Tier 2) 选装设备

车斗加热

车斗衬套

车斗侧板

驾驶室预滤器

Cat 发动机制动器

黄油嘴集中布置

寒冷气候套件

长效制动器

油液加注维修服务中心

HID(高强度放电)灯

凸面反光镜

加热反光镜

用于 LRC 机器的 Rockford 风扇附件

备用轮輞

视野配置套件(满足 ISO 5006 要求)

车轮楔子

工作区域视像系统(WAVS)