775G(Tier 2)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 很高兴向您隆重推介 775G 非公路卡车。 您可能会问,在制造了 40 年卡车后,Caterpillar 如何通过改进本款产品的性能来支持您的业务。 G 系列采用了最新的质量控制技术进行设计和制造;既包括虚拟技术,也包括实际操作技术。 投产之前,客户已经对本产品进行了长达 30000 多小时的性能验证,这确保了卡车可以可靠、稳定地投入工作。 除质量之外,Cat G 系列卡车提供了七种不同的方法来帮助您省油,从而降低您的成本。 我们为您提供了两种定制的省油模式,您可以任意选择所需的省油级别。 将 Cat G 系列卡车编入您的运输车队后,您可以提高生产效率,缩短维护时间,并通过更出色的生态性能为环保做出贡献。 您的员工将从我们升级版的驾驶室中体验到前所未有的舒适与便利。 总之,Cat G 系列卡车能够并将会为您的企业和员工带来令人欣喜的变化。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
发动机额定转速 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
总功率 - SAE J1995 825.0 hp 615.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 783.0 hp 584.0 kW Less
净功率 - 80/1269/EEC 791.0 hp 590.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 791.0 hp 590.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
发动机功率 - ISO 14396 813.0 hp 607.0 kW Less
净扭矩 2874.0 ft-lb 3896.0 N·m Less
扭矩峰值转速 1300.0 RPM 1300.0 RPM Less

重量 - 近似值

最大车辆总重 246503.0 lb 111812.0 kg Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 71.3 吨 64.6 公吨 Less
最高速度 - 满载 42.0 mph 67.6 km/h Less
车斗容量 - SAE 2:1 55.23 yd3 42.23 m3 Less
最大工作有效负载(110%) 78.3 吨 71.1 公吨 Less
不得超过的有效负载(120%)* 85.5 吨 77.5 公吨 Less

变速箱

前进 1 档 6.7 mph 10.8 km/h Less
前进 2 档 9.4 mph 15.1 km/h Less
前进 3 档 12.7 mph 20.4 km/h Less
前进 4 档 17.0 mph 27.4 km/h Less
前进 5 档 23.0 mph 37.0 km/h Less
前进 6 档 31.1 mph 50.1 km/h Less
前进 7 档 42.0 mph 67.6 km/h Less
倒退 8.8 mph 14.1 km/h Less

终传动

差速器传动比 3.64:1 3.64:1 Less
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1 Less
总减速比 17.49:1 17.49:1 Less

制动器

制动面积 - 前制动 257.0 in2 655.0 cm2 Less
制动面积 - 后制动 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
安全阀设定值 - 下降 500.0 psi 3450.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 9.5 秒 9.5 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 13.0 秒 13.0 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 13.0 秒 13.0 秒 Less

容量 - 双斜面 - 100% 填充系数

平装 42.7 yd3 32.6 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 55.5 yd3 42.2 m3 Less

容量 – 平底 – 100% 填充系数

平装 42.2 yd3 32.3 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 55.2 yd3 42.2 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 50.0 % 50.0 % Less
前轴 - 满载 34.0 % 34.0 % Less
后轴 - 空载 50.0 % 50.0 % Less
后轴 - 满载 66.0 % 66.0 % Less

悬挂系统

后轴摆动 8.1 度 8.1 度 Less
空载时油缸前部冲程 9.2 " 234.0 mm Less
空载时油缸后部冲程 5.8 " 149.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 210.0 gal 795.0 L Less
冷却系统 45.0 gal 171.0 L Less
差速器和终传动 38.0 gal 145.0 L Less
转向油箱 9.5 gal 36.0 L Less
转向系统(包括油箱) 14.0 gal 54.0 L Less
制动/提升系统 85.0 gal 322.0 L Less
制动/提升液压油箱 46.5 gal 176.0 L Less
曲轴箱 24.0 gal 90.0 L Less
变矩器/变速箱系统 HRC 18.0 gal 70.0 L Less
变矩器/变速箱系统 LRC 16.0 gal 61.0 L Less

轮胎

标准轮胎 24.00R35(E4) 24.00R35(E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS 标准 标准 标准 Less

噪声

噪声标准 标准 标准 Less

转向

转弯直径 - 前部 77.1 ' 23.5 m Less
转向标准 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
转向角度 31.0 度 31.0 度 Less
回转圈间隙直径 85.6 ' 26.1 m Less

操作体验

业内最佳


性能

智能应用动力和技术


燃油节省策略

最低的每吨成本支持方案


结构完整性

专为多年非公路应用而设计


动力传动系

根据具体应用进行设计,赋予业内领先的性能


排放控制

利用简单易用且可靠的解决方案显著改善了空气质量


G 系列车斗策略

满足您的应用需求和物料需求的车斗


机器信息和监控

通过关键车队信息来降低您的每吨成本


维修保养方便性

清洁、方便且省时的解决方案


安全

致力于保护人员和资源


可持续性

可持续性让大家受益


775G(Tier 2) 标配设备

动力传动系
  • Cat C27 ACERT 柴油发动机:
  • 制动系统:
  • 变速箱:

护罩
  • 动力传动系
  • 发动机曲轴箱
  • 风扇

油液
  • 防冻剂
  • 防护温度低达 -34°C(-30°F)的长效冷却液
  • 成组地面检修滤清器

其他标准设备
  • 车斗向下指示器
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱,795 L(210 gal)
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • OMM(Operator Maintenance Manual,操作员维护手册)
  • 轮辋 17 × 35
  • 推石器
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

操作员环境
  • Advisor 显示屏:
  • 空调/加热器
  • 自动控温装置
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:
  • 脚踏板
  • 仪表/指示器:
  • 提升操纵杆
  • 喇叭
  • 门控灯
  • 顶灯
  • 无加热反光镜
  • 电源插座,24V 和 12V(2)
  • ROPS(Roll Over Protection Structure,防滚翻保护结构)/FOPS(Falling Object Protection Structure,防落物保护结构)
  • Cat 舒适系列 III 座椅:
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧铰接式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动式车窗
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器

技术产品
  • 标准型和自适应型省油模式
  • Product Link,采用蜂窝或卫星技术
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)
  • TPMS(Truck Production Management System,卡车生产管理系统)
  • 重要信息管理系统(VIMS)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 120A 交流发电机
  • 自动润滑电源预留装置
  • 免维护蓄电池,12V(2),1400 CCA
  • 电气系统,25 A,24V - 12V 变压器
  • 照明系统:
  • 维修中心包括:

悬挂系统
  • 前后悬挂系统(符合欧盟标准)

775G(Tier 2) 选装设备

车斗加热

车斗衬套

车斗侧板

驾驶室预滤器

Cat 发动机制动器

黄油嘴集中布置

寒冷气候套件

长效制动器

油液加注维修服务中心

HID(高强度放电)灯

凸面反光镜

加热反光镜

备用轮輞

视野配置套件(满足 ISO 5006 要求)

车轮楔子

工作区域视像系统(WAVS)