777G(Tier 2)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G 系列代表 Caterpillar 制造的这一尺寸级别机器的新纪元。 根据您的反馈信息,我们设计并制造了一款经济、可靠的卡车,既舒适又有助于操作员满怀信心地执行操控作业。 您的长期成功是我们的目标,而 G 系列卡车正是我们朝这一目标迈进的有力证明。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
总功率 - SAE J1995 1025.0 hp 765.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 945.0 hp 704.0 kW Less
净功率 - 80/1269/EEC 945.0 hp 704.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 945.0 hp 704.0 kW Less
缸径 5.7 " 146.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
油缸 12 12 Less
发动机功率 - ISO 14396 1012.0 hp 755.0 kW Less
发动机转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
净扭矩 3899.0 ft-lb 5286.0 N·m Less
扭矩峰值转速 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

重量 - 近似值

目标机器总重量 363000.0 lb 164654.0 kg Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 100.0 吨 90.8 公吨 Less
最高速度 - 满载 41.7 mph 67.1 km/h Less
车斗容量 - SAE 2:1 83.8 yd3 64.1 m3 Less
最大有效负载(110%) 110.0 吨 99.8 公吨 Less
标称有效负载(100%) 100.0 吨 90.8 公吨 Less
不得超过的有效负载(120%)* 120.0 吨 109.0 公吨 Less

变速箱

前进 1 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
前进 2 档 9.2 mph 14.8 km/h Less
前进 3 档 12.5 mph 20.1 km/h Less
前进 4 档 16.9 mph 27.2 km/h Less
前进 5 档 22.9 mph 36.9 km/h Less
前进 6 档 30.7 mph 49.4 km/h Less
前进 7 档 41.7 mph 67.1 km/h Less
倒退 7.7 mph 12.4 km/h Less

终传动

差速器传动比 2.736:1 2.736:1 Less
行星齿轮传动比 7.0:1 7.0:1 Less
总减速比 19.1576:1 19.1576:1 Less

制动器

制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
制动面积 - 前制动 6331.0 in2 40846.0 cm2 Less
制动表面积 - 后制动 15828.0 in2 102116.0 cm2 Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 120.9 gal/min 458.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
安全阀设定值 - 下降 500.0 psi 3450.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 15.0 秒 15.0 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 13.0 秒 13.0 秒 Less
车斗下降时间 - 高怠速 13.0 秒 13.0 秒 Less

容量 - 双斜面 - 100% 填充系数

平装 54.8 yd3 41.9 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 78.8 yd3 60.2 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 46.0 % 46.0 % Less
前轴 - 满载 33.0 % 33.0 % Less
后轴 - 空载 54.0 % 54.0 % Less
后轴 - 满载 67.0 % 67.0 % Less

悬挂系统

后轴摆动 5.4 度 5.4 度 Less
空载时油缸前部冲程 2.9 " 74.7 mm Less
空载时油缸后部冲程 2.5 " 66.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 300.0 gal 1136.0 L Less
冷却系统 60.2 gal 228.0 L Less
转向系统(包括油箱) 14.1 gal 53.6 L Less
制动/提升系统 85.0 gal 322.0 L Less
制动提升系统(包括油箱) 117.0 gal 444.0 L Less
曲轴箱 28.7 gal 109.0 L Less
差速器 59.9 gal 227.0 L Less
终传动(每个) 20.0 gal 76.0 L Less
燃油箱 350.0 gal 1325.0 L Less
变矩器/变速箱系统 36.5 gal 138.5 L Less

轮胎

标准轮胎 27.00R49(E4) 27.00R49(E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS 标准 标准 标准 Less

噪声

噪声标准 标准 标准 Less

转向

转弯直径 - 前部 83.0 ' 25.3 m Less
转向标准 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
转向角度 30.5 度 30.5 度 Less
回转圈间隙直径 93.0 ' 28.4 m Less

容量 - X 型车斗 - 100% 填充系数

堆装 2:1(SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less
平装 56.3 yd3 43.1 m3 Less

容量 - 运煤车斗 - 100% 填充系数

按照 SAE 2:1 堆装标准,装载密度低于 950 kg/m3(1600 lb/yd3)的物料时 165.0 yd3 126.0 m3 Less
用于物料密度 1040-1160 kg/m3(1750-1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 139.0 yd3 106.0 m3 Less
用于物料密度 1160 kg/m3(1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 116.0 yd3 89.0 m3 Less
用于物料密度 950-1040 kg/m3(1600-1750 lb/yd3)的 SAE 2:1 144.0 yd3 110.0 m3 Less

安全

人员安全和设备安全融为一体


操作员工作环境

舒适、自信、可控造就更高的生产率


环保责任

环保带来的优势影响深远且富有经济效益


削减燃油成本

一种能够降低每吨运输成本的策略


性能

动力和技术的高效应用


长期价值和耐用性

久经考验的部件提供可靠的性能


车斗选择方案

无论您的物料是何种类型


XQ 套件

适用于对噪音敏感的环境


挡泥板套件

适用于粘性、泥泞的环境


维修保养便利性

简单但更具成本效益的解决方案


777G(Tier 2) 标配设备

动力传动系
  • 自动失速
  • 发动机怠速停机
  • ATAAC(空对空后冷器)
  • 带预滤器的空气滤清器(2)
  • 自动冷起动模式怠速控制
  • 电动注油泵
  • 寒冷天气电动起动装置(两个起动器和四个蓄电池)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 排气管消音器
  • 燃油滤清器/油水分离器
  • 涡轮增压器(2)
  • 制动系统:- 制动器磨损指示器 - 自动减速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)(利用油冷式多盘制动器)- 制动释放马达(拖行用)- 手动减速器(利用油冷式多盘制动器)- 油冷式多盘制动器(前/后)- 停车制动器 - 辅助制动器 - 行车制动器
  • 变速箱:- 自动空档怠速 - APECS 软件 - ECPC
  • 局部油门换档:– 带变矩管理电子离合器压力控制装置的 7 档自动动力换档 – 车斗举升换档限制器 – 转向换档管理装置 – 降档限制器 – 空档起动开关 – 空档滑行限制器 – 倒档限制器 – 卸载时使用的倒档空档器 – 可编程最高档选择

悬挂系统
  • 后悬挂系统(符合欧盟标准)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 免维护蓄电池,12V(4),190 安培小时
  • 电气系统,25 A,24V - 12V 变压器
  • 照明系统:-(卤素)倒车灯 - 转向信号灯/危险警告灯(前部和后部 LED)- 带调光器的(卤素)车头灯 - 有效负载指示灯 - 操作员进出门控灯 - 侧面轮廓照明灯 - 停车/尾灯(LED)- 行车灯

操作员环境
  • 空调
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:– 5A 变压器 – 扬声器 – 天线 – 配线线束
  • 仪表/指示器:- 制动油温度计 – 冷却液温度计 - 工时计 - 转速计 - 发动机超速指示器 - 燃油液位 - 带里程表的车速表 - 变速箱档位指示器
  • 加热器/除霜器(11070 kCal/43930 BTU)
  • 自动温度控制
  • 液位监控
  • 提升操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • 负载自动计数器
  • Advisor 显示屏
  • VIMS
  • TPMS
  • 脚踏板
  • 加热后视镜
  • 电源插座,24V 和 12V(2)
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 舒适系列 III:- 全空气悬浮座椅 - 带肩带的三点固定式可回缩安全带
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧铰接式出/入车窗
  • 左侧车窗电动控制装置
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 淡色层压玻璃

技术产品
  • Product Link 预留(1 级)
  • TKPH/TMPH(吨-公里/小时或吨-英里/小时)
  • 目标检测(4 个摄像头,4 个雷达)
  • 自适应省油模式

护罩
  • 发动机曲轴箱
  • 动力传动系
  • 风扇和空调

油液
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

其他标准设备
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱(1136 L/300 gal)
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储油罐(独立):- 制动器/提升 - 转向 - 变速箱/变矩器
  • 轮辋 19.5 × 49
  • 推石器
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁
  • Wiggins 快速加油装置
  • 牵引力控制系统(新版)
  • 工作装置区

777G(Tier 2) 选装设备

车斗加热

车斗衬板

车斗侧板

驾驶室预滤器

Cat 发动机制动器

黄油嘴集中布置

寒冷气候套件

长效制动器

油液加注维修服务中心

HID(高强度放电)灯

凸面反光镜

加热反光镜

备用轮輞

视野配置套件(满足 ISO 5006 要求)

车轮楔子

工作区域视像系统(WAVS)