< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

1963 年,Caterpillar 推出了 769 型卡车,这是一款专门为艰巨的采矿和重型建筑工程特制的创新型非公路卡车。 五十年后,这款车型依然是其他卡车无法超越的巅峰之作。 我们继承了坚实可靠的优良传统,并将其与先进的技术结合在一起,可以保护环境、提高操作员生产率并大幅降低您的运输成本。 770G 采用经过改进的牵引力控制系统,有助于您在不佳的地面条件下顺畅行驶。借助灵活的全新省油策略,您可以节省大量燃油。另外,通过汽车般的高质量换档功能、降噪功能和驾驶室改进,我们创造了同类产品中最佳的操作体验。 我们将优良的传统与新型技术融合到这款卡车中,只为一个目的,那就是帮助您的企业继续取得成功。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
发动机额定转速 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
总功率 - SAE J1995 515.0 hp 384.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 477.0 hp 356.0 kW Less
净功率 - 80/1269/EEC 489.0 hp 365.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 477.0 hp 356.0 kW Less
气缸数量 6 6 Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.7 " 171.0 mm Less
排量 927.6 in3 15.2 L Less
净功率 - ISO 14396 508.0 hp 379.0 kW Less
净扭矩 - SAE J1349 1834.0 ft-lb 2486.0 N·m Less

重量 - 近似值

目标机器总工作重量 157000.0 lb 71214.0 kg Less
底盘重量 55948.0 lb 25378.0 kg Less
车斗重量 17306.0 lb 7850.0 kg Less
目标机器总重量 157000.0 lb 71214.0 kg Less

操作技术规格

标称有效负载级别(100%) 42.1 吨 38.2 公吨 Less
最高速度 - 满载 45.8 mph 73.7 km/h Less
车斗容量(SAE 2:1) 32.9 yd3 25.2 m3 Less
最大有效负载级别(110%) 46.3 吨 42.0 公吨 Less
不得超过的有效负载(120%) 50.5 吨 50.4 公吨 Less
目标有效负载能力 42.1 吨 38.2 公吨 Less

变速箱

前进 1 档 7.4 mph 11.9 km/h Less
前进 2 档 10.1 mph 16.3 km/h Less
前进 3 档 13.8 mph 22.2 km/h Less
前进 4 档 18.5 mph 29.8 km/h Less
前进 5 档 25.1 mph 40.4 km/h Less
前进 6 档 33.8 mph 54.4 km/h Less
前进 7 档 45.8 mph 73.7 km/h Less
倒退 8.8 mph 14.2 km/h Less

终传动

差速器传动比 1.92:1 1.92:1 Less
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1 Less
总减速比 9.26:1 9.26:1 Less

制动器

制动面积 - 前制动 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
制动面积 - 后制动 6235.0 in2 40225.0 cm2 Less
制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

车斗提升系统

泵流量 - 高怠速 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
安全阀设定值 - 上升 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
安全阀设定值 - 下降 500.0 psi 3450.0 kPa Less
车斗提升时间 - 高怠速 7.5 秒 7.5 秒 Less
车斗下降时间 - 浮动 10.0 秒 10.0 秒 Less
车斗功率下降 - 高怠速 10.0 秒 10.0 秒 Less

容量 - 双斜面 - 100% 填充系数

平装 23.01 yd3 17.6 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

容量 – 平底 – 100% 填充系数

平装 23.01 yd3 17.6 m3 Less
堆装 2:1(SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 空载 49.0 % 49.0 % Less
前轴 - 满载 34.0 % 34.0 % Less
后轴 - 空载 51.0 % 51.0 % Less
后轴 - 满载 66.0 % 66.0 % Less

悬挂系统

后轴摆动 8.9 度 8.9 度 Less
空载时油缸前部冲程 9.2 " 234.0 mm Less
空载时油缸后部冲程 5.9 " 149.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 140.0 gal 530.0 L Less
冷却系统 33.0 gal 125.0 L Less
差速器和终传动 47.0 gal 180.0 L Less
转向油箱 14.5 gal 55.0 L Less
转向系统(包括油箱) 23.0 gal 87.0 L Less
制动/提升系统 60.0 gal 227.0 L Less
制动/提升液压油箱 38.0 gal 145.0 L Less
曲轴箱 17.0 gal 64.0 L Less
DEF 箱 6.0 gal 21.0 L Less
变矩器/变速箱系统 17.0 gal 64.0 L Less

轮胎

标准轮胎 18.00R33(E4) 18.00R33(E4) Less

ROPS

FOPS 标准 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 Less
ROPS 标准 Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Less

噪声

噪声标准 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 Less
噪声标准 根据 ISO 6395:2008 规定的测试,对标准机器测定的外部声压功率级为 116 dB(A)。 根据 ISO 6395:2008 规定的测试,对标准机器测定的外部声压功率级为 116 dB(A)。 Less
噪声标准 使用 ISO 6396:2008 测量时,操作员等效声压级为 79 dB(A),采用 EU 隔音装置时为 74 dB(A)。 使用 ISO 6396:2008 测量时,操作员等效声压级为 79 dB(A),采用 EU 隔音装置时为 74 dB(A)。 Less

转向

转弯直径 - 前部 57.7 ' 17.6 m Less
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
转向角度 40.5 度 40.5 度 Less
回转圈间隙直径 66.6 ' 20.3 m Less

尺寸

至 ROPS 顶部的高度 12.7 ' 3857.0 mm Less
车斗内部最大深度 4.6 ' 1404.0 mm Less
车斗总长度 26.8 ' 8199.0 mm Less
车斗内侧长度 18.5 ' 5635.0 mm Less
总长度 28.9 ' 8796.0 mm Less
轴距 13.0 ' 3960.0 mm Less
后轴与尾部的间距 8.5 ' 2586.0 mm Less
离地间隙 1.6 ' 518.0 mm Less
卸载间隙 1.7 ' 506.0 mm Less
装载高度 - 空载 10.3 ' 3147.0 mm Less
车斗提升时的总高度 27.1 ' 8255.0 mm Less
工作宽度 15.7 ' 4780.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 10.2 ' 3110.0 mm Less
发动机护板间隙 1.8 ' 335.0 mm Less
车斗外侧宽度 12.9 ' 3931.0 mm Less
车斗内侧宽度 11.9 ' 3627.0 mm Less
前顶篷高度 13.5 ' 4114.0 mm Less
后轴间隙 1.8 ' 548.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 8.3 ' 2536.0 mm Less
轮胎总宽度 12.1 ' 3693.0 mm Less

动力传动系

运输快速、高效且可靠


排放控制

利用简单易用的可靠解决方案降低排放


燃油节省策略

可按照您的特定需求进行调整


性能

安全地完成工作


制动性能

在斜坡上自信驾驶、可靠控制


牵引力控制系统

延长轮胎的使用寿命,减少部件的磨损和循环时间


卡车车斗

满足您的应用和物料类型的车斗


制造和设计

质量和价值的起点


操作员的体验

行业领先的舒适性、确定性和操控性


VIMS

有助于作出关键决策的信息


监控有效负载和轮胎

跟踪生产和轮胎运行状况


载满匹配

正所谓工欲善其事,必先利其器


维修简单

节省您的时间和成本


客户支持

致力于您的成功


安全性和可持续性

是支持我们的员工和社区的首要条件


770G 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V(2)、190 安培小时免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:– 倒车卤素灯 – 转向信号灯/危险警告灯(前侧和后侧 LED)– 带调光器的(卤素)车头灯 – 操作员检修门控灯(仅限发展中国家/地区市场)

PRODUCT LINK™ 通信
  • Product Link 预留装置

护罩
  • 动力传动系
  • 发动机曲轴箱

操作员环境
  • 空调
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:– 5A 变压器 – 扬声器 – 天线 – 配线线束
  • 仪表/指示灯:– 空气滤清器保养指示灯 – 电子装置 – 制动油温度计 – 冷却液温度计 – 时计 – 转速计 – 发动机超速指示灯 – 燃油油位 – 带里程表的车速计 – 变速箱档位指示灯
  • 加热器/除霜器(11070 kCal/43930 BTU)
  • 提升操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • Messenger 显示单元
  • 后视镜
  • 12V 电源端口
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 舒适系列 III 座椅:– 全空气悬浮 – 四点式安全带
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板、有色玻璃
  • 油门锁
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器

动力传动系
  • ATAAC(空对空后冷器)
  • 带预滤器的空气滤清器(1 个)
  • 自动冷起动模式怠速控制
  • 电子起动
  • 涡轮增压器
  • 液压驱动制动系统:– 自动减速器控制装置(ARC,Automatic Retarder Control)(利用后侧油冷式多盘制动器)– 制动释放马达(拖行用)– 卡钳盘式制动器(前制动)– 油冷式多盘制动器(后制动)– 停车制动器 – 辅助制动器 – 行车制动器
  • 变速箱:– 7 档自动动力换档 – 车斗升档限制器 – 可控油门换档 – 转向换档管理装置 – 降挡限制器 – 空档起动开关 –空档滑行限制器 – 倒档限制器 – 卸载时使用的倒档空档器 – 可编程最高档选择

悬挂系统
  • 前后悬挂系统

其他标准设备
  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 按需运转的液压风扇
  • 燃油箱(530 L/140 gal)
  • 发动机室护罩
  • 挡泥板
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 油箱(独立):– 制动器/转换器/举升器 – 转向 – 变速箱/变矩器
  • 15 × 33 轮辋
  • 推石器
  • 左右两侧维修平台
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

770G 选装设备

长效制动盘

Cat 发动机制动器

车斗加热/分流器箱

四(4)个蓄电池

HID(高强度放电)灯

Product Link

倒车警报器

加热镜

燃油加热器

乙醚辅助装置

冷却液加热器

自动润滑系统

后视摄像头(WAVS)

备用轮辋

车轮楔子

车斗侧登梯

牵引力控制系统