< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

数十年来,Cat 吊管机已成为管道行业的标准机型。 Caterpillar 代理商网络遍布全球,可响应管道安装工特高生产率的需求,对这些可靠耐用的机器提供支持。 Cat 吊管机专为满足管道客户的特殊需求而设计。 与 Cat 的所有机器一样,吊管机使用寿命长、维修方便、易于翻修,可以降低客户的拥有成本和运营成本。 PL72 提升能力更大、斜坡抓地能力更强、操作方便、性能出色且运输方便,能够满足客户的各种需求。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
飞轮功率 212.0 hp 158.0 kW Less
缸径 4.5 " 115.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 567.5 in3 9.3 L Less
发动机最大功率 - SAE J1995 257.0 hp 192.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396 255.0 hp 190.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 或者美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 或者美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 258.0 hp 192.0 kW Less
净功率(额定)– ISO 9249/SAE J1349 212.0 hp 158.0 kW Less
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 215.0 hp 160.0 kW Less
最大净功率 – ISO 9249/SAE J1349 246.0 hp 183.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 249.0 hp 186.0 kW Less

变速箱

前进 1 档 2.3 mph 3.8 km/h Less
前进 2 档 4.1 mph 6.6 km/h Less
前进 3 档 7.1 mph 11.4 km/h Less
倒车 1 档 3.0 mph 4.8 km/h Less
倒车 2 档 5.2 mph 8.4 km/h Less
倒车 3 档 9.0 mph 14.6 km/h Less
牵引杆拉力 – 1 前进档 86000.0 lb 382.0 kN Less
牵引杆拉力 – 2 前进档 49800.0 lb 221.0 kN Less
牵引杆拉力 – 3 前进档 26800.0 lb 119.0 kN Less

底盘系统

履带轨距 90.0 " 2286.0 mm Less
接地履带 10.7 ' 3270.0 mm Less
接地面积(ISO 16754) 8406.0 in2 5.42 m2 Less
抓地齿高度 2.6 " 65.0 mm Less
每侧托链轮数量 1 1 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
每侧履带板数 45 45 Less
节距 8.0 " 203.0 mm Less
履带板宽度 30.0 " 760.0 mm Less
离地间隙 14.6 " 372.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa Less
前引导轮处的摆动 6.4 " 163.0 mm Less

重量

装运重量 59846.0 lb 27145.0 kg Less
工作重量 68945.0 lb 31278.0 kg Less
提升能力 90000.0 lb 40823.0 kg Less

铺管设备

提升能力 90000.0 lb 40823.0 kg Less

吊管机设备

Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:卷筒直径 8.5 " 216.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:法兰直径 15.5 " 394.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:卷筒长度 10.0 " 254.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:钢绳直径 0.75 " 19.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊臂和缆绳,6.1 m(20') 165.0 ' 50.3 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊臂和缆绳,6.1 m(20')加长型 165.0 ' 50.3 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊臂和缆绳,7.3 m(24') 180.1 ' 54.9 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊臂和缆绳,7.3 m(24')加长型 180.1 ' 54.9 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊钩速度 – 低(4 分线) 60.85 '/分钟 15.9 m/min Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊钩:吊钩速度 – 高(4 分线) 144.4 '/分钟 44.0 m/min Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:卷筒直径 8.5 " 216.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:法兰直径 15.5 " 394.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:卷筒长度 10.0 " 254.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:钢绳直径 0.75 " 19.0 mm Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:吊臂和缆绳,6.1 m(20') 131.9 ' 40.2 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:吊臂和缆绳,6.1 m(20')加长型 165.0 ' 50.3 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:吊臂和缆绳,7.3 m(24') 148.0 ' 45.1 m Less
Pullmaster 液压绞盘 – 吊臂:吊臂和缆绳,7.3 m(24')加长型 180.1 ' 54.9 m Less

保养容量

燃油箱 109.6 gal 415.0 L Less
冷却系统 13.4 gal 51.0 L Less
液压油箱机油 26.4 gal 100.0 L Less
发动机曲轴箱和滤清器 6.5 gal 24.6 L Less
终传动(每侧) 3.6 gal 13.5 L Less
动力传动系机油系统 39.1 gal 148.0 L Less
柴油发动机油液(DEF) 4.5 gal 17.1 L Less
绞盘箱(吊臂) 3.0 gal 11.3 L Less
绞盘箱(吊钩) 3.0 gal 11.3 L Less

标准

制动器 制动器符合标准 ISO 10265:2008 制动器符合标准 ISO 10265:2008 Less
ROPS ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 标准 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 标准 Less

操作技术规格

提升能力 90000.0 lb 40823.0 kg Less

组件

组件 上吊臂滑轮组 上吊臂滑轮组 Less
下吊臂滑轮组 55.0 lb 25.0 kg Less
组件 负载滑轮组 负载滑轮组 Less
吊钩滑轮组 338.0 lb 153.4 kg Less
6.1 m(20')吊臂 1980.0 lb 898.1 kg Less
7.3 m(24')吊臂 2604.0 lb 1181.0 kg Less

尺寸(近似值)

履带轨距 7.51 ' 2.29 m Less
吊管机宽度(标准履带板) 10.0 ' 3.05 m Less
吊管机宽度(卸下配重/吊臂后) 11.88 ' 3.62 m Less
吊管机宽度(配重缩回) 12.04 ' 3.67 m Less
吊管机宽度(配重伸出) 17.65 ' 5.38 m Less
机器高度(配重顶部) 8.53 ' 2.6 m Less
履带接地长度 12.17 ' 3.71 m Less
工作长度 15.68 ' 4.78 m Less
机器高度(驾驶室和 ROPS) 11.25 ' 3.43 m Less
抓地齿高度 2.6 " 0.065 m Less
离地间隙(根据 SAE J1234) 1.41 ' 0.43 m Less
吊臂高度(SAE 1.22 m [4'] 伸出时)6.1 m(20')吊臂 22.24 ' 6.78 m Less
吊臂高度(SAE 1.22 m [4'] 伸出时)7.3 m(24')吊臂 26.28 ' 8.01 m Less
牵引杆高度 2.1 ' 0.64 m Less

吊管机

专门设计的坚固组件


操作台

舒适而高效


封闭式增压驾驶室

致力于提高管道作业效率


工装与转向控制装置

采用人机工程学设计,便于操作。


底盘系统

性能优异


结构

底盘强度


发动机与动力传动系

强劲而高效


排放技术

久经考验的集成解决方案


可持续性

全方位为后代着想


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


维修保养方便性和客户支持

当运行时间至关重要时


享誉市场的 Cat 代理商支持

当正常运行成为决定因素时


安全

设计以防护为本


PL72 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 四个重负荷型免维护蓄电池
  • 转换器,12 V,10 A,1 个插座
  • 前进警报喇叭
  • 工作灯,两前两后
  • 起动插座
  • 机器断路开关
  • 机器诊断接头
  • 吊臂和配重限位开关

操作环境
  • 可调扶手
  • 液压控制装置切断开关
  • Advisor 操作员界面:– 电子监控系统 – 诊断服务信息 – 操作员首选项
  • ROPS
  • 减速踏板
  • 双制动踏板
  • 可回缩安全带
  • 加热器和通风系统
  • 带触摸换档功能的差速转向控制装置
  • 存储室

铺管设备
  • 滑轮组和吊钩(带闩销)
  • 可伸缩分块式配重
  • 绞盘,液压驱动和电子控制

动力传动系
  • C9.3 ACERT 柴油发动机:– 电子单体喷射 (EUI) – 后处理 – 符合 Tier 4 Final/Stage IV 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准,具体取决于销售地区。
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 高性能单面冷却系统
  • 长效冷却液,防冻保护低达 –37° C(–34° F)
  • 24V 电起动装置
  • 零速液压风扇,可反转且液压驱动,电子控制
  • 带电子保养指示器的空气滤清器
  • 终传动:– 四行星双减速行星齿轮
  • 电动燃油注油泵
  • 电子停车制动器
  • 带层流管除尘器的预滤器
  • 预滤器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 扭矩分配器
  • 电子控制变速箱:– 动力换档,3 前进档/3 倒车档
  • 废气旁通涡轮增压器
  • 油水分离器

底盘系统
  • 托链轮
  • 履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 两件式主链节
  • 非悬挂式底盘系统
  • 永久性润滑支重轮和引导轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 履带导向护罩
  • 760 mm(30")中等强度作业抓地齿:– 密封润滑型履带(48 节)

其他标准设备
  • 带前牵引装置的保险杠
  • 重负荷型牵引杆
  • 生态排放口:– 发动机机油 – 冷却液 – 液压油 – 变矩器 – 燃油箱 – 动力传动系外壳和变速箱
  • 多孔式发动机外壳
  • 多孔式机罩
  • 铰链式底部护罩
  • 铰链式散热器护罩
  • 独立转向和工装机具泵液压装置
  • 用于吊钩、吊臂和配重控制装置的电子控制式液压系统
  • 液压机油冷却器
  • Product Link 预留装置
  • S∙O∙S 采样口
  • 电子控制动力差速转向装置
  • 液体舱室防破坏保护装置

PL72 选装设备

WAV

CE 认证

ROPS