< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

经过专门设计,可以应对最为苛刻的作业条件。 PL61 拥有出色的功率和多功能性,并且采用坚固耐用的部件,因此可以克服各种严苛的作业条件。 此机器能提供您期望从 Cat 吊管机获得的可靠性和耐用性。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
飞轮功率 125.0 hp 93.0 kW Less
净功率 - Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
净功率 - SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 403.0 in3 6.6 L Less
净功率 - ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

底盘系统

履带板数量 - 每侧 40 40 Less
履带支重轮数量 - 每侧 7 7 Less
接地履带 104.0 " 2645.0 mm Less
履带板宽度 - 窄 22.0 " 560.0 mm Less
接地面积 - 窄 4650.0 in2 3.0 m2 Less
对地压力 - 窄 8.2 psi 56.3 kPa Less
接地面积 - LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
对地压力 - LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
履带轨距 - LGP 79.0 " 2000.0 mm Less
履带轨距 - 窄型 70.0 " 1770.0 mm Less
履带板宽度 - LGP 30.0 " 760.0 mm Less

重量

工作重量 - 窄履带板 37480.0 lb 17000.0 kg Less
工作重量 37480.0 lb 17000.0 kg Less
工作重量 - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
装运重量 - 窄履带板 35428.0 lb 16070.0 kg Less
装运重量 - 低对地压力 37192.0 lb 16870.0 kg Less

铺管设备

提升能力 40000.0 lb 18145.0 kg Less
动臂长度 18.0 ' 5.49 m Less
吊钩绞盘卷筒直径 8.5 " 216.0 mm Less
吊臂绞盘卷筒直径 9.63 " 245.0 mm Less
吊钩绞盘法兰直径 15.5 " 398.0 mm Less
吊臂绞盘法兰直径 14.63 " 372.0 mm Less
吊钩绞盘卷筒长度 10.0 " 254.0 mm Less
吊臂绞盘卷筒长度 10.0 " 254.0 mm Less
吊钩绞盘容量 - 16 mm(5/8'')直径 239.0 ' 72.85 m Less
吊臂绞盘容量 - 16 mm(5/8'')直径 162.0 ' 49.38 m Less
装有钢绳的吊钩 - 16 mm(5/8'')直径 130.0 ' 39.62 m Less
装有钢绳的吊臂 - 16 mm(5/8'')直径 130.0 ' 39.62 m Less
吊臂线速 151.0 '/分钟 46.0 m/min Less
空卷筒吊钩速度(低速) 108.0 '/分钟 33.0 m/min Less
空卷筒吊钩速度(高速) 228.0 '/分钟 69.5 m/min Less
2 分线吊钩速度(低速) 54.0 '/分钟 16.5 m/min Less
2 分线吊钩速度(高速) 114.0 '/分钟 34.8 m/min Less
3 分线吊钩速度(低速) 36.0 '/分钟 11.0 m/min Less
3 分线吊钩速度(高速) 76.0 '/分钟 23.2 m/min Less
可伸缩式配重 6570.0 lb 2980.0 kg Less

液压控制装置

类型 双截面可变活塞类型 双截面可变活塞类型 Less
输出 - 最大值 142.0 gal/min 540.0 L/min Less
安全阀设定值 - 配重 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

保养容量

燃油箱 77.9 gal 295.0 L Less
曲轴箱(带滤清器) 4.35 gal 16.5 L Less
终传动(每个) 6.0 gal 23.0 L Less
冷却系统 6.4 gal 24.4 L Less
液压油箱 15.3 gal 58.0 L Less

提升能力

倾翻点提升能力 - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

吊管机

坚固耐用的集成式部件


操作台

舒适而高效


工装与转向控制装置

人体工学设计可实现方便的操作


封闭式驾驶室

致力于提高管道作业效率


发动机与动力传动系

强劲高效


结构

底盘强度


底盘系统

性能出色


集成技术

让工作变得更加轻松高效的解决方案


可持续性

为我们的后代着想


维修保养方便性

生产率更高、成本更低


安全

安全第一、防护到位


享誉市场的 Cat 代理商支持

当正常运行成为决定因素时


PL61 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 95 A 交流发电机
  • 900 CCA 重负荷蓄电池
  • 12 V、15 A 转换器
  • 诊断接头
  • 卤素灯(前部四个,后部两个)
  • 喇叭
  • 24 V 起动器

操作员环境
  • 加热式顶蓬
  • 带布面座椅的 ROPS 驾驶室,或带乙烯基座椅的加热式 ROPS 顶篷
  • 可回缩安全带
  • 安装在可调座椅上的电液压控制装置
  • 搁脚板
  • 紧凑型仪表组包括:- 用于显示发动机冷却液温度、液压油温度和燃油油位的仪表 - 12 个指示灯 - 数字显示器(行驶速度、发动机转速和工时计)
  • 旋转式油门开关
  • 电子行驶速度限制器
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 后视镜
  • 后部挂钩/附件辅助视镜
  • 12 V 无线电预留装置
  • 12 V 电源插座(2)
  • 衣帽钩
  • 存储室
  • 杯架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板

吊管机
  • 5.49 m(18')吊臂
  • 可伸缩式配重:2980 kg(6570 lb)
  • 吊管机液压系统

动力传动系
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 发动机:- 涡轮增压式和后冷式 - 共轨燃油系统
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系、后冷器)
  • 按需运转的液压风扇
  • 带有预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 带有集成式油水分离器的电动燃油注油泵
  • 双通道电子控制闭合回路静液压变速箱
  • 护罩下的消音器
  • 乙醚喷射型辅助起动装置
  • -37°C(35°F)长效防冻冷却液

底盘系统
  • 重负载底盘系统
  • 永久性润滑的传统型惰轮
  • 永久性润滑的履带支重轮
  • 托链轮
  • 液压履带调节器
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 履带端导向刮板的惰轮护罩
  • 40 节履带:- 560 mm(22")标准配置 - 760 mm(30")LGP 配置

其他标准设备
  • 燃油箱和护罩
  • 铰链式曲轴箱护罩
  • 可上锁的发动机外壳
  • 引导轮护罩
  • 铰链式散热器格栅与摆动式风扇
  • 前拉设备
  • 刚性牵引杆
  • 生态排放口(发动机机油、动力传动系和机具机油以及发动机冷却液)
  • 外摆式散热器风扇
  • S•O•S 采样口(发动机、动力传动系、液压系统和发动机冷却液)

PL61 选装设备

吊管机选件
  • 不带吊臂的机器