< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

增强功能和多用途性使这款经久耐用的重型机器物超所值。 不但拥有高生产率和优异的产品质量,而且具有低运营成本和维护成本。

重量

单位:
最大工作重量 62611.0 lb 28400.0 kg Less

工作技术规格

切削/搅拌宽度 96.0 in 2438.0 mm Less
最大切削/搅拌深度 20.0 in 508.0 mm Less
最高行驶速度 6.2 mph 10.0 km/h Less
工作速度 2.0 mph 3.2 km/h Less
转子选件 通用型组合土壤 通用型组合土壤 Less
第一种转子速度(发动机转速为 2100 rpm 时) 110.0 RPM 110.0 RPM Less
第二种转子速度(发动机转速为 2100 rpm 时) 152.0 RPM 152.0 RPM Less
第三种转子速度(发动机转速为 2100 rpm 时) 205.0 RPM 205.0 RPM Less

发动机

总功率 540.0 hp 403.0 kW Less
发动机型号 C15 ACERT C15 ACERT Less

尺寸

离地间隙 19.9 in 506.0 mm Less
长度 33.83 ft 10.32 m Less
最大高度 11.78 ft 3.59 m Less
轴距 21.33 ft 6.55 m Less
宽度 9.58 ft 2.98 m Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 279.0 gal 1056.0 L Less

采用 ACERT™ 技术的 C15 发动机

动力强劲的 Cat C15 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3 和欧 IIIA 排放标准。


强大的冷却系统

提供冷却的进气,从而最大程度地提高燃油效率、减少排放。 按需变速风扇通过冷却组件从发动机前部的单独舱室中抽出环境空气。 废气从机器前部排出,以保持发动机室冷却。


电子控制全轮驱动

静液压驱动系统的四台泵和四个电机以电子方式进行控制,可以极端条件获得最佳牵引力。


四种转向模式

RM500B 提供四种转向模式:前转向、后转向、蟹行转向和协同转向。 这样使机器具有了极佳的机动性。


驾驶室

驾驶室具有出色的长久舒适性。 驾驶室经完全加压,并包含温度控制功能。 宽大的玻璃提供了充足的视野,可优化操作精准度。 双车门使操作员可以从机器任意一侧进入驾驶室。


操作台

采用人机工程学设计,舒适、视野宽阔且操作方便。 驾驶室可在两侧滑动,增强了铲刃的可视性,在提供多功能性和生产力的同时还能降低操作员的疲劳感。


电子控制模块

经现场验证的可靠技术使机器操作简单并可进行自行诊断,从而简化了故障排除。


转子传动

可提供最高生产率和高可靠性。 Cat 动力换档变速箱提供三种转子转速,以最大化各种物料和切削深度的性能。


混合室

混合室为大容量重负荷机罩,可处理深层搅拌。 确保精确的深度控制、正确的大小调节和再生物料的彻底混合。


液压前门

重负荷液压前门可为沥青回收应用中的土壤稳定、生物再生或搅拌刀路提供最高效率。


通用转子

两个通用转子可用于不同任务。


组合转子

经过专门设计,主要用于粘性土壤的土壤稳定应用。 经过专门设计,用于深层切削土壤搅拌,在这些应用中更高的作业速度比粉碎和级配更重要。 它在粘性土壤中能够提供优异性能,并可用于煤、页岩或石灰石等非预制物质的露天开采。


土壤转子

经过专门设计,主要用于半粘性或粒状土壤的土壤稳定应用。 对于土壤级配至关重要的应用,它也是将添加剂与半粘性或粒状物料混合的理想之选。 还可处理沥青层较薄且已老化的轻型回收应用。


维修保养方便性

RM500B 可对大多数维修项目执行地面检修。 保养时间更少,因此作业时间更多


RM500B 选装设备

推杆

扭矩限制器

Product Link

后视镜套件

防滚翻保护结构

通用转子

组合转子

土壤转子

防落物保护结构

喷水系统

超低流量喷水系统

乳化液喷洒系统

行车灯套件

配重套件

警报信号灯

远程摄像头 - 拌和室后门