< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

RM300 具有卓越性能和高可靠性,在满足最严苛作业的同时,最大化机器的正常运行时间。凭借多种增强功能和选件,RM300 专注于道路全深度翻新和道路土层稳定作业。

重量

单位:
最大工作重量 53911.0 磅 24454.0 公斤 Less

工作技术规格

再生/拌合宽度 96.0 " 2438.0 毫米 Less
最大再生/拌合深度 20.0 " 508.0 毫米 Less
最高行驶速度 6.0 mph 9.7 kph Less
工作速度 2.7 mph 4.3 kph Less
转子选件 通用型组合式铲刀 通用型组合式铲刀 Less
转子速度-1档(发动机转速为 2100 rpm 时) 106.0 转速 106.0 转速 Less
转子速度-2档(发动机转速为 2100 rpm 时) 144.0 转速 144.0 转速 Less
转子速度-3档(发动机转速为 2100 rpm 时) 216.0 转速 216.0 转速 Less

发动机

总功率 350.0 hp 261.0 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 C11 采用 ACERT 技术的 C11 Less

尺寸

离地间隙 28.3 " 720.0 毫米 Less
长度 32.83 ' 10.0 m Less
最大高度 11.08 ' 3.37 m Less
轴距 20.75 ' 6.32 m Less
宽度 9.83 ' 3.0 m Less

保养加注容量

燃油箱容量 279.0 加仑 1056.0 L Less

采用 ACERT® 技术的 C11 发动机

ACERT® 技术采用了作用于燃烧环节的多项创新技术,使发动机性能达到最佳,同时符合美国 EPA Tier 3 和欧 Stage IIIa 非公路应用发动机的排放法规。


操作台

采用人机工程学设计,舒适、视野宽阔且操作方便。 可选装滑动平台可在两侧之间滑动,以减少操作员疲劳,提高生产率。


操作控件

所有机器控件、开关和仪表布局合理,可最大限度地提高生产率和减轻操作员疲劳。


滑移驾驶室(可选装)

可选装驾驶室能够在严苛环境条件下提高机器利用率,及提供持久的舒适度。 驾驶室内部空间完全增压,并包含空调系统。


电子控制模块

经现场验证的可靠技术使机器操作简单并可进行自行诊断,从而简化了故障排除。


推进系统

静液压传动系统可为每个驱动马达提供均衡的牵引力。


后轮驱动(可选装)

可选装后轮驱动包括一个独立的液压泵以及每个后轮上的大排量马达。 系统使用全轮驱动来推进机器。


转子驱动

转子驱动具有高效率及高可靠性。 机械式转子传动系统可提供三种转子转速,以便在处理各种物料和不同切削深度时,使机器性能最优。


拌合室

拌合室为大容量重负荷护罩,有助于进行深层拌合处理, 确保铣刨深度,调整拌合料粒径,并且保证拌合物料的彻底混合。


液压前门(可选装)

可选装液压前门可为沥青回收应用中的土壤稳定、生物再生或搅拌刀路提供最高效率。


通用转子

两个通用转子可用于不同任务。


组合转子

经过专门设计,主要用于粘性土壤的土壤稳定应用。


铲式转子

经过专门设计,用于土壤稳定应用。


维修方便性

保养时间更少,因此作业时间更多


RM300 选装设备

侧移驾驶室

滑动控制台

摩擦扭矩限制器

遮阳伞

后视镜套件

防滚翻保护结构

通用转子

组合转子

土壤转子

防落物保护结构

喷水系统

行车灯套件

配重套件

警报信号灯

旋转顶灯

液压前门

四模式转向

后轮驱动