< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 232D 滑移式装载机借助垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。 其稳定性和提升性能提供了出色的物料处理能力。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C2.2(涡轮) Cat C2.2(涡轮) Less
飞轮净功率 58.9 hp 44.0 kW Less
排量 134.3 in3 2.2 L Less
冲程 3.9 " 100.0 mm Less
缸径 3.3 " 84.0 mm Less
注意 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less
总功率(SAE J1995) 60.2 hp 44.9 kW Less
净功率(ISO 9249) 59.6 hp 44.4 kW Less
净功率(SAE J1349) 58.9 hp 44.0 kW Less

重量*

工作重量 6213.0 lb 2818.0 kg Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

操作技术规格

额定工作容量 1850.0 lb 839.0 kg Less

工作技术规格*

使用可选配重的额定工作容量 1950.0 lb 885.0 kg Less
倾翻负载 3700.0 lb 1679.0 kg Less
倾斜油缸挖掘力 3983.0 lb 1807.0 kg Less
额定工作容量 1850.0 lb 839.0 kg Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

尺寸(近似值)*

轴距 41.5 " 1054.0 mm Less
长度(不含铲斗) 99.3 " 2523.0 mm Less
铲斗放在地面上时的长度 127.3 " 3233.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 79.9 " 2029.0 mm Less
最大总高度 150.9 " 3832.0 mm Less
最大提升高度时的铲斗连接销高度 118.1 " 3001.0 mm Less
在运载位置的铲斗连接销高度 8.4 " 214.0 mm Less
在最大提升和卸载位置时的伸出距离 25.7 " 653.0 mm Less
在最大提升和卸载位置时的间隙 88.7 " 2254.0 mm Less
离地间隙 6.7 " 170.0 mm Less
离去角 27.9° 27.9° Less
后轴后面的保险杠悬伸长度 35.2 " 894.0 mm Less
最大卸载角 47.4° 47.4° Less
车辆宽度(含轮胎) 58.9 " 1497.0 mm Less
自中心至机器后部的转向半径 59.6 " 1513.0 mm Less
自中心至连接器的转向半径 43.4 " 1102.0 mm Less
自中心至铲斗的转向半径 77.8 " 1976.0 mm Less
臂与地面平行时的最大伸出距离 49.2 " 1249.0 mm Less
在最大高度的后倾角 88.2° 88.2° Less
最大提升高度时铲斗连接销的伸出距离 8.8 " 224.0 mm Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、1524 mm(60")尘土型铲斗、Cat 10 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

液压系统

液压流量 – 标准:装载机液压压力 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
液压流量 – 标准:装载机液压流量 18.0 gal/min 69.0 L/min Less
液压流量 – 标准:液压动力(计算值) 35.5 hp 26.5 kW Less
液压流量 – 高流量:最大装载机液压压力 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
液压流量 – 高流量:最大装载机液压流量 26.0 gal/min 99.0 L/min Less
液压流量 – 高流量:液压动力(计算值) 50.9 hp 38.0 kW Less

驾驶室

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 Less
FOPS II 级 ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less

动力传动系

行驶速度(前进或倒退):单速 7.6 mph 12.3 km/h Less
行驶速度(前进或倒退):双速选件 11.1 mph 17.8 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 3.2 gal 12.0 L Less
发动机曲轴箱 2.6 gal 10.0 L Less
燃油箱 15.1 gal 57.0 L Less
液压系统 11.9 gal 45.0 L Less
液压油箱 9.0 gal 34.0 L Less
每侧链传动箱 1.8 gal 7.0 L Less

舒适型驾驶室

业界领先的密封增压驾驶室选件使工作环境更加清洁和安静,并且提供了卓越的工装机具视野。 Cat 提供高靠背座椅、加热座椅、充气式座椅以及安装在座椅上的可调操纵手柄控制装置,使 D 系列在操作员舒适度方面业界领先。


高级显示屏

选装的高级显示屏最大限度改善了机器的功能和控制,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置。 此外,该显示屏还具有多语言功能以及自定义布局、安全系统和后视摄像头。


强大的性能

借助电子扭矩管理系统、选装的双速行驶和具有减速踏板功能的电子手/脚油门,高性能动力传动系可提供最佳的性能和生产能力。 高流量液压系统适用于需要最佳液压工装机具性能的应用场合。 机械控制式 Cat C2.2 发动机提供更高的功率和扭矩,允许进行部分油门操作来降低噪音声级,减少油耗。 Cat“智能调平”系统(ILEV)提供了业界领先的技术、集成以及选装功能,例如双向自平衡、工装机具自动复位和工装机具定位器。


行驶控制系统

速度感应行驶控制选件可以改进机器在崎岖地形中的操作,并提高了负载保持能力、生产率和操作员舒适度。


一流的视野

Cat 滑移式装载机可以使用众多性能匹配的 Cat 工装机具,使之成为作业现场功能最多的机器。


易于维修

可从地面检修所有日常维修点和日常维护点,有助于减少停机时间和提高生产率。


232D 标配设备

电气系统
  • 12V 电气系统
  • 80 安交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 照明灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏后卤素工作灯、两盏可调卤素前车灯、顶灯
  • 倒车警报器
  • 重负荷蓄电池,880 CCA

操作员环境
  • 仪表:燃油油位、工时计
  • 操作员警告系统指示灯:空气滤清器堵塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或扶手升高时的控制互锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12V 电源插座
  • 喇叭
  • 电子手油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带六按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系
  • Cat C2.2 涡轮增压柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • 液压油 S O SSM 取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的筒式滤清器
  • 并列式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 四轮链式传动装置

其他
  • 可上锁的发动机罩
  • 长效防冻液,–36° C(–33° F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液位目测表
  • 散热器膨涨罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇

必装设备
  • 标准或高流量液压系统
  • 手动或电动快速连接器
  • 座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 动力传动系:单速、单速带速度感应行驶控制装置、双速或双速带速度感应行驶控制装置
  • 舒适套件:开放式 ROPS(C0):固定座椅、脚油门(无头枕衬套、加热器或车门)开放式 ROPS(C1):脚油门、头枕衬套、杯架和多种座椅选择(机械悬浮座椅或高靠背加热型空气悬浮座椅)(无加热器或车门)带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚油门、头枕衬套、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、多种座椅选择(机械悬浮座椅或高靠背加热型空气悬浮座椅)和车门(玻璃门或聚碳酸脂门)带空调的密闭式 ROPS(C3):C2 + 空调
  • 性能套件:性能套件 H1:标准流量液压装置(无自平衡)性能套件 H2:标准流量液压装置,双向电子自平衡(提升和降低),电子减震(提升和降低)性能套件 H3:高流量液压装置,双向电子自平衡(提升和降低),电子减震(提升和降低)

232D 选装设备

手/脚操纵型控制装置

外部配重

旋转标志灯

发动机缸体加热器 - 120V

寒冷气候液压油

定制喷漆

蓄电池断路开关

Product Link,蜂窝

高级显示屏:全彩色,127 mm(5")LCD 屏幕,高级多操作员安全系统,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制;后视摄像头预留装置

高级显示屏:包括后视摄像头

工装机具自动复位系统和工装机具定位器

带话筒的蓝牙收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)