< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 滑移式装载机配有许多工装机具选件,是建筑、园林施工、农业和其他应用的理想选择。 它具备传统 Cat 的可靠性和耐用性,同时还具有卓越的生产率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
飞轮净功率 56.0 hp 42.0 kW Less
总功率 61.0 hp 45.5 kW Less
总功率 SAE J1995 61.0 hp 45.5 kW Less
净功率(EEC ISO 9249) 56.0 hp 42.0 kW Less
净功率 SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
排量 134.0 in3 2.2 L Less
冲程 3.9 " 100.0 mm Less
缸径 3.3 " 84.0 mm Less

重量

工作重量 5822.0 lb 2641.0 kg Less

操作技术规格

额定工作容量 1500.0 lb 680.0 kg Less
使用可选配重的额定工作容量 1600.0 lb 726.0 kg Less
倾翻负载 3000.0 lb 1360.0 kg Less
倾斜油缸挖掘力 4083.0 lb 1852.0 kg Less

尺寸

轴距 39.0 " 986.0 mm Less
在铲斗触地时的长度 127.0 " 3233.0 mm Less
不带铲斗的长度 99.0 " 2519.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 77.0 " 1950.0 mm Less
车辆宽度(含轮胎) 60.0 " 1525.0 mm Less
最大总高度 146.0 " 3709.0 mm Less
最大提升高度时铲斗连接销的高度 112.0 " 2854.0 mm Less
在运载位置的铲斗连接销高度 8.0 " 200.0 mm Less
最大提升高度和卸载位置时的伸出距离 20.0 " 505.0 mm Less
最大提升高度和卸载位置时的间隙 85.4 " 2169.0 mm Less
离地间隙 8.0 " 195.0 mm Less
离去角 26° 26° Less
保险杠悬伸长度 - 后轴 38.0 " 967.0 mm Less
最大卸载角 40° 40° Less
中心转弯半径 - 后部 59.0 " 1502.0 mm Less
中心转弯半径 - 连接器 47.0 " 1195.0 mm Less
中心转弯半径 - 铲斗 77.0 " 1944.0 mm Less
最大 臂平行时的伸出距离 51.0 " 1291.0 mm Less
在最大高度时的后翻角 81° 81° Less

液压系统

最大 装载机液压压力 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
最大 装载机液压流量 27.0 gal/min 104.0 L/min Less
液压动力 31.1 hp 23.2 kW Less
液压动力 50.6 hp 37.7 kW Less
液压流量 标准 标准 Less
装载机液压压力 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
装载机液压流量 16.0 gal/min 61.0 L/min Less
液压动力(计算所得) 50.6 hp 37.7 kW Less
液压流量 高流量 高流量 Less
装载机液压流量 27.0 gal/min 104.0 L/min Less
装载机液压压力 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

驾驶室

ROPS SAE J1040 MAY94,ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94,ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87,ISO 3449:1992 I 级 SAE J1043 SEPT87,ISO 3449:1992 I 级 Less
FOPS II 级 SAE J231 JAN81,ISO 3449:1992 II 级 SAE J231 JAN81,ISO 3449:1992 II 级 Less

动力传动系

前进行驶速度 7.9 mph 12.7 km/h Less
后退行驶速度 7.9 mph 12.7 km/h Less

维修保养加注容量

每侧链传动箱 1.6 gal 6.0 L Less
冷却系统 2.6 gal 10.0 L Less
发动机曲轴箱 2.6 gal 10.0 L Less
燃油箱 15.4 gal 58.0 L Less
液压系统 14.5 gal 55.0 L Less
液压油箱 9.2 gal 35.0 L Less

操作台

卓越的舒适性让您全天保持极高的工作效率。


液压系统

出色的提升高度、挖掘力和动力,可满足您的需求。


动力传动系

性能强劲,省油。


提升连杆

适合艰苦作业应用。


工装机具

使用 Cat 工装机具可使一台机器完成更多作业。


维修保养方便性

简便的维修保养为您节省时间和金钱。


客户支持

可全心信赖的客户支持服务。


226B 系列 3 标配设备

电气系统
  • 12V 电气系统
  • 85 安交流发电机
  • 自动预热塞启用
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 照明灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯

操作员环境
  • 仪表:燃油油位、工时计
  • 操作员警告系统指示灯:空气滤清器堵塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合
  • 乙烯座椅
  • 人性化的下拉式仿形座位扶手
  • 操作员离座或扶手升高时的控制互锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • 1 级防落物保护结构
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12V 电源插座
  • 倒车警报器
  • 喇叭

动力传动系
  • 符合 Tier 4 Interim/Stage IIIA 标准的 Cat C2.2T 柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • 液压油 SOSSM 取样阀
  • 旋压式液压滤清器
  • 卡口式滤清器、燃油和油水分离器
  • 上翻散热器/液压油冷却器
  • 标配消音器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 四轮链式传动装置

其他
  • 可上锁的发动机罩
  • 长效防冻剂,-36°C(-33°F)
  • 机器栓系点(4)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液位目测表
  • 散热器膨涨罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 重型扁平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘

必装设备
  • 机械或液压快速连接器
  • 50 mm(2'')或 75 mm(3'')座椅安全带
  • EU 制备组件(包括按需运转的风扇)(仅限欧洲)
  • 舒适组件(必须选择以下一项):
  • 开放式 ROPS(C0):固定座椅
  • 开放式 ROPS(C1):悬浮座椅,高级头枕衬套
  • 封闭式 ROPS(C2):C1 + 加热器、驾驶室门、侧窗、杯架、驾驶室防碎屑栅栏
  • 封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调
  • 控制组件(必须选择以下一项):
  • 控制组件 1:开/关辅助液压系统基本组件
  • 控制组件 2:比例辅助液压系统豪华组件
  • 控制组件 3:比例辅助液压系统豪华组件,工装机具线束
  • 控制组件 4:高流量液压系统

226B 系列 3 选装设备

配重,额定工作容量增加 45 kg(100 lb)

变速按需运转风扇

旋转标志灯

发动机缸体加热器 - 120V 或 240V

寒冷气候液压油

定制喷漆

重负荷蓄电池,880 CCA