< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 527 集材机专为木材集材应用而设计和制造。 527 的加宽履带滚轮机架和重心前倾设计使它非常适合于山地和松软地面的木材采运作业。 此集材机采用人机工程学设计,具备宽敞的操作员工作环境,可增加舒适度并提高生产率。 527 的标准林业护罩和底盘系统设计确保其拥有采伐作业中所需的耐用性。 提供索道和回转动臂抓斗两种配置,可满足各种集材应用。

发动机

单位:
飞轮净功率 150.0 hp 112.0 kW Less
发动机型号 Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
总功率 166.0 hp 124.0 kW Less
排量 425.0 in3 7.0 L Less

维修保养加注容量

冷却系统 9.7 gal 36.9 L Less
发动机曲轴箱和机油滤清器 5.8 gal 22.0 L Less
终传动(每侧) 1.7 gal 6.5 L Less
燃油箱 75.3 gal 285.0 L Less
液压油箱 10.5 gal 39.8 L Less
反冲弹簧壳体(每侧) 7.1 gal 27.0 L Less
变速箱 39.1 gal 148.0 L Less
绞盘槽(527 绞盘) 19.5 gal 74.0 L Less

重量

工作重量 - 索道 41217.0 lb 18696.0 kg Less
工作重量 – 抓斗 48281.0 lb 21900.0 kg Less

带自动卷动功能的 527CA 绞盘

钢索规格 – 选装 0.88 " 22.0 mm Less
钢索规格 – 推荐 0.75 " 19.0 mm Less
碾轮容量 – 选装的钢索 180.0 ' 55.0 m Less
碾轮容量 – 推荐的钢索 267.0 ' 81.0 m Less
轮直径 10.0 " 254.0 mm Less
钢轮宽度 13.0 " 330.0 mm Less
最大拉力 69200.0 lb 31389.0 kg Less
最高线速 143.0 '/分钟 44.0 m/min Less
重量 2600.0 lb 1180.0 kg Less

底盘系统 – 钢索

抓地齿高度 2.56 " 65.0 mm Less
每侧履带板数 41 41 Less
履带轨距 85.04 " 2160.0 mm Less
每侧履带支重轮数量 7 7 Less
接地履带 112.05 " 2846.0 mm Less
履带板宽度 22.01 " 559.0 mm Less
履带板宽度 – 选装 24.02 " 610.0 mm Less

底盘系统 – 抓斗

抓地齿高度 2.56 " 65.0 mm Less
每侧履带板数 43 43 Less
履带轨距 85.04 " 2160.0 mm Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
接地履带 126.34 " 3209.0 mm Less
履带板宽度 29.92 " 760.0 mm Less

变速箱

转向 离合器/制动器 离合器/制动器 Less
变矩器类型 集材机 集材机 Less
行驶速度 – 前进 1 档 2.3 mph 3.7 km/h Less
行驶速度 – 前进 2 档 4.1 mph 6.6 km/h Less
行驶速度 – 前进 3 档 7.1 mph 11.5 km/h Less
行驶速度 – 后退 1 档 2.8 mph 4.6 km/h Less
行驶速度 – 后退 2 档 5.1 mph 8.3 km/h Less
行驶速度 – 后退 3 档 9.0 mph 14.6 km/h Less

铲刀

527 PAT – 铲刀容量* 3.07 yd3 2.35 m3 Less
527 PAT – 铲刀高度 36.3 " 922.0 mm Less
527 PAT – 铲刀宽度 136.22 " 3460.0 mm Less
5P-PAT – 铲刀容量* 4.93 yd3 3.77 m3 Less
5P-PAT – 铲刀高度 47.24 " 1200.0 mm Less
5P-PAT – 铲刀宽度 128.82 " 3272.0 mm Less
铲刀类型 5P-PAT,527 PAT 5P-PAT,527 PAT Less

尺寸

CA - 不包括铲刀但包括 559 mm(22'')履带板时的总宽度 107.09 " 2720.0 mm Less
GR - 不包括铲刀但包括 760 mm(30'')履带板时的总宽度 118.9 " 3020.0 mm Less

动力传动系

可靠耐用的零部件提供平稳、充沛的动力。


底盘系统

用于严苛集材条件的坚固零部件。


应用灵活性

527 不适用于陡坡或松软地面。


操作台

设计精良,操作员操作舒适,控制良好,生产率高。


液压系统

实现高效率和高性能的负载感应系统。


客户支持

Cat 代理商的服务可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


维修保养方便性

轻松检修与最少维护需求,让您的机器随时保持上工状态。


527 标配设备

防冻剂
  • 50% 浓度的长效冷却液,防冻温度可达 –37°C(–34°F),防沸腾温度可达 108°C(226°F)

电气系统
  • 计时表
  • 卤素工作灯,前部 3 盏,后部 2 盏
  • 倒车警报
  • 警告喇叭

液压系统
  • 负载感应液压系统
  • 单操纵杆铲刀控制装置

护罩
  • 重负荷发动机护罩
  • 重负荷挡泥板
  • 极限作业曲轴箱
  • 重负荷燃油箱
  • 打孔的重负荷散热器
  • 前部扫刷
  • 初滤器护罩

操作员环境
  • 减速器
  • 电子监控系统
  • 仪表:
  • 倾斜式悬浮座椅
  • 座椅安全带

动力传动系
  • 3304 DIT 发动机
  • 24 伏直接电起动变矩器
  • 3 速动力换档变速箱
  • 带预滤网的初滤器
  • 消音器
  • 燃油注油泵

底盘系统
  • 端部导向护罩
  • 液压履带调节器
  • 分段式链轮

527 选装设备

推铲
  • 5P PAT 铲刀(动力倾斜式)
  • 527 动力倾斜式(仅限 527CA)

电气系统
  • 50 A 24 V 交流发电机(527CA)
  • 75 A 24 V 交流发电机(527GR)

抓斗 –(527GR)
  • 回转动臂
  • 归堆抓斗,0.93 m²(10 ft²)
  • 分拣抓斗,0.83 m²(9 ft²)

护罩
  • 顶篷防破坏保护装置
  • 驾驶室防破坏保护装置
  • 7 滚轮履带护罩
  • 8 滚轮履带护罩
  • 后履带护罩
  • 扫刷屏

操作员环境
  • 开放式防滚翻保护结构顶篷
  • 封闭式防滚翻保护结构/防落物保护结构驾驶室

底盘系统
  • 7 滚轮履带机架
  • 8 滚轮履带机架

绞盘 –(527CA)
  • 31 388 kg-force(69,200 lb-force)拉力
  • 带自动卷动和 4 滚轮导索器的绞盘
  • 带自动卷动和提升的 4 滚轮导索器的绞盘
  • 绞盘遗漏