< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
总功率 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP 74.4 kW;101 Ch/CV/Ps;100 hp/BHP Less
最大扭矩 1600 rpm 时为 409 N·m 1600 rpm 时为 409 N·m Less
缸径 3.9 " 98.0 mm Less
冲程 4.7 " 120.0 mm Less
排量 219.7 in3 3.6 L Less
注意 *符合欧 IIIA 排放标准。 *符合欧 IIIA 排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 22256.0 lb 10095.0 kg Less

工作技术规格

额定装载量 7937.0 lb 3600.0 kg Less
最大提升高度 45.4 ' 13850.0 mm Less
最大提升高度 - 支腿升起 45.4 ' 13850.0 mm Less
最大提升高度 - 支腿降下 45.4 ' 13850.0 mm Less
最大前伸距离 28.5 ' 8680.0 mm Less
最高行驶速度 15.3 mph 24.6 km/h Less
最大高度时的负载 - 支腿升起 3307.0 lb 1500.0 kg Less
最大高度时的负载 - 支腿降下 6614.0 lb 3000.0 kg Less
最大伸出距离时的负载 - 支腿升起 220.0 lb 100.0 kg Less
最大伸出距离时的负载 - 支腿降下 1984.0 lb 900.0 kg Less
轮胎外侧转弯半径 12.7 ' 3860.0 mm Less

轮胎

标准 15.5/80-24 15.5/80-24 Less

液压系统

最大系统压力 3916.0 psi 270.0 bar Less
最大泵流量 26.4 gal/min 100.0 L/min Less
泵类型 齿轮泵 齿轮泵 Less
辅助液压供应装置 25.1 gal/min 95.0 L/min Less

维修保养加注容量

燃油箱 39.6 gal 150.0 L Less
液压油箱 26.9 gal 102.0 L Less

动臂性能

动臂升起 15.3 秒 15.3 秒 Less
动臂下降 10.8 秒 10.8 秒 Less
伸缩动臂缩回 14.84 秒 14.84 秒 Less
伸缩动臂伸出 11.2 秒 11.2 秒 Less
向前推压(卸载) 2.63 秒 2.63 秒 Less
向后推压 2.27 秒 2.27 秒 Less
组合 - 向上和向外 27 秒 27 秒 Less
组合 - 向下和向内 19.5 秒 19.5 秒 Less
牵引杆拉力 74.5 kW 19109.0 lbf 85.0 kN Less
铲斗挖掘力符合 ISO 8313 标准 15737.0 lbf 70.0 kN Less
动臂挖掘力 15737.0 lbf 70.0 kN Less

制动器

行车制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 伺服辅助前轴和后轴制动器 Less
停车制动器 前轴机械装置 前轴机械装置 Less

变速箱转速

前进 - 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
前进 - 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 - 3 档 15.3 mph 24.6 km/h Less
倒车 - 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
倒车 - 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
倒车 - 3 档 15.3 mph 24.6 km/h Less

噪声

操作员噪声 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
外部噪声(74.5 kW 发动机) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less