< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
总功率 101.0 hp 74.5 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 毫米 Less
冲程 5.0 " 127.0 毫米 Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
最大扭矩 410 N·m/1400 rpm 410 N·m/1400 rpm Less
注意 *符合 EEC IIIA 和 EPA Tier 3 排放标准。 *符合 EEC IIIA 和 EPA Tier 3 排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 22498.0 磅 10205.0 公斤 Less

工作技术规格

额定装载量 8157.0 磅 3700.0 公斤 Less
最大提升高度 44.95 ' 13700.0 毫米 Less
最大高度时的负载 – 支腿降下 6614.0 磅 3000.0 公斤 Less
最大高度时的负载 – 支腿升起 3858.0 磅 1750.0 公斤 Less
最大前伸距离 30.27 ' 9225.0 毫米 Less
最大伸出距离时的负载 – 支腿降下 2535.0 磅 1150.0 公斤 Less
最大伸出距离时的负载 – 支腿升起 772.0 磅 350.0 公斤 Less
最高行驶速度 18.64 mph 30.0 kph Less
轮胎外侧转弯半径 12.48 ' 3805.0 毫米 Less

轮胎

标配 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

液压系统

最高系统压力 3626.0 psi 250.0 bar Less
最大泵流量 29.85 加仑/分钟 113.0 升/分钟 Less
泵类型 可变排量负载感应轴向活塞泵 可变排量负载感应轴向活塞泵 Less
辅助液压供应装置 – 间歇式 21.13 加仑/分钟 80.0 升/分钟 Less
辅助液压供应装置 – 连续式 15.85 加仑/分钟 60.0 升/分钟 Less

维修保养加注容量

燃油箱 39.63 加仑 150.0 L Less
液压油箱 23.78 加仑 90.0 L Less

变速箱转速

前进 – 1 档 4.23 mph 6.8 kph Less
前进 – 2 档 8.26 mph 13.3 kph Less
前进 – 3 档 12.3 mph 19.8 kph Less
前进 – 4 档 18.64 mph 30.0 kph Less
倒退 – 1 档 4.23 mph 6.8 kph Less
倒退 – 2 档 8.26 mph 13.3 kph Less
倒退 – 3 档 18.64 mph 30.0 kph Less

动臂性能

动臂升起 14.0 秒 14.0 秒 Less
动臂下降 11.9 秒 11.9 秒 Less
伸缩动臂缩回 12.7 秒 12.7 秒 Less
伸缩动臂伸出 10.3 秒 10.3 秒 Less
向前推压(卸载) 3.5 秒 3.5 秒 Less
向后推压 3.0 秒 3.0 秒 Less
组合 – 向上和向外 23.0 秒 23.0 秒 Less
组合 – 向下和向内 13.4 秒 13.4 秒 Less
铲斗挖掘力符合 ISO 8313 标准 14613.0 磅 65.0 kN Less
牵引杆拉力 74.5 kW 17041.0 磅 75.8 kN Less
动臂挖掘力 10116.0 磅 45.0 kN Less

制动器

停车制动器 前轴机械装置 前轴机械装置 Less
行车制动器 前轴上的辅助伺服 前轴上的辅助伺服 Less

噪声

外部噪声(74.5 kW 发动机) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
操作员噪声 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less