< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
总功率 – 标准 101.0 hp 74.5 kW Less
总功率 – 选项 1 126.0 hp 93.1 kW Less
最大扭矩 – 选项 1 496 N·m/1400 rpm 496 N·m/1400 rpm Less
最大扭矩 – 标准 410 N·m/1400 rpm 410 N·m/1400 rpm Less
型号 – 选项 1 Cat C4.4 ACERT* Cat C4.4 ACERT* Less
型号 – 标准 Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
注意 发动机的所有马力(hp)均为公制单位。 发动机的所有马力(hp)均为公制单位。 Less
注意 *符合欧盟 Stage IIIA 和美国 EPA Tier 3 等效排放标准。 *符合欧盟 Stage IIIA 和美国 EPA Tier 3 等效排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 17703.0 lb 8030.0 kg Less

操作技术规格

额定装载量 7275.0 lb 3300.0 kg Less
最大提升高度 23.95 ' 7300.0 mm Less
最大前伸距离 12.35 ' 3763.0 mm Less
最高行驶速度 24.85 mph 40.0 km/h Less
最大高度时的负载 4409.0 lb 2000.0 kg Less
最大伸出距离的负载 2205.0 lb 1000.0 kg Less
铲叉外侧转弯半径 15.55 ' 4740.0 mm Less
轮胎外侧转弯半径 12.3 ' 3750.0 mm Less

轮胎

标准 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

液压系统

最大系统压力 3626.0 psi 250.0 bar Less
最大泵流量 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
泵类型 可变排量负载感应轴向活塞泵 可变排量负载感应轴向活塞泵 Less
辅助液压供应 – 间歇式 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
辅助液压供应 – 连续式 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

维修保养加注容量

燃油箱 39.63 gal 150.0 L Less
液压油箱 23.78 gal 90.0 L Less

动臂性能

动臂升起 7.6 秒 7.6 秒 Less
动臂下降 5.9 秒 5.9 秒 Less
伸缩动臂缩回 5.3 秒 5.3 秒 Less
伸缩动臂伸出 6.4 秒 6.4 秒 Less
向前推压(卸载) 2.4 秒 2.4 秒 Less
向后推压 2.8 秒 2.8 秒 Less
组合 - 向上和向外 12.5 秒 12.5 秒 Less
组合 - 向下和向内 7.6 秒 7.6 秒 Less
铲斗挖掘力符合 ISO 8313 标准 14613.0 lb 65.0 kN Less
牵引杆拉力 – 选项 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
牵引杆拉力 – 标准 17535.0 lb 78.0 kN Less
动臂挖掘力 9442.0 lb 42.0 kN Less

制动器

停车制动器 前轴机械装置 前轴机械装置 Less
行车制动器 前轴上的辅助伺服 前轴上的辅助伺服 Less

噪声

外部噪声 74.5 kW - 106 dB(A);93.1 kW - 107 dB(A) 74.5 kW - 106 dB(A);93.1 kW - 107 dB(A) Less
操作员噪声 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less

变速箱转速 – 仅限 C4.4 ACERT 发动机(标准)

前进 - 1 档 4.23 mph 6.8 km/h Less
前进 - 2 档 8.26 mph 13.3 km/h Less
前进 - 3 档 12.3 mph 19.8 km/h Less
前进 - 4 档 18.95 mph 30.5 km/h Less
倒车 - 1 档 4.23 mph 6.8 km/h Less
倒车 - 2 档 8.26 mph 13.3 km/h Less
倒车 - 3 档 18.95 mph 30.5 km/h Less

变速箱转速 – 仅限 C4.4 ACERT 发动机(选项 1)

前进 - 1 档 4.1 mph 6.6 km/h Less
前进 - 2 档 6.21 mph 10.0 km/h Less
前进 - 3 档 8.08 mph 13.0 km/h Less
前进 - 4 档 11.99 mph 19.3 km/h Less
前进 - 5 档 18.39 mph 29.6 km/h Less
前进 - 6 档 24.85 mph 40.0 km/h Less
倒车 - 1 档 4.1 mph 6.6 km/h Less
倒车 - 2 档 8.08 mph 13.0 km/h Less
倒车 - 3 档 18.39 mph 29.6 km/h Less