< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 TD 2.9L L4* TD 2.9L L4* Less
总功率 74.0 hp 55.0 kW Less
排量 177.0 in3 2.9 L Less
1800 rpm 转速时的最大扭矩 192.0 lb ft 260.0 Nm Less
注意 *符合 EEC IIIA 和 EPA Tier 3 排放标准。 *符合 EEC IIIA 和 EPA Tier 3 排放标准。 Less

重量

工作重量(含车厢及铲叉) 11045.0 磅 5010.0 公斤 Less

工作技术规格

额定装载量 5512.0 磅 2500.0 公斤 Less
最大提升高度 18.37 ' 5600.0 毫米 Less
最大前伸距离 10.83 ' 3300.0 毫米 Less
最大高度时的提升能力 2998.0 磅 1360.0 公斤 Less
最大伸出距离时的提升能力 1720.0 磅 780.0 公斤 Less
最高行驶速度 – 12 × 16.5 轮胎 15.0 mph 24.0 kph Less
最高行驶速度 – 14 × 17.5 轮胎 17.0 mph 27.0 kph Less
轮胎转弯半径 – 12 × 16.5 轮胎 126.0 " 3200.0 毫米 Less
轮胎转弯半径 – 14 × 17.5 轮胎 122.0 " 3100.0 毫米 Less

轮胎

标配 12.00 x 16.5 12.00 x 16.5 Less
选装 14.00 x 17.5;10.5 x 18.0 14.00 x 17.5;10.5 x 18.0 Less

维修保养加注容量

燃油箱 24.0 加仑 91.0 L Less
液压系统 24.0 加仑 91.0 L Less

动臂性能

动臂升起 6.6 秒 6.6 秒 Less
动臂下降 8.2 秒 8.2 秒 Less
伸缩动臂缩回 3.5 秒 3.5 秒 Less
伸缩动臂伸出 6.7 秒 6.7 秒 Less
推压铲斗 1.8 秒 1.8 秒 Less
卸载铲斗 2.3 秒 2.3 秒 Less
牵引杆拉力(负载) 8902.0 磅 39.6 kN Less

制动器

停车制动器 湿盘、弹簧施加液压释放 湿盘、弹簧施加液压释放 Less
行车制动器 前轴上的机载湿盘制动器 前轴上的机载湿盘制动器 Less

轮轴

类型 前轴上的高偏移限滑差速器。 前轴上的高偏移限滑差速器。 Less
类型 前轴和后轴上的行星齿轮。 前轴和后轴上的行星齿轮。 Less

变速箱

前进 变速 变速 Less
倒退 变速 变速 Less
变速箱 静液压 静液压 Less

仪表

类型 机器工作时间、燃油油位、转向模式和转向压力指示灯。 机器工作时间、燃油油位、转向模式和转向压力指示灯。 Less
类型 制动器接合时仪表板上的灯会指示。 制动器接合时仪表板上的灯会指示。 Less
类型 蓄电池充电、冷却液温度、停车制动器和发动机预热指示灯。 蓄电池充电、冷却液温度、停车制动器和发动机预热指示灯。 Less
类型 夜间操作时面板和开关点亮。 夜间操作时面板和开关点亮。 Less
类型 反向运动报警。 反向运动报警。 Less

液压系统 – 机具

辅助液压回路 用于所有配有油缸或其他液压部件的所有附件。 包括阀、控制装置和液压管路。 用于所有配有油缸或其他液压部件的所有附件。 包括阀、控制装置和液压管路。 Less
最大泵流量 19.1 加仑/分钟 72.3 升/分钟 Less
最大系统压力 3495.0 psi 241.0 bar Less
泵类型 齿轮泵 齿轮泵 Less