< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

时间就是金钱。 优化卸载时间是机器选购的关键所在。 用户可在船舱中装载许多类型的机器,但没有一种会像履带式装载机如此适用,原因在于履带牵引作用、装载臂高伸展性以及后侧发动机对机器平衡性这三者的综合作用。

发动机

单位:
飞轮净功率 263.0 hp 196.0 kW Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
净功率 263.0 hp 196.0 kW Less
排放法规 1900 rpm 转速下额定排放 1900 rpm 转速下额定排放 Less
冲程 5.86 " 149.0 mm Less

重量

工作重量 - 带斗齿的通用型铲斗 61857.0 lb 28058.0 kg Less
工作重量(带通用型铲斗及斗齿) 61857.0 lb 28058.0 kg Less
工作重量(含平舱铲刀) 62084.0 lb 28161.0 kg Less
工作重量 - 适用于各种物料的平舱铲刀 62084.0 lb 28161.0 kg Less

底盘系统

对地压力 - 选配履带板 10.1 psi 69.5 kPa Less
对地压力 - 标准履带板 12.4 psi 85.5 kPa Less
对地压力 - 带平舱铲刀的标准履带板 12.4 psi 85.7 kPa Less
抓地齿高度 - 双抓地齿 1.92 " 49.0 mm Less
履带板类型 双抓地齿型,分为含中心孔与不含中心孔两种 双抓地齿型,分为含中心孔与不含中心孔两种 Less
履带板宽度 - 选配型 26.6 " 675.0 mm Less
履带板宽度 - 标准型 21.6 " 550.0 mm Less

驱动系统

传动泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 Less
安全阀设定值 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
履带马达 两个可变排量的斜轴马达 两个可变排量的斜轴马达 Less
类型 传动系统静液压传动,机器无限变速,最高可达 10.0 km/h(6.2 mph) 传动系统静液压传动,机器无限变速,最高可达 10.0 km/h(6.2 mph) Less

主要维修加注

冷却系统 11.6 gal 44.0 L Less
燃油箱 164.0 gal 621.0 L Less
液压油箱 49.9 gal 189.0 L Less

铲斗

容量 - 通用型 4.2 yd3 3.21 m3 Less
铲斗宽度 - 通用型 114.56 " 2910.0 mm Less
铲斗宽度 - 多用途型 112.91 " 2868.0 mm Less
容量 - 通用型 4.2 yd3 3.21 m3 Less
容量 - 多用途型 3.92 yd3 3.05 m3 Less
容量 - 多用途型 3.92 yd3 3.05 m3 Less

铲刀

平舱铲刀容量 - 适用于各种物料 4.67 yd3 3.57 m3 Less
平舱铲刀容量 - 适用于煤炭 可定制 可定制 Less

平舱铲刀

容量 - 适用于各种物料 4.67 yd3 3.57 m3 Less

履带式装载机

船舱/港口装卸


工装机具与选装设备

专为满足您的需求而设计


特性

提供可用附件时,在船舱/港口进行装卸作业的典型履带式装载机推荐配备下列组件:

  • 四个吊耳
  • 变速箱控制器操纵手柄
  • 液压油箱前护罩
  • 用于提升与倾斜油缸的护罩
  • 履带滚轮护罩
  • 重负荷保险杠
  • 可反转风扇
  • 发动机空气预滤器
  • E-SALT 履带(配有带中心孔的履带板)
  • 平舱铲刀或铲斗(可选配快速连接器)
  • 前照灯、后照灯及侧照灯
  • 密封式挡风玻璃
  • 液压倾斜驾驶室系统