< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一台坚固耐用的机器即可执行多种任务,例如土地清理、挖掘、平整、卡车装载、边坡作业等等,可节省成本和缩短运输时间。 履带式装载机可提供更低的对地压力和更出色的牵引力,因此您能够在松软的地面条件下更早地开始作业并工作更长时间。 特制的垃圾搬运机、船舱和部分钢厂配置可以应对最严苛的应用场合。 这款新一代的 Cat® 履带式装载机为您提供了所有这一切,同时还提升了性能和燃油效率。
有关完整的机器技术规格和可用的配置,请联系 Cat 代理商或访问 www.cat.com。

发动机

单位:
飞轮功率 193.0 hp 144.0 kW Less
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
净功率 – ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
净功率 – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV、等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV、等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准 Less
注意 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。 B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。 有关机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。 B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。 有关机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 Less
注意 Cat 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)必须满足国际标准化组织(ISO,International Organization for Standardization)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)必须满足国际标准化组织(ISO,International Organization for Standardization)标准 22241 中规定的要求。 Less

底盘系统

接地履带 100.0 " 2542.0 mm Less
履带轨距 72.8 " 1850.0 mm Less
履带板宽度 – 标准型 22.0 " 550.0 mm Less
履带板宽度 – 选装型 18.0 " 450.0 mm Less
每侧履带支重轮/履带板数量 7/38 7/38 Less
接地面积 - 标准履带板 4900.0 in2 3.2 m2 Less
接地面积 – 选装履带板 4013.0 in2 2.6 m2 Less
对地压力(1)– 标准履带板 9.1 psi 62.9 kPa Less
对地压力(1)– 选装履带板 11.1 psi 76.9 kPa Less
对地压力 – 标准履带板 9.0 psi 62.0 kPa Less
对地压力 – 选装履带板 11.0 psi 75.8 kPa Less
抓地齿高度 – 双抓地齿 1.65 " 42.0 mm Less
注意 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 84.5 gal 320.0 L Less
DEF 箱(1) 4.22 gal 16.0 L Less
注意 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 Less

重量

工作重量 44138.0 lb 20021.0 kg Less
工作重量(1) 44771.0 lb 20308.0 kg Less
注意 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 Less

铲斗

容量 – 通用型 3.2 yd3 2.5 m3 Less
容量 - 高性能系列 3.7 yd3 2.8 m3 Less
容量 – 多用途型 2.6 yd3 2.0 m3 Less
宽度 - 通用型 102.8 " 2612.0 mm Less
宽度 - 高性能系列 106.8 " 2712.0 mm Less
宽度 - 多用途型 101.3 " 2575.0 mm Less

尺寸

不包括铲斗的机器总宽度:采用标准履带 – 550 mm(21.6")履带板 94.5 " 2400.0 mm Less
离地间隙 18.5 " 471.0 mm Less
至驾驶室顶部的机器高度 130.9 " 3325.0 mm Less
机器总长度* 275.6 " 7001.0 mm Less
运载位置接近角 15° 15° Less
挖掘深度* 5.4 " 138.0 mm Less
在地面/运载位置时的最大翻转角度 43°/50° 43°/50° Less
铲斗在运载位置时的高度 18.0 " 457.0 mm Less
最大提升高度 45° 卸载时的伸出距离* 54.0 " 1373.0 mm Less
最大提升高度 45° 卸载时的间隙* 114.8 " 2915.0 mm Less
完全提升时的最大翻转角度/卸载角度 52°/53° 52°/53° Less
切入角 63° 63° Less
至铲斗铰链销的高度 155.1 " 3940.0 mm Less
铲斗完全提升时的整机高度 212.7 " 5402.0 mm Less
至排气管顶部的高度 115.7 " 2940.0 mm Less
斜坡角度 29° 29° Less
注意 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 Less

空调系统

空调 这款机器的空调系统含有氟化温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.1 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.573 公吨。 这款机器的空调系统含有氟化温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.1 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.573 公吨。 Less

多功能性

  • 钢制履带底盘系统让您可在潮湿、松软或脆弱的地面条件下工作。
  • 帮助您以更短的时间完成作业 – 由于对地压力更低且牵引力更大,因此与其他机器相比,履带式装载机通常可以更早地开始作业并工作更长时间。
  • 快速连接器预留装置 – Fusion™ 快速连接器选件让您可轻松使用轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器上的铲叉、铲斗等等。

效率

  • 963K 的每小时油耗较之前型号低 10%–25%。*
  • 柴油机尾气处理液的高效使用(1)– 在使用柴油机尾气处理液时通常只消耗 2.5% 到 3% 的燃油,实现了优异的总体油液效率。
  • 选装的高性能系列铲斗可帮助您每小时多搬运高达 5% 的物料。
  • 倾斜驾驶室和便利的保养检修点更易于维护和维修。
  • 按需运转的风扇可提供高效的冷却,并且可以向下折叠,便于保养检修。
  • Product Link™/VisionLink® 提供远程监控功能,可以帮助您更高效、更经济地管理车队。

性能

  • 与以前的型号相比,本型号具有更平稳的工装和转向响应,以及改进的转向性能。*
  • 负载感应液压系统和位置感应油缸等特性可提供精确、响应迅速的性能。
  • 当机器承受负载时,Cat® C7.1 ACERT™ 发动机可提供强劲动力和快速响应能力。
  • 更低的发动机噪音* – 为作业现场的操作员和其他人员创造了更加安静的环境。

易于操作

  • 可以选择操纵手柄或双操纵杆工装控制装置,从而与操作员喜好或应用场合相匹配。
  • 转速/转向控制装置可以作为操纵手柄或者 V 形控制杆和踏板提供。
  • 经过改进的驾驶室配有悬浮座椅、可调扶手和控制装置以及改进的空调系统,为操作员提供了良好的舒适性。
  • 铲斗和机器周围一览无余,极大地提升安全性,有助于操作员更加自信地工作。
  • 扶手和登梯可以帮助操作员更加轻松地从履带前部或后面上下机器。
  • 可以设置工装的响应力度(微动、标准、粗调),从而与操作员喜好或应用场合相匹配。
  • 减排技术(1)采用透明设计,无需操作员干预。

*与 963D 相比。

(1)机器采用美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 减排技术。