< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

963D 具有出色的功率、卓越的机动性以及经重新设计更加舒适的驾驶室。

发动机

单位:
飞轮功率 189.0 hp 141.0 kW Less
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
净功率 - ISO 9249 189.0 hp 141.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 189.0 hp 141.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 402.76 in3 6.6 L Less
净功率 - Cat 189.0 hp 141.0 kW Less

底盘系统

履带板类型 双抓地齿 双抓地齿 Less
履带板宽度 - 标准型 21.6 " 550.0 mm Less
履带板宽度 - 选配型 17.7 " 450.0 mm Less
履带支重轮数量 - 每侧 7 7 Less
履带板数量 - 每侧 38 38 Less
接地履带 100.1 " 2543.0 mm Less
接地面积 - 标准履带板 4340.0 in2 2.8 m2 Less
接地面积 - 选配型履带板 3565.0 in2 2.3 m2 Less
对地压力 - 标准履带板 10.3 psi 71.5 kPa Less
对地压力 - 选配履带板 12.4 psi 85.5 kPa Less
抓地齿高度 - 双抓地齿 1.65 " 42.0 mm Less
履带轨距 72.8 " 1850.0 mm Less

驱动系统

履带马达 两个可变排量的斜轴马达 两个可变排量的斜轴马达 Less

液压系统 - 设备

类型 闭心式负载感应/活塞 闭心式负载感应/活塞 Less
输出 55.2 gal/min 209.0 L/min Less
主安全阀设定值 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱 105.6 gal 400.0 L Less
冷却系统 8.3 gal 31.5 L Less
曲轴箱(带滤清器) 4.4 gal 16.5 L Less
终传动(每个) 4.0 gal 15.0 L Less
液压油箱 23.7 gal 90.0 L Less
枢轴 0.48 gal 1.8 L Less

重量

工作重量 44577.0 lb 20220.0 kg Less

铲斗

容量 - 通用型 3.2 yd3 2.45 m3 Less
容量 - 多用途型 2.6 yd3 2.0 m3 Less
铲斗宽度 - 通用型 102.8 " 2612.0 mm Less
铲斗宽度 - 多用途型 101.3 " 2575.0 mm Less

裂土器技术规格

类型 径向式 径向式 Less
总宽/横梁 76.7 " 1950.0 mm Less
齿杆横截面积 58.5 mm x 138 mm 50' x 5.4' 58.5 mm x 138 mm 50' x 5.4' Less
离地间隙 34.4 " 874.0 mm Less
穿透力 10.6 " 271.0 mm Less
裂土宽度 72.3 " 1836.0 mm Less
油缸 - 缸径 4.49 " 114.3 mm Less
油缸 - 冲程 11.3 " 289.0 mm Less
齿套数 3 3 Less
裂土器对机器长度的增加值(处于运输位置) 19.4 " 494.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
制动器 制动器 制动器 Less
驾驶室 驾驶室 驾驶室 Less

铲斗循环时间

循环时间 - 卸载 1.3 秒 1.3 秒 Less
循环时间 - 浮动下降 2.9 秒 2.9 秒 Less
循环时间 - 举升 5.8 秒 5.8 秒 Less
循环时间 - 合计 6.4 秒 6.4 秒 Less

发动机

提供动力和可靠性,在机器后部作为工作配重使用,可实现最佳的机器平衡。


操作台

专为确保全天的操作员舒适性、便利性和易于操作而设计。


监控系统

仪表组在操作员的正常视线范围内提供所有必要的功能和信息。


静液压传动系统

电子控制的静液压驱动装置有助于提供快速响应,从而缩短循环时间并提高生产率。


机具系统

智能作业,搬运更多物料


SystemOne™ 底盘系统

SystemOne 底盘系统专为 Caterpillar 机器而设计,旨在降低客户的运营成本、停机时间和维修周期。


结构

耐久的板型截面机架和装载机前端:经久耐用,空间增大,可放置更大的部件。


特殊应用配置总成

特殊配置总成提升了 963D 在特殊应用场合下的性能。


多功能性

操作员可以使用标准机器和工装机具进行大量不同的任务,这为 Caterpillar 履带式装载机赢得了多功能性的美誉。


维修保养方便性和客户支持

集中保养点和卓越的保养便利性使得 963D 易于维护。


963D 标配设备

电气系统
  • 24 伏重负荷无刷交流发电机。
  • 倒车警报器
  • 电喇叭
  • 2 个 1120 CCA 重负荷高输出免维护蓄电池。
  • 主断路开关
  • 24 伏重负荷电起动装置
  • 四盏卤素灯,两盏向前(顶装)、两盏向后(集成在空调装置中)

操作员环境
  • 加压,噪声抑制,ROPS/FOPS 驾驶室
  • 胶合驾驶室窗户
  • 带有温度控制的空调和加热器/除霜器
  • 带布面座椅套的空气悬浮可调节座椅,带有侧向隔离器
  • 可回缩安全带
  • 电子液压座椅安装式控制杆
  • 变速箱控制装置,V 型杆
  • 通用型铲斗操纵手柄控制装置
  • 电子监控系统,带有用于显示以下内容的仪表:•发动机冷却液温度 •液压油温 •发动机油压 •燃油油位
  • 车内后视镜
  • 无线电预留装置。 含 24 至 12 V 变压器、扬声器、天线和 12 V 电源插座
  • 12 V 插座(2)
  • 衣帽钩
  • 左侧扶手下的储物箱
  • 右控制台上的文档架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 前后挡风玻璃清洗器和雨刷器
  • 耐用的金属顶板
  • 停车制动器开关和“制动器接通”指示灯

动力传动系
  • Caterpillar C6.6 ACERT 涡轮增压式 ATAAC 柴油发动机
  • 用于发动机进气、机油和水的模块化冷却系统
  • 按需运转并能够感应温度的电子控制液压驱动散热器风扇
  • 用于具有行驶和工作模式的变速箱的电子液压控制装置(EHC,Electronic Hydraulic control)
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器
  • 进气口
  • 带整体式预滤器、排尘系统和电子滤清器状态指示灯的轴封干式空气滤清器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 乙醚喷射型辅助起动装置
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 燃油箱

底盘系统
  • Caterpillar SystemOne 履带(38 秒)72.8'/1850 mm 履带轨距
  • 标准终传动
  • 550 mm(21.6')双抓地齿履带
  • 液压履带调节器
  • 链轮轮辋,具有可更换的螺栓固定式齿块
  • 每侧 7 个永久性润滑的单法兰履带支重轮,带有两个上部托链轮
  • 传统引导轮,永久性润滑
  • 刮板引导轮
  • 摆动式履带支重轮架

液压
  • 标准换油
  • 液压油
  • 双向液压阀

护罩
  • 前护罩
  • 后护罩
  • 全底部护罩

其他标准设备
  • 倾斜驾驶室锁定杆
  • 外部隔音装置
  • Z 形装载机连杆
  • 负载感应可变排量机具泵
  • 具有集成定位传感器的机具油缸
  • 操作员可编程提升和倾斜限位
  • 带可锁式门的发动机外壳
  • 防碎屑 6.5fpi 散热器芯
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 液压油箱上的生态细粒
  • Product Link 预留装置
  • 机油取样阀
  • Caterpillar® XT 液压软管
  • HYDO Advanced 10 液压油

警告贴花
  • NACD ANSI 警告贴花
  • ISO 警告贴花

维修服务说明
  • 仅适用于北美和加拿大的随附英文说明。

963D 选装设备

电气系统
  • 旋转标志灯
  • 四个辅助照明灯

机具控制装置
  • 通用型铲斗操纵手柄控制装置
  • 多用途铲斗操纵手柄控制装置
  • 通用型铲斗双操纵杆控制装置

操作员环境
  • Cat® Messenger
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 驾驶室前密封窗

动力传动系
  • 可反转的按需运转风扇
  • 快速加注燃油箱
  • 涡轮预滤器进气口
  • 高速换油

底盘系统
  • 450 mm(17.7'')DG 窄履带
  • 550 mm(21.6'')DG 中心孔履带
  • 450 mm(17.7'')DG 中心孔履带
  • 560 mm(22'')SG 极限作业履带
  • 450 mm(17.7'')SG 极限作业中心孔履带
  • 800 mm(31.5'')DG 宽轨距履带
  • 560 mm(22'')SG 极限作业中心孔履带
  • 带密封保护的引导轮

护罩
  • 引导轮护罩
  • 履带支重轮护罩
  • 驾驶室灯罩
  • 提升管路护罩
  • 挡风玻璃格栅

液压
  • 生物液压油
  • 多用途铲斗前侧液压管路
  • 裂土器后侧液压管路
  • 多用途铲斗和裂土器前侧和后侧液压管路

铲斗
  • 通用型
  • 通用型嵌装式齿座
  • 通用型垃圾填埋
  • 多用途
  • 多用途极限作业
  • 多用途垃圾填埋
  • 垃圾

铲斗附件
  • 螺栓固定式铲刃
  • 螺栓固定式齿块
  • 螺栓固定式铲刃齿块
  • 重负荷铲刃齿块
  • 通用型 K80 斗齿
  • 穿透型 K80 斗齿
  • 超重负荷型 K80 斗齿
  • 通用型 K90 斗齿
  • 超重负荷型 K90 斗齿
  • 通用型嵌装式齿座齿尖

其他工装
  • 驾驶室倾斜用液压千斤顶
  • 保险杠
  • 多齿杆裂土器
  • 牵引杆连结
  • 标准铰接件
  • 后冲击杆
  • 燃油箱沉积物泵
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 轻配重
  • 辅助配重
  • Caterpillar Product Link 321
  • 防冻剂,-50C(-58F)

护罩
  • 重负荷前护罩
  • 通用型 M 制动器管路
  • 通用型宽轨矩制动器管路