< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

功率的增加、卓越的机动性、重新设计的舒适驾驶室、创新的 SystemOneTM 底盘系统和新式机具系统,所有这些都提高了您的生产率,大幅降低了运营成本,并使新型 953D 具有无与伦比的多功能性。

发动机

单位:
飞轮功率 148.0 hp 110.0 kW Less
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
净功率 - Caterpillar 148.0 hp 110.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 148.0 hp 110.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 148.0 hp 110.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 148.0 hp 110.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 402.76 in3 6.6 L Less

底盘系统

履带板类型 双抓地齿 双抓地齿 Less
履带板宽度 - 标准型 18.9 " 480.0 mm Less
履带板宽度 - 选配型 15.0 " 380.0 mm Less
履带支重轮数量 - 每侧 6.0 6.0 Less
履带板数量 - 每侧 37.0 37.0 Less
接地履带 91.4 " 2323.0 mm Less
接地面积 - 标准履带板 3565.0 in2 2.3 m2 Less
接地面积 - 选配型履带板 2790.0 in2 1.8 m2 Less
对地压力 - 标准履带板 9.5 psi 65.5 kPa Less
对地压力 - 选配履带板 12.3 psi 84.6 kPa Less
抓地齿高度 - 双抓地齿 1.4 " 35.0 mm Less
履带轨距 71.0 " 1800.0 mm Less

驱动系统

类型 静液压驱动,机器速度无限可变,最高可达 10.0 km/h(6.2 mph) 静液压驱动,机器速度无限可变,最高可达 10.0 km/h(6.2 mph) Less
传动泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 Less
履带马达 两个可变排量斜轴马达 两个可变排量斜轴马达 Less
安全阀设定值 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

液压系统 - 先导系统

循环时间 - 举升 5.9 秒 5.9 秒 Less
循环时间 - 卸载 1.5 秒 1.5 秒 Less

维修保养加注容量

燃油箱 83.5 gal 316.0 L Less
冷却系统 8.0 gal 31.0 L Less
曲轴箱(带滤清器) 4.4 gal 16.5 L Less
终传动(每个) 2.8 gal 10.8 L Less
液压油箱 18.5 gal 70.0 L Less
枢轴 0.18 gal 0.7 L Less

电气系统

类型 24V DC 24V DC Less
蓄电池容量 950 CCA 950 CCA Less
蓄电池电压 12 12 Less
蓄电池数量 2 2 Less
交流发电机 95A 重负荷无刷 95A 重负荷无刷 Less

重量

工作重量 34381.0 lb 15595.0 kg Less

铲斗

容量 - 通用型 2.42 yd3 1.85 m3 Less
容量 - 多用途型 2.09 yd3 1.6 m3 Less
铲斗宽度 - 通用型 97.8 " 2485.0 mm Less
铲斗宽度 - 多用途型 97.3 " 2471.0 mm Less

操作技术规格

最大 行驶速度 6.2 mph 10.0 km/h Less

裂土器技术规格

类型 径向式 径向式 Less
齿套数 3 3 Less
总宽/横梁 81.4 " 2069.0 mm Less
齿杆横截面积 50 x 109 mm 50 x 4.2" 50 x 109 mm 50 x 4.2" Less
离地间隙 22.32 " 697.0 mm Less
穿透力 13.78 " 302.0 mm Less
裂土宽度 70.8 " 1800.0 mm Less
油缸 - 缸径 4.0 " 101.6 mm Less
油缸 - 冲程 10.63 " 270.0 mm Less
裂土器对机器长度的增加值(处于运输位置) 17.83 " 453.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
制动器 制动器 制动器 Less
驾驶室 驾驶室 驾驶室 Less

液压系统 - 机具

循环时间 - 合计 6.5 秒 6.5 秒 Less

发动机

提供动力和可靠性,在机器后部作为工作配重使用,可实现最佳的机器平衡。


操作台

专为确保全天的操作员舒适性、便利性和易于操作而设计。


监控系统

仪表组在操作员的正常视线范围内提供所有必要的功能和信息。


静液压传动系统

电子控制的静液压驱动装置有助于提供快速响应,从而缩短循环时间并提高生产率。


机具系统

智能作业,搬运更多物料


SystemOne™ 底盘系统

SystemOne 底盘系统专为 Caterpillar 机器而设计,旨在降低客户的运营成本、停机时间和维修周期。


结构

耐久的厚板型截面机架和装载机塔提供更多的空间,可以放置更大的部件。


特殊应用配置总成

特殊配置总成提升了 953D 在特殊应用场合下的性能。


多功能性

操作员可以使用标准机器和工装机具进行大量不同的任务,这为 Caterpillar 履带式装载机赢得了多功能性的美誉。


维修保养方便性和客户支持

集中保养点和卓越的保养便利性使得 953D 易于维护。


953D 标配设备

电气系统
  • 24 伏重负荷无刷交流发电机。
  • 倒车警报器
  • 电喇叭
  • 2 个 950 CCA 重负荷高输出免维护蓄电池
  • 主断路开关
  • 24 伏重负荷电起动装置
  • 四盏卤素灯,两盏向前(顶装)、两盏向后(集成在空调装置中)

操作员环境
  • 加压,噪声抑制,ROPS/FOPS 驾驶室,带有色玻璃和滑动式侧窗
  • 空调和暖气
  • 带自动温控装置的加热器/除霜器
  • 空气悬浮可调座椅,两侧装有隔离器
  • 安装在座椅上的电子液压控制杆
  • 可回缩安全带
  • 电子监控系统,带有以下仪表:
  • 车内后视镜
  • 无线电预留装置。 包括 24V 至 12V 变压器、扬声器、天线和一个 12V 电源插座
  • 衣帽钩
  • 变速箱控制装置,V 型杆
  • 通用型铲斗操纵手柄控制装置
  • 左侧扶手下的储物箱
  • 右控制台上的文档架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 前后挡风玻璃清洗器和雨刷器
  • 前胶合驾驶室车窗
  • 耐用的金属顶板
  • 停车制动器开关和“制动器接通”指示灯

动力传动系
  • Cat® C6.6 ACERT™ 涡轮增压式 ATAAC 柴油发动机
  • 用于发动机进气、机油和水的模块化冷却系统
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 燃油箱
  • 用于具有行驶和工作模式的变速箱的电子液压控制装置(EHC,Electronic Hydraulic control)
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器
  • 进气预滤器
  • 带整体式预滤器、排尘系统和电子滤清器状态指示灯的轴封干式空气滤清器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 乙醚喷射型辅助起动装置
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 负载感应可变排量机具泵

底盘系统
  • Caterpillar SystemOne™ 履带(38 节)72.8'/1850 mm 履带轨距
  • 480 mm(18.9')双抓地齿履带
  • 标准终传动
  • 履带导向护罩,末段
  • 液压履带调节器
  • 链轮轮辋,带有可更换的螺栓固定式坚韧钢质分段
  • 链轮护罩
  • 每侧 7 个单法兰履带支重轮,带有一个上部托链轮,永久性润滑
  • 传统引导轮,永久性润滑
  • 刮板引导轮
  • 摆动式履带支重轮架

液压
  • 换油
  • 液压通用铲斗

其他标准设备
  • 倾斜驾驶室,锁定杆
  • 外部隔音装置
  • Z 形装载机连杆
  • 具有集成定位传感器的机具油缸
  • 操作员可编程提升和倾斜限位
  • 带可锁式门的发动机外壳
  • 防碎屑 6.5fpi 散热器芯
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 全底部护罩
  • 保险杠
  • 液压油箱的生态排放口
  • Product Link 预留装置
  • 机油取样阀
  • Caterpillar XT 软管
  • 警告贴花
  • HYDO Advanced 10 液压油

953D 选装设备

电气系统
  • 4 个辅助照明灯
  • 旋转标志灯

操作员环境
  • 多用途铲斗操纵手柄控制装置
  • 通用型铲斗双操纵杆控制装置
  • 空气悬浮可加热型舒适座椅
  • 驾驶室前密封车窗
  • Cat Messenger

动力传动系
  • 按需运转的可反转风扇
  • 快速加注燃油箱
  • 涡轮预滤器进气口

液压系统
  • 生物液压油
  • 高速换油
  • 多用途铲斗液压系统,前侧管路
  • 裂土器液压系统,控制装置,后侧管路
  • 多用途铲斗与裂土器液压系统,前后侧管路

后部附件
  • 后冲击杆
  • 多齿杆裂土器
  • 标准铰接件
  • 加长铰接件
  • 轻配重
  • 辅助配重

铲斗
  • 通用型,螺栓固定式掘地工具(GET)
  • 通用型,嵌装式
  • 多用途
  • 多用途垃圾填埋
  • 通用型,垃圾填埋,嵌装式
  • 通用型,垃圾填埋与拆迁

铲斗附件
  • 超重负荷型斗齿
  • 一般负荷型斗齿
  • 穿透型斗齿
  • 螺栓固定式铲刃
  • 螺栓固定式齿块,铲刃
  • 铲刃齿块
  • 超重负荷型齿尖

护罩
  • 履带支重轮护罩
  • 引导轮护罩
  • 驾驶室灯罩
  • 提升管路护罩
  • 挡风玻璃格栅

底盘系统
  • 履带板,380 mm,双抓地齿
  • 履带板,380 mm,三抓地齿
  • 履带板,480 mm,中心孔
  • 垃圾处理终传动

其他工装
  • 驾驶室倾斜用液压千斤顶
  • 收音机、AM/FM、CD
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 发动机冷却液加热器,240V
  • 加油泵
  • 燃油箱沉积物泵
  • Caterpillar Product Link
  • 防冻剂,-50C(-58F)