< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 973D 履带式装载机是这一尺寸级别中唯一的履带式装载机。 此外,它还在操作员舒适度、性能和多功能性方面引领行业发展。 此机器以高效生产为设计目标,将会以最高效和最富有成效的方式满足您对各种严苛应用场合的要求。 其设计还提供强劲的性能和耐用性,以及出色的控制和无与伦比的易操控性。 进一步了解使用此机器能协助您完成哪些工作...

发动机

单位:
飞轮功率 263.0 hp 196.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
净功率 - ISO 9249 263.0 hp 196.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 263.0 hp 196.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 263.0 hp 196.0 kW Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
冲程 5.86 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
净功率 - Cat 263.0 hp 196.0 kW Less

底盘系统

履带板类型 极限作业双抓地齿 极限作业双抓地齿 Less
履带板宽度 - 标准型 21.6 " 550.0 mm Less
履带板宽度 - 选配型 26.6 " 675.0 mm Less
履带支重轮数量 - 每侧 7 7 Less
履带板数量 - 每侧 40 40 Less
接地履带 115.3 " 2930.0 mm Less
接地面积 - 标准履带板 4991.0 in2 3.22 m2 Less
接地面积 - 选配型履带板 6138.0 in2 3.96 m2 Less
对地压力 - 标准履带板 12.4 psi 85.5 kPa Less
对地压力 - 选配履带板 10.1 psi 69.5 kPa Less
抓地齿高度 - 双抓地齿 1.92 " 49.0 mm Less
履带轨距 85.0 " 2160.0 mm Less

驱动系统

类型 静液压传动,机器速度无限可变,最高可达 11 km/h(6.8 mph) 静液压传动,机器速度无限可变,最高可达 11 km/h(6.8 mph) Less
传动泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 Less
履带马达 两个可变排量的斜轴活塞式马达 两个可变排量的斜轴活塞式马达 Less
最大系统压力 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

液压系统 - 机具

循环时间 - 卸载 1.4 秒 1.4 秒 Less
循环时间 - 举升 6.5 秒 6.5 秒 Less
浮动下降 2.7 秒 2.7 秒 Less
输出 - 最大值 91.4 gal/min 346.0 L/min Less
安全阀设定值 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
类型 闭心式负载感应 闭心式负载感应 Less

维修保养加注容量

燃油箱 164.0 gal 621.0 L Less
冷却系统 11.6 gal 44.0 L Less
曲轴箱(带滤清器) 7.7 gal 29.0 L Less
终传动(每个) 7.5 gal 28.5 L Less
液压系统(设备、动力传动系和油箱) 89.8 gal 340.0 L Less
液压油箱 49.9 gal 189.0 L Less
泵传动箱 1.0 gal 3.8 L Less
枢轴 0.8 gal 3.0 L Less

电气系统

类型 24V DC 24V DC Less
蓄电池容量 1400 CCA 1400 CCA Less
蓄电池电压 12 12 Less
蓄电池数量 2 2 Less
交流发电机 95A 重负荷无刷 95A 重负荷无刷 Less

重量

工作重量 61857.0 lb 28058.0 kg Less
装运重量 - 不含铲斗 55997.0 lb 25400.0 kg Less

铲斗

容量 - 通用型 4.2 yd3 3.21 m3 Less
容量 - 多用途型 3.92 yd3 3.05 m3 Less
铲斗宽度 - 通用型 114.56 " 2910.0 mm Less
铲斗宽度 - 多用途型 112.91 " 2868.0 mm Less

操作技术规格

最大 行驶速度 6.8 mph 11.0 km/h Less

裂土器技术规格

类型 平行连杆 平行连杆 Less
总宽/横梁 86.6 " 2200.0 mm Less
齿杆横截面积 74 x 175 mm 2.9 x 6.9' 74 x 175 mm 2.9 x 6.9' Less
离地间隙 34.96 " 888.0 mm Less
穿透力 15.6 " 397.0 mm Less
裂土宽度 72.4 " 1840.0 mm Less
油缸 - 缸径 5.1 " 130.0 mm Less
油缸 - 冲程 9.3 " 236.0 mm Less
裂土器对机器长度的增加值(处于运输位置) 23.1 " 586.0 mm Less
齿套数 3 3 Less
地面穿透力 22500.0 lb 100.0 kN Less
斜坡角度 28.5 度 28.5 度 Less
裂土器重量(含 3 个齿杆) 3747.8 lb 1700.0 kg Less

标准

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
制动器 制动器 制动器 Less
驾驶室 驾驶室 驾驶室 Less

发动机

压实设计:...重负荷性能。


液压系统

智能作业...搬运更多物料。


操作台

卓越的舒适性可使您全天保持高生产率。


底盘系统

更长的使用寿命...更低的拥有和运营成本。


结构

坚固耐用。


工装机具

一台机器完成更多任务。


通用型机器

无与伦比的多功能性。


超值套件

适合所有土方任务。


维修保养方便性

设计以安全为本。


Product Link

高效功能可在任何位置为机器提供支持。


顶板支护

成为您的业务的合作伙伴。


973D 标配设备

电气系统
  • 重负荷无刷交流发电机,95 A,24 V
  • 倒车警报器
  • 电喇叭
  • 两个 1400 A 免维护蓄电池
  • 变压器 24 V/12 V
  • 主断路开关
  • 电起动装置(24 V)
  • 四盏卤素灯,两盏向前(顶装)、两盏向后(集成在空调装置中)

操作员环境
  • 加压,噪声抑制,ROPS/FOPS 驾驶室
  • 带有色玻璃和侧滑车窗的驾驶室
  • 空调和暖气
  • 带自动温度控制装置的加热器、除霜器
  • 空气悬浮布面座椅
  • 安装在座椅上的控制装置
  • 可回缩安全带
  • 电子监控系统
  • 用于显示以下内容的仪表:
  • 电子液压机具控制操纵手柄
  • 无线电预留装置,含 24 至 12 V 变压器、扬声器、天线和两个 12 V 电源插座
  • 后视镜
  • 衣帽钩
  • 可调节座椅扶手
  • 变速箱控制装置、操纵手柄或 V 型杆和转向踏板
  • 扶手下方的上锁储物箱
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 前后挡风玻璃清洗器和雨刷器
  • 耐用的金属顶板
  • 停车制动器开关和“制动器接通”指示灯

动力传动系
  • Caterpillar C9 ACERT 柴油发动机
  • 用于发动机进气、机油和水的模块化冷却系统
  • 24 V 电起动装置
  • 电控按需运转风扇冷却系统
  • 长效冷却液
  • 电动燃油注油泵
  • 电子静液压控制装置(EHC,Electronic Hydrostatic Control),用于具有行驶和工作模式的变速箱
  • 采用 DSR 软件的闭合回路静液压变速箱
  • 消音器(在罩盖下)
  • 油水分离器

底盘系统
  • 2160 mm/85" 履带轨距
  • 端截面履带导向护罩
  • 液压履带调节器
  • EWL 履带(40 节,节距 215 mm / 8.5")
  • 五件式链轮履带
  • 七个永久性润滑的履带支重轮
  • 永久性润滑的传统引导轮。
  • 摆动式履带支重轮架
  • 每个履带两个托链轮
  • 履带主链节
  • 引导轮护罩

其他标准设备
  • 外部隔音装置
  • Z 形装载机连杆
  • 负载感应可变排量机具泵
  • 具有集成定位传感器的机具油缸
  • 操作员可编程提升和倾斜限位
  • 带可锁门的发动机外壳(5 mm/0.2" 穿孔)
  • 铰链式散热器格栅
  • 每英寸具有 6.35 个散热片的散热器和冷却器芯
  • 生态排放口
  • HYDO Advanced 10 液压油
  • 驾驶室倾斜用液压千斤顶

973D 选装设备

电气系统
  • 旋转标志灯

动力传动系
  • 快速加注燃油箱

液压
  • 可生物降解的液压油

铲斗
  • 通用型,熔渣

铲斗附件
  • 超重负荷型斗齿,8 个
  • 穿透型斗齿,8 个
  • 螺栓固定式铲刃

底盘系统
  • 500 mm(19.7")平面履带
  • 500 mm(19.7")履带,交替使用平面和 DG GR 履带板
  • 675 mm(26.6")收集器孔履带
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

护罩
  • 倾斜油缸护罩
  • 履带支重轮护罩

其他工装
  • AM/FM CD 收音机
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • Product Link
  • 机器安全系统
  • 防冻剂,-50°C(-58°F)

973D 超值套件
  • 标准后部保护装置
  • 重负荷后部保护装置
  • 裂土器套件
  • 豪华维护套件
  • 附加照明灯套件
  • 挡风玻璃照明灯保护装置
  • 冲击杆套件
  • 配重套件
  • 2W 液压操纵手柄
  • 3W 液压多用途操纵手柄
  • 3W 液压通用型操纵手柄
  • 4W 液压多用途操纵手柄
  • 2 个 2W 液压操纵杆
  • 3.0 m³(3.98 yd³)通用型铲斗套件
  • 2.8 m³(3.6 yd³)多用途铲斗套件
  • 3.0 m³(3.98 yd³)通用型铲斗套件
  • 垃圾填埋通用型铲斗套件
  • 3.3 m³(4.37 yd³)宽铲斗套件
  • 3.0 m³(3.98 yd³)重负荷通用型铲斗套件
  • 2.8 m³(3.6 yd³)多用途铲斗 ES 套件
  • 垃圾填埋多用途铲斗套件