< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 在 1955 年制造出第一台履带式装载机。 由于继承了卓越的挖掘技术,履带式装载机已应用于全球数百万的建筑地基。 不久,客户要求,该机器的强度和多功能性可以应用到林业、拆除、钢厂和垃圾处理行业。 凭借 Caterpillar 制造和设计的垃圾处理特性,履带式装载机现在垃圾填埋行业中成为公认的第二个最有用的机器(位于压实机之后)。 Cat® 973D 是全球最大、最强劲的履带式装载机,也是 Caterpillar 有史以来制造的最安全、最环保、最高效的履带式装载机。 让它在垃圾中进行作业吧,它是专门为此而设计的。 请继续阅读有关 973D 废料处理特性以及您的作业如何受益的更多信息。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
飞轮功率 263.0 hp 196.0 kW Less

底盘系统

履带板宽度 - 标准型 21.6 " 550.0 mm Less
履带板宽度 - 选配型 26.6 " 675.0 mm Less
履带轨距 85.0 " 2160.0 mm Less
对地压力 - 标准履带板 12.4 psi 85.5 kPa Less
对地压力 - 选配履带板 10.1 psi 69.5 kPa Less
履带板类型 极限作业双抓地齿 极限作业双抓地齿 Less

驱动系统

传动泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 Less
最大系统压力 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
履带马达 两个可变排量的斜轴活塞式马达 两个可变排量的斜轴活塞式马达 Less
类型 静液压传动,机器速度无限可变,最高可达 11 km/h(6.8 mph) 静液压传动,机器速度无限可变,最高可达 11 km/h(6.8 mph) Less

液压系统 - 机具

循环时间 - 卸载 1.4 秒 1.4 秒 Less
循环时间 - 举升 6.5 秒 6.5 秒 Less
浮动下降 2.7 秒 2.7 秒 Less
输出 - 最大值 91.4 gal/min 346.0 L/min Less
安全阀设定值 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
类型 闭心式负载感应 闭心式负载感应 Less

维修保养加注容量

燃油箱 164.0 gal 621.0 L Less
冷却系统 11.6 gal 44.0 L Less
液压油箱 49.9 gal 189.0 L Less

电气系统

交流发电机 95A 重负荷无刷 95A 重负荷无刷 Less
蓄电池容量 1400 CCA 1400 CCA Less
蓄电池数量 2 2 Less
蓄电池电压 12 12 Less
类型 24V DC 24V DC Less

重量

工作重量 65157.0 lb 29555.0 kg Less

铲斗

容量 - 通用型垃圾填埋 6.4 yd3 4.9 m3 Less
容量 - 通用型 4.2 yd3 3.21 m3 Less
容量 - 多用途型垃圾填埋 6.0 yd3 4.6 m3 Less
容量 - 多用途型 3.92 yd3 3.05 m3 Less
宽度 - 通用型垃圾填埋 114.56 " 2910.0 mm Less
宽度 - 通用型 114.56 " 2910.0 mm Less
宽度 - 多用途型垃圾填埋 112.91 " 2868.0 mm Less
宽度 - 多用途型 112.91 " 2868.0 mm Less

裂土器技术规格

类型 平行连杆 平行连杆 Less
齿套数 3 3 Less
总宽/横梁 86.6 " 2200.0 mm Less
穿透力 15.6 " 397.0 mm Less
裂土宽度 72.4 " 1840.0 mm Less

标准

标准 标准 标准 Less

投资价值

此机器将超越您的期望


垃圾搬运机保护装置

长期保护您的机器和业务


垃圾处理机保护装置(续)


预防

旨在让您始终保持生产状态


预防(续)


履带板选件


操作员环境

提高了操作员的安全性、敬业度和生产率


Cat 工装机具

可充分利用 973D 优势的选件


操作和维修

设计带来的维修便利性和操作员效率


客户支持

Caterpillar 拥有全球经验最丰富的代理商网络


可持续性

对下一代的承诺