< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

创新型的 Cat® 岩流系统是一种新技术,显著改变了在矿块崩落开采场中将矿石从放矿点搬运到碎石机的方式。 连续崩落会形成岩流,需要从放矿点将其清理并运走。 Cat® 岩流系统由若干个部件组成,可从远程位置对它们进行集中控制:给矿装置 RF300 从放矿点清理矿石;矿石运输装置 RM900(一种新开发的链式输送机)将矿石装入碎石机;以及一个自动化装置,负责控制生产流程并使其平稳运行。

给矿装置(RF300)

单位:
负载能力 300 公吨/小时(331 短吨/小时) 300 公吨/小时(331 短吨/小时) Less
尺寸(L × W × H) 4300 × 2000 × 1050 mm(14.1 × 6.6 × 3.4') 4300 × 2000 × 1050 mm(14.1 × 6.6 × 3.4') Less
推板油缸 - 循环时间 120.0 秒 120.0 秒 Less
推板油缸 - 总压力 903956.0 lb 4021.0 kN Less
推板油缸 - 数量 4 4 Less
推板油缸 - 冲程 4.4 ' 1350.0 mm Less
性能 300 公吨/小时(331 短吨/小时) 300 公吨/小时(331 短吨/小时) Less
推进油缸 - 总压力 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
推进油缸 - 数量 2 2 Less
推进油缸 - 冲程 2.0 ' 600.0 mm Less
重量 – 推进装置 6.4 短吨 5.8 公吨 Less
总重量 - RF300 24.3 短吨 22.0 公吨 Less

矿石运输装置(RM900)

性能 900 公吨/小时(992 短吨/小时) 900 公吨/小时(992 短吨/小时) Less
驱动功率 2 × 75 kW(2 × 102 hp) 2 × 75 kW(2 × 102 hp) Less
链条长度 512.0 ' 156.0 m Less
链尺寸 42 × 146 mm(1.65 × 5.75") 42 × 146 mm(1.65 × 5.75") Less
链速度 0.15 m/sec(29.5 fpm) 0.15 m/sec(29.5 fpm) Less
输送带长度 252.0 ' 77.0 m Less
液压返回装置 选项 1:手动可调,无动力 选项 1:手动可调,无动力 Less
液压返回装置 选项 2:完全激活 选项 2:完全激活 Less
槽长 9.8 ' 3000.0 mm Less
槽宽 5.9 ' 1800.0 mm Less

矿块崩落开采和连续运输


给矿装置 RF300

概述


矿石运输装置 RM900

概述