< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

R1300G 井下矿运机可在各种井下采矿应用中提高生产率、降低每吨物料装载和运输成本。 它设计紧凑、性能灵活、结构坚固而且维护方便,可确保出色的生产率、较长的使用寿命和较低的运营成本。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
额定功率 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
缸径 4.75 " 120.7 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 640.75 in3 10.5 L Less
总功率 - SAE J1995 165.0 hp 123.0 kW Less

操作技术规格

标称有效负载能力 14991.0 lb 6800.0 kg Less
直行静态倾翻负载(提升臂水平) 45360.0 lb 20575.0 kg Less
全转向静态倾翻负载(提升臂水平) 39397.0 lb 17870.0 kg Less
挖掘力(SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
机器总重量 61178.0 lb 27750.0 kg Less

重量

空载 46187.0 lb 20950.0 kg Less
满载 61178.0 lb 27750.0 kg Less
空载 – 前轴 17967.0 lb 8150.0 kg Less
空载 – 后轴 28220.0 lb 12800.0 kg Less
满载 – 前轴 41050.0 lb 18620.0 kg Less
满载 – 后轴 20128.0 lb 9130.0 kg Less

变速箱

前进 1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
前进 2 档 5.6 mph 9.0 km/h Less
前进 3 档 10.6 mph 17.0 km/h Less
前进 4 档 14.9 mph 24.0 km/h Less
倒车 1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
倒车 2 档 5.0 mph 8.0 km/h Less
倒车 3 档 9.3 mph 15.0 km/h Less
倒车 4 档 14.3 mph 23.0 km/h Less

液压循环时间

提升 5.0 秒 5.0 秒 Less
卸载 2.0 秒 2.0 秒 Less
总循环时间 9.3 秒 9.3 秒 Less
降下、空载和浮动下降 2.3 秒 2.3 秒 Less

铲斗容量

铲斗容量 2.4-3.4 m3(3.1-4.4 yd3) 2.4-3.4 m3(3.1-4.4 yd3) Less
卸载铲斗 – 1 3.1 yd3 2.4 m3 Less
卸载铲斗 – 2 3.7 yd3 2.8 m3 Less
卸载铲斗 – 3(标准铲斗) 4.1 yd3 3.1 m3 Less
卸载铲斗 – 4 4.4 yd3 3.4 m3 Less
推料器铲斗 3.1 yd3 2.4 m3 Less

转弯尺寸

外侧间隙半径 226.0 " 5741.0 mm Less
内侧间隙半径 111.2 " 2825.0 mm Less
轮轴摆动 10º 10º Less
铰接角度 42.5° 42.5° Less

轮胎

轮胎尺寸 17.5 × R25 VSMS 17.5 × R25 VSMS Less

维修保养加注容量

带滤清器的发动机曲轴箱 6.6 gal 25.0 L Less
变速箱 11.9 gal 45.0 L Less
液压油箱 23.2 gal 88.0 L Less
冷却系统 17.7 gal 67.0 L Less
前差速器和终传动 10.0 gal 38.0 L Less
后差速器和终传动 11.1 gal 42.0 L Less
燃油箱 77.9 gal 295.0 L Less

标准

制动器 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627 ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 Less

动力传动系 – 发动机

Cat 3306B 发动机动力强劲、安全可靠、工作高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


液压系统

Cat 液压装置提供用于物料搬运所需的功率及控制。


结构

坚固的 Cat 结构 - R1300G 耐用性的关键所在。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


装载机铲斗系统

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

Cat 采矿机器和系统以“安全第一”作为设计理念。


R1300G 标配设备

电气系统
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80 A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 发动机停机开关
  • 前、后外部照明系统,卤素工作灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车报警
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表 – 转速计 – 变速箱温度
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 残余制动压力
  • 先导液压机具控制装置(单一操纵手柄)
  • 具有可拆卸顶篷结构的开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • STIC 转向
  • 悬浮式 T 形座椅,配可回缩安全带

动力传动系
  • Cat 3306B DITA 六缸柴油发动机
  • 横流式散热器
  • 发动机进气预滤器
  • 加油辅助装置
  • 全液压密封湿盘制动器(SAFR™)
  • 隔热板
  • 手动燃油切断口
  • 带自动换档控制的行星动力换档变速箱(4 档前进/4 档后退)
  • 5 件式无内胎轮辋
  • 变矩器
  • 变速箱空档器
  • 变速箱滤清器排放阀

其他标准设备
  • 制动灯
  • 催化剂废气净化器/消音器总成
  • 手动开启式散热器盖
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 隔离板
  • 外摆式液压油冷却器
  • 英文版操作和维护手册
  • 耐磨杆 100 × 50 mm(4 × 2")
  • 外摆式散热器格栅
  • 半集中润滑点
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

R1300G 选装设备

蓄电池和发动机停机开关

制动器释放配置总成,包括转向释放机构
  • 抢修钩
  • 恢复杆

制动压力表

铲斗
  • Cat 焊接式铲刃
  • 扁平半箭头铲刃
  • 已安装自卸铲斗
  • 尾罩、自卸和卸载铲斗
  • 铲斗前缘全焊或点焊
  • 机械连接式耐磨板系统(MAWPS,Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 各种尺寸,卸载(2.4 m3/3.1 yd3 至 3.4 m3/4.4 yd3),自卸(2.4 m3/3.1 yd3)
  • 耐磨杆、推料器和卸载铲斗
  • 耐磨衬板(2.8 m3/3.1 yd3 和 3.1 m3/4.1 yd3 卸载铲斗)

预留链条的前挡泥板(需要预留链条的轮辋,不包括链条)

盖板
  • 防破坏,用于运输
  • 后格栅(额外螺栓固定式护罩)

螺栓固定式拉杆附件

Duo-Cone™ 密封护罩

前、后外部照明系统,LED 工作灯

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油
  • 液压油
  • 变速箱油

Ansul 灭火系统

油液
  • 极地配置燃油
  • 极地配置冷却液

前灯保护装置

液压系统
  • 推料器铲斗预留装置
  • 备用机具/先导控制配置
  • 备用油位表

矿场转移提升总成

照明
  • 前、后外部照明系统,LED 工作灯

润滑系统
  • 自动
  • 集中

封闭式操作台 ROPS/FOPS
  • 空调
  • 驾驶室增压器和滤清器
  • 顶灯
  • 门支柱
  • 加热器
  • 用于安装无线电和扬声器的无线电预置盒
  • 间歇式雨刷器控制

操作和维护手册
  • 中文
  • 法语
  • 印度尼西亚语
  • 马其顿语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器自动启用

停车制动器开关启用
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载控制系统(PCS)

反光带(黄色/绿色)

远程控制接口(不包括发送器和接收器),包括警告灯(绿色)
  • Cattron
  • RCT

高温环境散热器

可逆转向系统

行驶控制系统

轮辋
  • 有内胎型
  • 有内胎型或无内胎型(预留链条)
  • 备用(有内胎型或无内胎型)
  • 轮辋识别号

T 形和标准椅套

辅助转向系统

维修工具
  • 恢复杆(用于制动器释放和恢复杆系统)
  • 请参见《零件手册》以了解其他的可用工具

开关
  • 怠速定时器
  • 提升臂定位器
  • 变速箱空档器超控开关
  • 变速箱压力 ABA 停车制动器接合

轮胎配置总成
  • 轮胎,17.5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  • 轮胎,17.5 × 25,VSDL Bridgestone

耐磨杆/板
  • 驾驶室/ROPS
  • 液压油箱
  • 散热器
  • 铰接