< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

R1700G 井下矿运机专为井下采矿应用提高生产率、降低每吨物料装载和运输成本而设计。 它设计紧凑、性能灵活、结构坚固而且维护方便,可确保出色的生产率、较长的使用寿命和较低的运营成本。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
额定功率 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
缸径 5.1 " 130.0 mm Less
冲程 5.5 " 140.0 mm Less
排量 680.0 in3 11.1 L Less
总功率 - SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
总功率 – VR 发动机 – SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
总功率 – Tier 3 发动机 – SAE J1995(1 - 3 档/4 档) 242/263 kW(324/353 hp) 242/263 kW(324/353 hp) Less

操作技术规格

挖掘力(SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
标称有效负载能力 – 运输 30865.0 lb 14000.0 kg Less
标称有效负载能力 – 卡车装载 27558.0 lb 12500.0 kg Less
机器总重量 115745.0 lb 52500.0 kg Less
直行静态倾翻负载(提升臂水平) 70065.0 lb 31781.0 kg Less
全转向静态倾翻负载(提升臂水平) 57995.0 lb 26306.0 kg Less

重量

空载 84878.0 lb 38500.0 kg Less
满载 112436.0 lb 51000.0 kg Less
满载 – 运输 115743.0 lb 52500.0 kg Less
空载 – 前轴 37346.0 lb 16940.0 kg Less
空载 – 后轴 47532.0 lb 21560.0 kg Less
满载 – 前轴 81741.0 lb 37077.0 kg Less
满载 – 后轴 30695.0 lb 13923.0 kg Less

变速箱

前进 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
前进 2 档 5.2 mph 8.3 km/h Less
前进 3 档 8.9 mph 14.3 km/h Less
前进 4 档 15.0 mph 24.1 km/h Less
倒车 1 档 3.3 mph 5.4 km/h Less
倒车 2 档 5.8 mph 9.4 km/h Less
倒车 3 档 10.2 mph 16.4 km/h Less
倒车 4 档 15.7 mph 25.3 km/h Less

液压循环时间

提升 6.8 秒 6.8 秒 Less
卸载 2.9 秒 2.9 秒 Less
降下、空载和浮动下降 2.4 秒 2.4 秒 Less
总循环时间 12.1 秒 12.1 秒 Less

铲斗容量

铲斗容量 4.6-8.8 m3(6.0-11.5 yd3) 4.6-8.8 m3(6.0-11.5 yd3) Less
卸载铲斗 – 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
卸载铲斗 – 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
卸载铲斗 – 3(标准铲斗) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
卸载铲斗 – 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
卸载铲斗 – 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
卸载铲斗 – 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
推料器铲斗 7.3 yd3 5.6 m3 Less
注意 另提供高穿透型铲斗版本。 另提供高穿透型铲斗版本。 Less

转弯尺寸

外侧间隙半径** 270.8 " 6878.0 mm Less
内侧间隙半径** 127.1 " 3229.0 mm Less
轮轴摆动 Less
铰接角度 44º 44º Less
注意 **间隙尺寸仅供参考。 **间隙尺寸仅供参考。 Less

轮胎

轮胎尺寸 26.5 × 25 36 PLY VSMS 26.5 × 25 36 PLY VSMS Less

维修保养加注容量

带滤清器的发动机曲轴箱 8.98 gal 34.0 L Less
变速箱 12.4 gal 47.0 L Less
液压油箱 33.0 gal 125.0 L Less
冷却系统 16.6 gal 63.0 L Less
前差速器和终传动 16.1 gal 61.0 L Less
后差速器和终传动 16.1 gal 61.0 L Less
前差速器和终传动(含轮轴机油冷却器) 23.8 gal 90.0 L Less
后差速器和终传动(含轮轴机油冷却器) 23.8 gal 90.0 L Less
燃油箱 150.3 gal 569.0 L Less
辅助燃油箱(如有配备) 117.8 gal 446.0 L Less

标准

制动器 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS BS EN ISO 3449、SAE J231、AS2294.3 BS EN ISO 3449、SAE J231、AS2294.3 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 Less

动力传动系 – 发动机

Cat C11 发动机动力强劲、安全可靠、工作高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


液压系统

Cat 液压装置提供用于物料搬运所需的功率及控制。


结构

坚固的 Cat 结构 - R1700G 耐用性的关键所在。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


铲斗

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

设计以安全为本。


R1700G 标配设备

电气系统
  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80 A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 发动机停机开关:– 右后侧
  • 前、后外部照明系统,卤素工作灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车报警
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 变速箱冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 车速表 – 转速表
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 残余制动压力
  • 液压油油位过低警告
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • 操作员在场系统(自动停车制动器)
  • 先导液压机具控制装置(单一操纵手柄)
  • 灯按钮面板
  • 配备伸缩式座椅安全带的悬浮座椅
  • STIC 转向

动力传动系
  • Cat C11 ATAAC 6 缸柴油发动机
  • 制动器轴冷却
  • 电动燃油充注泵
  • 发动机进气预滤器
  • 远程安装的发动机机油滤清器
  • 隔热板
  • 长效冷却液
  • 带自动换档控制的行星动力换档变速箱(4 档前进/4 档后退)
  • 横流式散热器
  • 散热器盖手动开启
  • 5 件式无内胎轮辋
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式制动器
  • 变矩器
  • 变速箱空档器
  • 变速箱滤清器排放阀

其他标准设备
  • 制动灯
  • 标准铲斗控制总成
  • 卸载铲斗
  • Hardox 450 铲斗前缘
  • 铲斗定位器(返回挖掘)
  • 催化剂废气净化器/消音器总成
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 隔离板
  • 双层编织燃油管(不锈钢护套)
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 液压油冷却器 - 外摆式后机架
  • 英文版操作和维护手册
  • 耐磨杆 100 × 50 mm(4 × 2")
  • 5 件式无内胎轮辋
  • 半集中润滑点
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

R1700G 选装设备

蓄电池和发动机停机开关
  • 地面隔离,驾驶室内的隔离开关

制动压力表

制动器释放配置总成(需要管路转向释放)
  • 抢修钩
  • 恢复杆

铲斗
  • 标准或高穿透型铲斗断面:– 轻质材料用铲斗(8.8 m3/11.5 yd3)(需要重负荷控制总成)
  • 已安装自卸铲斗
  • 各种尺寸,卸载(4.2 m3/5.5 yd3 至 7.3 m3/9.5 yd3),自卸(5.7 m3/7.5 yd3)

重负荷铲斗控制总成(轻质铲斗必须使用)

铲斗角部
  • 铸造角,鲨鳍预留装置
  • 铸造角(所有其他硬件)

铲斗硬件
  • Cat 焊接式铲刃
  • 扁平半箭头铲刃
  • 尾罩、推料器和卸载铲斗
  • 机械安装式护罩(MAS)
  • 机械安装式耐磨板系统,铲刃保护(MAWPS)
  • 机械安装式耐磨板系统,底部保护(MAWPS)
  • 保护装置垫(铲斗底部)
  • 耐磨杆、推料器和卸载铲斗
  • 耐磨衬板(5.7 m3/7.5 yd3 卸载铲斗)

铲斗前缘
  • 铲斗前缘全焊或点焊
  • 前缘裸露(无硬件)
  • MAS 预留装置(机械安装式护罩)

彩色后视摄像头

用于运输的防破坏盖板

螺栓固定式拉杆附件

发动机选件
  • 柴油颗粒滤清器(只适用于 VR 发动机)
  • 发动机减少通风(VR)
  • Tier 3 发动机

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油(单油箱或双油箱)
  • 液压油
  • 变速箱油

灭火系统
  • 安素干粉
  • 水基泡沫

油液
  • 极地配置燃油
  • 极地配置冷却液

前灯保护装置

燃油系统
  • 双燃油箱
  • 燃油系统手动关断阀

护罩
  • 后侧三角窗护罩
  • Duo Cone 密封护罩

扶手
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 折叠

液压系统
  • 推料器铲斗预留装置
  • 备用机具/先导控制配置

润滑系统
  • 自动
  • 集中

照明
  • 前、后外部照明系统,LED 工作灯

矿场转移
  • 矿场转移预置后机架(点焊)
  • 矿场转移提升总成

封闭式操作台 ROPS/FOPS
  • 空调
  • 驾驶室增压器和滤清器
  • 车窗防雾装置管
  • 顶灯
  • 加热器
  • 用于安装无线电和扬声器的无线电预置盒
  • 驾驶室门支柱

开放式操作台 FOPS
  • 可拆卸顶蓬

操作和维护手册
  • 中文
  • 法语
  • 印度尼西亚语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器开关启用
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载控制系统
  • 有效负载控制系统(PCS)
  • Loadrite L2180

远程控制接口(不包括发送器和接收器)
  • Cattron
  • RCT

可逆转向系统

反光带

行驶控制系统

轮辋
  • 轮辋识别号
  • 备用(有内胎型或无内胎型)
  • 有内胎型

座椅
  • T 形充气式标准椅套
  • T 形乙烯悬浮座椅
  • T 形空气悬浮座椅
  • 充气式乙烯悬浮座椅

辅助转向系统

维修工具
  • 恢复杆(用于制动器释放和恢复杆系统)
  • 请参见《零件手册》以了解其他的可用工具

开关
  • 安装在左侧的附加发动机停机装置
  • 发动机停机,灭火装置启动
  • 怠速定时器
  • 发动机停机/怠速计时器
  • 变速箱空档器超控开关

技术
  • 井下作业指令
  • 第 3 代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)
  • 电子检测模块(自动化需要此组件)

轮胎配置总成
  • 轮胎,26.5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

耐磨杆
  • 驾驶室/ROPS
  • 液压油箱
  • 散热器
  • 后下方耐磨板

注意:并非所有地区均提供所有附件。 有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。