< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在设计上,R3000H 井下矿运机充分考虑了井下采矿应用的各种苛刻条件。 它设计紧凑、性能灵活、结构坚固而且维护方便,可确保出色的生产率、较长的使用寿命和较低的运营成本。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
额定功率 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
总功率 - SAE J1995 409.0 hp 305.0 kW Less
缸径 5.4 in 137.2 mm Less
冲程 6.8 in 171.5 mm Less
排量 927.6 in3 15.2 L Less
总功率 - VR 发动机 - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less
总功率 - Tier 3 发动机 - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less

工作技术规格

标称有效负载能力 44092.0 lb 20000.0 kg Less
直行静态倾翻负载(提升臂水平) 104199.0 lb 47264.0 kg Less
挖掘力(SAE) 61773.0 lb 28020.0 kg Less
机器总重量 177273.0 lb 80410.0 kg Less
全转向静态倾翻负载(前方提升臂水平) 88191.0 lb 40003.0 kg Less

重量

空载 123580.0 lb 56055.0 kg Less
满载 167672.0 lb 76055.0 kg Less
空载 - 前轴 52104.0 lb 23634.0 kg Less
空载 - 后轴 71475.0 lb 32421.0 kg Less
装载 - 前轴 122733.0 lb 55671.0 kg Less
装载 - 后轴 44938.0 lb 20384.0 kg Less

变速箱

前进 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.0 mph 9.7 km/h Less
前进 3 档 10.7 mph 17.3 km/h Less
前进 4 档 19.6 mph 31.6 km/h Less
倒车 1 档 4.1 mph 6.7 km/h Less
倒车 2 档 7.6 mph 12.3 km/h Less
后退 3 档 13.4 mph 21.6 km/h Less
后退 4 档 21.0 mph 33.8 km/h Less

液压循环时间

提升 8.8 秒 8.8 秒 Less
卸载 1.85 秒 1.85 秒 Less
降下、空载和浮动下降 3.54 秒 3.54 秒 Less
总循环时间 14.2 秒 14.2 秒 Less

铲斗容量

铲斗容量 8.3-11.6 m3(10.9-15.2 yd3) 8.3-11.6 m3(10.9-15.2 yd3) Less
卸载铲斗 - 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
卸载铲斗 - 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
卸载铲斗 - 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
卸载铲斗 - 4 15.2 yd3 11.6 m3 Less
注意 * 另可提供高穿透型铲斗版本。 * 另可提供高穿透型铲斗版本。 Less

转弯尺寸

轮轴摆动 8.0 度 8.0 度 Less
铰接角度 42.5 度 42.5 度 Less
内侧间隙半径** 127.8 in 3247.0 mm Less
注意 ** 间隙尺寸仅供参考。 ** 间隙尺寸仅供参考。 Less
外侧间隙半径** 296.7 in 7536.0 mm Less

轮胎

轮胎尺寸 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

维修保养加注容量

发动机曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
前差速器和终传动(含轴机油冷却系统) 42.0 gal 159.0 L Less
后差速器和终传动(含轴机油冷却系统) 44.1 gal 167.0 L Less
冷却系统 19.8 gal 75.0 L Less
前差速器和终传动 31.4 gal 119.0 L Less
燃油箱 406.5 gal 1539.0 L Less
液压油箱 37.0 gal 140.0 L Less
后差速器和终传动 33.5 gal 127.0 L Less
变速箱 16.4 gal 62.0 L Less

标准

制动器 ISO 3450-2011、CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011、CAN-CSA 424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449-2005 II 级 ISO 3449-2005 II 级 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
转向 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

动力传动系 - 发动机

采用 ACERT 技术的 Cat C15 发动机。 创新技术优化了性能。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


液压系统

Cat 液压装置提供用于物料搬运所需的功率及控制。


结构

坚固的 Cat 结构 - R3000H 经久耐用的关键所在。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


装载机铲斗系统

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

Cat 采矿机器和系统以“安全第一”作为设计理念。


R3000H 标配设备

电气系统
  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80 A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 发动机停机开关:– 右后侧
  • 前、后外部照明系统,卤素工作灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车报警
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 变速箱冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 车速表 – 转速表
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 残余制动压力
  • 液压油油位过低警告
  • 封闭式 ROPS/FOPS 结构操作台:– 空调 – 驾驶室增压器和滤清器 – 顶灯 – 加热器 – 用于安装无线电和扬声器的无线电预留盒
  • 操作员在场系统(自动停车制动器)
  • 先导液压机具控制装置(单一操纵手柄)
  • 灯按钮面板
  • 配备伸缩式座椅安全带的悬浮座椅
  • STIC 转向

动力传动系
  • Cat C15 ATAAC 6 缸柴油发动机
  • 制动器轴冷却
  • 电动燃油充注泵
  • 发动机进气预滤器
  • 远程安装的发动机机油滤清器
  • 隔热板
  • 长效冷却液
  • 带自动换档控制的行星动力换档变速箱(4 档前进/4 档后退)
  • 横流式散热器
  • 散热器盖手动开启
  • 5 件式无内胎轮辋
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式制动器
  • 带自动锁止离合器的变矩器
  • 变速箱空档器
  • 变速箱滤清器排放阀

其他标配设备
  • 制动灯
  • 卸载铲斗
  • Hardox 450 铲斗前缘
  • 铲斗定位器(返回挖掘)
  • 催化剂废气净化器/消音器总成
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 燃油系统:– 双燃油箱 – 燃油系统手动关断阀
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 防火壁
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 英文版操作和维护手册
  • 耐磨杆 100 × 50 mm(4 × 2")
  • 5 件式无内胎轮辋
  • 半集中润滑点
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

R3000H 选装设备

蓄电池和发动机停机开关
  • 地面隔离,驾驶室内的隔离开关
  • 地面隔离,发动机停机开关
  • 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关

刹车压力表

制动器释放配置总成
  • 抢修钩
  • 恢复杆

铲斗
  • 轻质材料用铲斗(11.6 m3/15.2 yd3)
  • 标准截面铲斗(8.3 m3/10.9 yd3 到 11.6 m3/15.2 yd3)
  • 高穿透力截面铲斗(8.3 m3/10.9 yd3 到 10.5 m3/13.7 yd3)
  • 铲斗防溢板

铲斗角部
  • 铸造角,鲨鳍预留装置(8.3 m3/10.9 yd3 到 10.5 m3/13.7 yd3)
  • 铸造角(所有其他硬件)(8.3 m3/10.9 yd3 到 11.6 m3/15.2 yd3)

铲斗硬件
  • Cat 焊接式铲刃
  • 扁平半箭头铲刃
  • 尾罩
  • 机械安装式护罩(MAS)
  • 机械安装式耐磨板系统,铲刃保护(MAWPS)
  • 机械安装式耐磨板系统,底部保护(MAWPS)
  • 保护装置垫(铲斗底部)
  • 耐磨杆
  • 耐磨衬板(8.3 m3/10.9 yd3 铲斗)

铲斗前缘
  • 铲斗前缘全焊或点焊
  • 前缘裸露(无硬件)
  • MAS 预留装置(机械安装式护罩)

彩色后视摄像头

用于运输的防破坏盖板

螺栓固定式牵引杆附件

发动机选件
  • 柴油颗粒滤清器(只适用于 VR 发动机)
  • 发动机减少通风(VR)
  • Tier 3 发动机

照明
  • 前、后外部照明系统,LED 工作灯
  • 远光灯/近光灯功能

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油(双油箱)
  • 液压油
  • 变速箱油

灭火系统
  • 水基泡沫

油液
  • 极地配置冷却液
  • 极地配置燃油

前灯保护装置

燃油系统
  • 双层编织燃油管(不锈钢护套)
  • 标准编织燃油管(双层编织液压软管)

后侧三角窗护罩

扶手
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 折叠

液压系统
  • 备用机具/先导控制配置

润滑系统
  • 自动
  • 集中

操作台
  • 驾驶室门支柱

操作和维护手册
  • 中文
  • 法语
  • 印度尼西亚语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器开关启用
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载控制系统
  • 有效负载控制系统(PCS)
  • Loadrite L2180

远程控制接口(不包括发送器和接收器)
  • RCT

可逆转向系统

反光带

行驶控制系统

轮辋
  • 轮辋识别号
  • 备用(无内胎)

座椅
  • T 形充气式标准椅套
  • T 形乙烯基悬浮座椅
  • 充气式乙烯基悬浮座椅

辅助转向系统

维修工具
  • 制动器磨损仪表
  • 开口销起重螺栓
  • 诊断箱
  • 恢复杆(用于制动器释放和恢复杆系统)
  • 套筒延长杆,车轮螺母
  • 请参见《零件手册》以了解其他的可用工具

开关
  • 安装在左侧的附加发动机停机装置
  • 怠速定时器

技术
  • 井下作业指令
  • 第 3 代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)
  • 电子检测模块(自动化需要此组件)

轮胎配置总成
  • 35/65 R33 VSNT Bridgestone 轮胎
  • 35/65 R33 VSDL Bridgestone 轮胎
  • 875/65 R33 RL5K Goodyear 轮胎

耐磨杆
  • 驾驶室/ROPS
  • 液压油箱
  • 散热器

车窗
  • 单窗格
  • 双窗格

注意:并非所有地区均提供所有附件。

有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。