< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

R1600H 地下铲运机经过精心设计,可以满足最严苛的井下采矿场合的要求。 它设计紧凑、性能灵活、结构坚固而且维护方便,可确保出色的生产率、较长的使用寿命和较低的运营成本。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
额定功率 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
缸径 5.1 " 130.0 mm Less
冲程 5.5 " 140.0 mm Less
排量 680.4 in3 11.1 L Less
总功率 – VR 发动机 – SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
总功率 – Tier 3 发动机 – SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
总功率 - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less

操作技术规格

标称有效负载能力 22487.0 lb 10200.0 kg Less
机器总重量 97453.0 lb 44204.0 kg Less
直行静态倾翻负载(提升臂水平) 57110.0 lb 25905.0 kg Less
全转向静态倾翻负载(提升臂水平) 46067.0 lb 21803.0 kg Less
挖掘力(ISO)- 倾斜 39524.0 lb 17928.0 kg Less
挖掘力(ISO)- 提升 42333.0 lb 19202.0 kg Less

重量

空载 66469.0 lb 30150.0 kg Less
满载 88956.0 lb 40350.0 kg Less
空载 – 前轴 28404.0 lb 12884.0 kg Less
空载 – 后轴 38065.0 lb 17266.0 kg Less
满载 – 前轴 62011.0 lb 28128.0 kg Less
满载 – 后轴 26944.0 lb 12222.0 kg Less

变速箱

前进 1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
前进 2 档 5.4 mph 8.7 km/h Less
前进 3 档 9.5 mph 15.2 km/h Less
前进 4 档 13.7 mph 22.1 km/h Less
倒车 1 档 3.5 mph 5.7 km/h Less
倒车 2 档 6.2 mph 9.9 km/h Less
倒车 3 档 10.7 mph 17.2 km/h Less
后退 4 档 14.8 mph 23.8 km/h Less

液压循环时间

提升 7.6 秒 7.6 秒 Less
卸载 1.6 秒 1.6 秒 Less
降下、空载和浮动下降 2.0 秒 2.0 秒 Less
总循环时间 11.2 秒 11.2 秒 Less

铲斗容量

铲斗容量 4.2-5.9 m3(5.5-7.7 yd3) 4.2-5.9 m3(5.5-7.7 yd3) Less
卸载铲斗 – 1 5.5 yd3 4.2 m3 Less
卸载铲斗 – 2(标准铲斗) 6.3 yd3 4.8 m3 Less
卸载铲斗 – 3 7.3 yd3 5.6 m3 Less
卸载铲斗 – 4 7.7 yd3 5.9 m3 Less
推料器铲斗 6.3 yd3 4.8 m3 Less

转弯尺寸

轮轴摆动 10° 10° Less
铰接角度 42.5° 42.5° Less
内侧间隙半径* 129.6 " 3291.0 mm Less
注意 * 间隙尺寸仅供参考。 * 间隙尺寸仅供参考。 Less
外侧间隙半径* 261.3 " 6638.0 mm Less

轮胎

轮胎尺寸 18.00 × 25 18.00 × 25 Less

维修保养加注容量

前差速器和终传动(含轴机油冷却器) 21.1 gal 80.0 L Less
后差速器和终传动(含轴机油冷却器) 21.1 gal 80.0 L Less
辅助燃油箱(如有配备) 88.3 gal 334.0 L Less
冷却系统 14.0 gal 53.0 L Less
带滤清器的发动机曲轴箱 8.98 gal 34.0 L Less
前差速器和终传动 18.5 gal 70.0 L Less
燃油箱 109.7 gal 415.0 L Less
液压油箱 33.0 gal 125.0 L Less
后差速器和终传动 18.5 gal 70.0 L Less
变速箱 12.4 gal 47.0 L Less

标准

制动器 ISO 3450-2011、CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011、CAN-CSA 424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449-2005 II 级 ISO 3449-2005 II 级 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
转向 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

动力传动系 – 发动机

采用 ACERT 技术的 Cat C11 发动机。 创新技术优化了性能。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


液压系统

Cat 液压装置提供用于物料搬运所需的功率及控制。


结构

坚固的 Cat 结构 - R1600H 经久耐用的关键所在。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


装载机铲斗系统

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

Cat 采矿机器和系统以“安全第一”作为设计理念。


铲运机与运矿车组合

R1600H 地下铲运机能够出色地与 AD30 地下运矿车搭配,形成完美的铲运机与运矿车组合。


R1600H 标配设备

电气系统
  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80 A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 发动机停机开关:– 左后侧 – 右后侧 – 操作员座椅下方
  • 前、后外部照明系统,卤素工作灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车报警
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • 彩色多功能显示器(CMPD)显示:– 蓄电池电压 – 增压压力 – 制动蓄能器油压 – 诊断和系统数据 – 发动机机油压力 – 事件代码、说明和操作员的应对措施 – 前、后轴温度 – 前、后制动器压力 – 燃油压力 – 语言选项 – 监控系统 – 停车制动器油压 – 系统诊断 – 变矩器温度 – 变速箱机油压力
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 变速箱冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 车速表 – 转速表
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 残余制动压力 – 燃油油位过低
  • 液压油油位过低警告
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • 操作员在场系统(自动停车制动器)
  • 先导液压机具控制装置(单一操纵手柄)
  • 灯按钮面板
  • 配备伸缩式座椅安全带的悬浮座椅
  • STIC 转向

动力传动系
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C11 ATAAC 6 缸柴油发动机
  • 制动器轴冷却
  • 电动燃油充注泵
  • 发动机进气预滤器
  • 远程安装的发动机机油滤清器
  • 隔热板
  • 长效冷却液
  • 带自动换档控制的行星动力换档变速箱(4 档前进/4 档后退)
  • 横流式散热器
  • 5 件式无内胎轮辋
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式制动器
  • 带自动锁止离合器的变矩器
  • 带超控开关的变速箱空档器
  • 变速箱滤清器排放阀

其他标准设备
  • 制动灯
  • 铲斗定位器(返回挖掘)
  • 卸载铲斗
  • 手动开启式散热器盖
  • 催化剂废气净化器/消音器总成
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 隔离板
  • 液压油冷却器 - 外摆式后机架
  • 英文版操作和维护手册
  • 耐磨杆 100 × 50 mm(4 × 2")
  • 外摆式散热器格栅
  • 半集中润滑点
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

R1600H 选装设备

制动器释放配置总成,包括转向释放机构
  • 抢修钩
  • 恢复杆

铲斗
  • Cat 焊接式铲刃
  • 扁平半箭头铲刃
  • 已安装推料器铲斗
  • 尾罩、推料器和卸载铲斗
  • 铲斗前缘全焊或点焊
  • 机械连接式耐磨板系统(MAWPS,Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 各种尺寸,卸载(4.2 m3/5.5 yd3 至 5.9 m3/7.7 yd3),推料器(4.8 m3/6.3 yd3)
  • 耐磨杆、推料器和卸载铲斗
  • 耐磨衬板(4.8 m3/6.3 yd3 卸载铲斗)

用于运输的防破坏盖板

螺栓固定式牵引杆附件

双燃油箱

发动机选件
  • 柴油颗粒滤清器(只适用于 VR 发动机)
  • 发动机减少通风(VR)
  • Tier 3 发动机

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油(单油箱或双油箱)
  • 液压油
  • 变速箱油

Ansul 灭火系统

油液
  • 极地配置燃油
  • 极地配置冷却液

前灯保护装置

燃油系统手动关断阀

后侧三角窗护罩

液压系统
  • 推料器铲斗预留装置
  • 备用机具/先导控制配置

怠速定时器

照明
  • 前、后外部照明系统,LED 工作灯

润滑系统
  • 自动
  • 集中

矿场转移
  • 矿场转移预置后机架(点焊)
  • 矿场转移提升总成

封闭式操作台 ROPS/FOPS
  • 空调和加热器
  • 驾驶室增压器和滤清器
  • 顶灯
  • 用于安装无线电和扬声器的无线电预置盒

开放式操作台 FOPS
  • 可拆卸顶蓬

操作和维护手册
  • 中文
  • 法语
  • 印度尼西亚语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器开关启用
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载控制系统(PCS)

远程控制接口(不包括发送器和接收器)
  • Cattron
  • RCT

可逆转向系统

行驶控制系统

轮辋
  • 有内胎型
  • 备用(有内胎型或无内胎型)

T 形和标准椅套

辅助转向系统

维修工具
  • 恢复杆(用于制动器释放和恢复杆系统)
  • 请参见《零件手册》以了解其他的可用工具

技术
  • 井下作业指令
  • 第 3 代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)

T 形座椅

轮胎配置总成
  • 轮胎,18 × R25 VSMS L-5S Bridgestone
  • 轮胎,18 × 25 STMS L5S Bridgestone

耐磨杆
  • 驾驶室/ROPS
  • 液压油箱
  • 散热器

车窗
  • 单窗格
  • 双窗格

注意:并非所有地区均提供所有附件。 有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。