< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AD45B 井下作业铰接式卡车运输量大、每吨运输成本低,适用于地下采矿场合。 其结构耐用,维护方便,所以使用寿命长、运行本低。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
额定功率 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
总功率 - SAE J1995 587.0 hp 438.0 kW Less
总功率 - VR 发动机 - SAE J1995 587.0 hp 438.0 kW Less
总功率 - Tier 3 发动机 - SAE J1995 547.0 hp 408.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.53 in3 18.1 L Less

操作技术规格

机器总重量 187393.0 lb 85000.0 kg Less
标称有效负载能力 99208.0 lb 45000.0 kg Less
车斗容量 18.0-25.1 m3(23.5-32.8 yd3) 18.0-25.1 m3(23.5-32.8 yd3) Less

重量

空载 88184.0 lb 40000.0 kg Less
满载 187393.0 lb 85000.0 kg Less
空载 - 前轴 60847.0 lb 27600.0 kg Less
空载 - 后轴 27337.0 lb 12400.0 kg Less
装载 - 前轴 85451.0 lb 38760.0 kg Less
装载 - 后轴 101942.0 lb 46240.0 kg Less

重量分布

空载 - 前轴 69% 69% Less
空载 - 后轴 31% 31% Less
装载 - 前轴 45.6% 45.6% Less
装载 - 后轴 54.4% 54.4% Less

变速箱

前进 1 档 4.9 mph 8.0 km/h Less
前进 2 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
前进 3 档 9.4 mph 15.1 km/h Less
前进 4 档 12.8 mph 20.6 km/h Less
前进 5 档 17.4 mph 28.1 km/h Less
前进 6 档 23.7 mph 38.1 km/h Less
前进 7 档 32.3 mph 52.0 km/h Less
倒车 1 档 4.6 mph 7.5 km/h Less
倒车 2 档 6.3 mph 10.1 km/h Less

终传动

差速器传动比 3.46:1 3.46:1 Less
终传动比 5.65:1 5.65:1 Less
总减速比 19.55:1 19.55:1 Less

车斗举升装置

提升 16.0 秒 16.0 秒 Less
下降 21.0 秒 21.0 秒 Less
总循环时间 37.0 秒 37.0 秒 Less

车斗容量

推料器车斗 29.9 yd3 22.9 m3 Less
卸载车斗 1 23.6 yd3 18.0 m3 Less
卸载车斗 2(标准车斗) 27.9 yd3 21.3 m3 Less
卸载车斗 3 32.8 yd3 25.1 m3 Less

转弯尺寸

铰接角度 42.5º 42.5º Less
外侧间隙半径* 365.8 " 9291.0 mm Less
内侧间隙半径* 209.0 " 5310.0 mm Less
机架摆动 10º 10º Less
注意 * 间隙尺寸仅供参考。 * 间隙尺寸仅供参考。 Less

维修保养加注容量

带滤清器的发动机曲轴箱 16.9 gal 64.0 L Less
变速箱 15.9 gal 60.0 L Less
液压油箱 70.3 gal 266.0 L Less
冷却系统 22.5 gal 85.0 L Less
前差速器和终传动 20.3 gal 77.0 L Less
后差速器和终传动 21.9 gal 83.0 L Less
燃油箱 201.8 gal 764.0 L Less

轮胎

轮胎尺寸 29.5 × R29 29.5 × R29 Less

标准

制动器 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450、AS2958.1、CAN-CSA424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627 ISO 3449、SAE J231、AS2294.3、EN13627 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 Less

动力传动系 – 发动机

Cat C18 发动机动力强劲、安全可靠、工作高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


发动机/动力传动系整合

采用智能电子装置,优化整体性能。


Cat 制动系统

卓越的控制性,增强操作员信心。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


卡车车斗系统

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


结构

坚固强劲的 Cat 结构 - AD45B 耐用性的关键所在。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

设计以安全为本。


AD45B 标配设备

电气系统
  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 靠近地面的发动机停机开关:– 左前侧
  • 照明:– LED 刹车灯与尾灯 – 带调光器开关的卤素车头灯 – 安装在驾驶室上的后卤素工作灯 – 卤素倒车灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车警报
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 变速箱冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 车速表 – 转速计
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 车斗提升位置警告 – 远光灯 – 残余制动压力警告 – 减速器应用 – 转向信号
  • 液压油油位过低警告
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • 操作员在场系统(自动停车制动器)
  • 后视镜
  • 带可回缩安全带的 Cat 舒适系列 TLV2 悬浮座椅
  • 教练/乘员座椅及安全带
  • 倾斜/伸缩式方向盘
  • 转向信号指示灯

动力传动系
  • Cat C18 ATAAC 6 缸柴油发动机
  • 自动制动减速器控制
  • 自动换档变速箱,7 个前进档/2 个倒档
  • 控制油门换挡
  • 发动机进气预滤器
  • 电动燃油注油泵
  • 涡轮增压器室废气护罩
  • 四轮驱动
  • 长效冷却液
  • 可编程行驶限速
  • 带车斗举升功能的可编程档位锁闭
  • 散热器盖手动开启
  • 横流式散热器
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式油冷制动器
  • 标配自动锁止功能的变矩器

其他标准设备
  • 卸载车斗(21.3 m3,27.9 yd3)
  • 废气化净化器/消音器总成
  • 集中润滑点
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 双燃油箱
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 防火隔离板
  • 燃油系统手动关断阀
  • 前轴悬挂系统
  • 机架吊耳
  • 前后侧牵引销
  • 前侧橡胶保险杠
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 铰接摆动式连接件
  • 英文版操作和维护手册
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

AD45B 选装设备

蓄电池关闭
  • 地面隔离,驾驶室内的隔离开关
  • 地面隔离,发动机停机开关
  • 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关

卸载车斗
  • 车斗(18.0 m3、23.5 yd3)
  • 车斗(25.1 m3、32.8 yd3)

自卸车斗
  • 推料器(22.9 m3、30.0 yd3)

抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
  • 10 mm(0.4")卸载车斗(18.0 m3、23.5 yd3)
  • 10 mm(0.4")卸载车斗(21.3 m3、7.9 yd3)
  • 10 mm(0.4")卸载车斗(25.1 m3、32.8 yd3)
  • 10 mm(0.4")自卸车斗(22.9 m3、30.0 yd3)

外部车斗耐磨板
  • 16 mm(0.62")卸载车斗(18.0 m3、23.5 yd3)
  • 16 mm(0.62")卸载车斗(21.3 m3、7.9 yd3)
  • 16 mm(0.62")卸载车斗(25.1 m3、32.8 yd3)

制动器压力表

彩色后视摄像头

用于运输的防破坏盖板

发动机选件
  • 柴油颗粒滤清器(只适用于 VR 发动机)
  • 发动机减少通风(VR)
  • Tier 3

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油(双油箱)
  • 液压油
  • 变速箱机油

灭火系统
  • 安素干粉
  • 水基泡沫

油液
  • 极地配置燃油
  • 极地配置冷却液

照明
  • 带调光器开关的 LED 车头灯
  • 安装在驾驶室上的后 LED 工作灯
  • LED 倒车灯

润滑系统
  • 自动,卸载或自卸车斗
  • 中置式自卸车斗

矿场转移
  • 矿场转移预置前机架(点焊)
  • 矿场转移预置卸载车斗(点焊)
  • 矿场转移预置自卸车斗(点焊)

封闭式操作台 ROPS/FOPS
  • 空调
  • 驾驶室增压器和滤清器
  • 顶灯
  • 加热器
  • 用于安装无线电和扬声器的无线电预留盒
  • 遮阳板
  • 滑动驾驶室门窗

操作和维护手册
  • 中文
  • 印度尼西亚语
  • 法语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器开关接合
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载
  • 卡车有效负载测量系统(TPMS,Truck Payload Measurement System)
  • TPMS 远程显示屏

反光带

轮辋
  • 轮辋识别号
  • 备用(无内胎)

座椅
  • Cat 舒适系列 TLV2 乙烯悬浮座椅
  • T 形机械悬浮座椅

椅套
  • T 形和 Cat 舒适系列 TLV2
  • 副驾驶座椅椅套

辅助转向系统

维修工具
  • 开口销起重螺栓,卸载或自卸
  • 诊断箱
  • 提升油缸支架(适用于车斗拆卸)
  • 制动器磨损仪表
  • 请参见零件手册了解其他的可用工具

开关
  • 发动机停机、灭火装置启动
  • 怠速定时器
  • 发动机停机、灭火装置启动/怠速计时器

技术
  • 第 3 代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)

轮胎配置总成
  • 轮胎,29.5 × R29 VSNT Bridgestone
  • 轮胎,29.5 × R29 VSDL Bridgestone

变矩器,高海拔,3000 m(9842')以上

注意:并非所有地区均提供所有附件。 有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。