< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AD60 井下运矿车专为井下采矿应用提高生产率、降低每吨运输成本而设计。 其结构耐用,维护方便,所以使用寿命长、运行本低。 它性能优异,操作舒适,经久耐用。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
总功率 - SAE J1995 776.0 hp 579.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
总功率 – SAE J1995(1 档/2-7 档) 560/579 kW(751/776 hp) 560/579 kW(751/776 hp) Less

操作技术规格

机器工作总重量 246917.0 lb 112000.0 kg Less
标称有效负载能力 132277.0 lb 60000.0 kg Less
车斗容量 26.9-36.6 m3(35.2-47.9 yd3) 26.9-36.6 m3(35.2-47.9 yd3) Less

重量

空载 112876.0 lb 51200.0 kg Less
满载 246917.0 lb 112000.0 kg Less
空载 - 前轴 79578.0 lb 36096.0 kg Less
空载 - 后轴 33298.0 lb 15104.0 kg Less
装载 - 前轴 123459.0 lb 56000.0 kg Less
装载 - 后轴 123459.0 lb 56000.0 kg Less

重量分布

空载 - 前轴 70.5% 70.5% Less
空载 - 后轴 29.5% 29.5% Less
装载 - 前轴 50.0% 50.0% Less
装载 - 后轴 50.0% 50.0% Less

变速箱

前进 1 档 4.1 mph 6.6 km/h Less
前进 2 档 5.8 mph 9.3 km/h Less
前进 3 档 7.5 mph 12.5 km/h Less
前进 4 档 10.4 mph 16.8 km/h Less
前进 5 档 14.1 mph 22.7 km/h Less
前进 6 档 19.1 mph 30.7 km/h Less
前进 7 档 25.8 mph 41.5 km/h Less
倒车 1 档 5.4 mph 8.7 km/h Less

终传动

差速器传动比 3.46:1 3.46:1 Less
终传动比 5.5:1 5.5:1 Less
总减速比 19.04:1 19.04:1 Less

车斗举升装置

提升 12.0 秒 12.0 秒 Less
下降 24.0 秒 24.0 秒 Less
总循环时间 36.0 秒 36.0 秒 Less

车斗容量

倾卸车斗 - 1(标准) 35.2 yd3 26.9 m3 Less
倾卸车斗 - 2 42.6 yd3 32.6 m3 Less
倾卸车斗 - 3 44.2 yd3 33.8 m3 Less
倾卸车斗 - 4 47.9 yd3 36.6 m3 Less
自卸车斗 - 1 35.2 yd3 26.9 m3 Less
自卸车斗 - 2 38.5 yd3 29.4 m3 Less

转弯尺寸

外侧间隙半径 393.9 " 10005.0 mm Less
铰接角度 42.5 度 42.5 度 Less
机架摆动 10° 10° Less
内转弯半径 218.1 " 5540.0 mm Less

维修保养加注容量

带滤清器的发动机曲轴箱 26.2 gal 99.0 L Less
变速箱 14.0 gal 53.0 L Less
液压油箱 68.2 gal 258.0 L Less
冷却系统 36.5 gal 138.0 L Less
前差速器和终传动 36.5 gal 138.0 L Less
后差速器和终传动 36.5 gal 138.0 L Less
燃油箱 248.3 gal 940.0 L Less

轮胎

轮胎尺寸 35 × 65 R33 35 × 65 R33 Less

标准

制动器 ISO 3450-2011、AS2958.1、CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011、AS2958.1、CAN‑CSA 424.30-M90 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449-2005、SAE J231、AS2294.3、EN13627 ISO 3449-2005、SAE J231、AS2294.3、EN13627 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 ISO 3471、SAE J1040、AS2294.2、EN13510 Less
转向 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

动力传动系 - 发动机

Cat C27 发动机动力强劲,运行可靠而又高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


发动机/动力传动系整合

采用智能电子装置,优化整体性能。


Cat 制动系统

卓越的控制性,增强操作员信心。


操作员舒适性

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


卡车车斗系统

即使是苛刻的井下采矿应用,性能依旧稳健、可靠。


结构

坚固的 Cat 结构 - AD60 经久耐用的关键所在。


维修保养方便性

作业时间更长。


客户支持

Cat 代理商可以提供出色的服务,让您的地下采矿设备可以全天候运行。


安全

设计以安全为本。


AD60 标配设备

电气系统
  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 地面操作的蓄电池断路开关
  • 80 A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 靠近地面的发动机停机开关:– 左前侧
  • 照明:–LED 刹车灯和后档板灯 – 带调光器开关的卤素车头灯 – 安装在驾驶室上的后卤素工作灯 – 卤素倒车灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车报警
  • 起动和充电系统

操作员环境
  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表:– 发动机冷却液温度 – 变速箱冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 车速表 – 转速表
  • 指示灯:– 报警警告灯 – 车斗举升位置警告灯 – 制动阻力指示灯 – 远光指示灯 – 残余刹车压力警告灯 – 减速器应用指示灯 – 转向信号灯
  • 液压油油位过低警告
  • 封闭式操作台 ROPS/FOPS:– 空调和加热器 – 驾驶室增压器和滤清器 – 顶灯 – 用于安装无线电和扬声器的无线电预留盒 – 储物箱 – 驾驶室滑动门窗 – 挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 操作员在场系统(自动停车制动器)
  • 后视镜
  • 带可回缩安全带的 Cat 舒适系列 TLV2 空气悬浮座椅
  • 教练/乘客座椅及安全带
  • 伸缩式倾斜方向盘
  • 转向信号指示灯

动力传动系
  • Cat C27 ATAAC 12 缸柴油发动机
  • 自动刹车减速控制
  • 自动换档变速箱,7 个前进档/1 个倒车档
  • 油门控制换挡
  • 发动机进气预滤器
  • 电动燃油充注泵
  • 涡轮增压器室废气护罩
  • 四轮驱动
  • 长效冷却液
  • 可编程地面限速
  • 带倒车功能的可编程齿轮闭锁
  • 散热器盖手动开启
  • 横流式散热器
  • 远程变速箱液压油冷却器
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式油冷制动器
  • 标配自动锁止装置的变矩器

其他标准设备
  • 倾卸车斗(26.9 m3/35.2 yd3)
  • 催化剂废气净化器/消音器总成
  • 集中润滑部位
  • 国际 Picto 图形贴纸
  • 双燃油箱
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 防火隔离板
  • 前轴悬挂系统
  • 机架吊耳
  • 前后侧牵引销
  • 前侧橡胶保险杠
  • 燃油系统手动关断阀
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 铰接摆动式连接件
  • 英文版操作和维护手册
  • 辅助转向系统
  • S·O·S 取样口:– 冷却液 – 发动机机油 – 液压油 – 变速箱机油
  • 外摆式散热器格栅
  • 卡车有效负载测量系统(TPMS,Truck Payload Measurement System),仅适用于倾卸车斗
  • 技术:- 第 3 代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)
  • 通风罩与盖板
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必装附件”部分选择轮胎。 基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

AD60 选装设备

蓄电池关闭
  • 地面隔离,驾驶室内的隔离开关
  • 地面隔离,发动机停机开关
  • 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关

倾卸车斗
  • 车斗(32.6 m3/42.6 yd3)
  • 车斗(33.8 m3/44.2 yd3)
  • 车斗(36.6 m3/47.9 yd3)

自卸车斗
  • 自卸(26.9 m3/35.2 yd3)
  • 自卸(29.4 m3/38.5 yd3)

抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
  • 10 mm,倾卸车斗(26.9 m3/35.2 yd3)
  • 10 mm,倾卸车斗(32.6 m3/42.6 yd3)
  • 10 mm,倾卸车斗(33.8 m3/44.2 yd3)
  • 10 mm,倾卸车斗(36.6 m3/47.9 yd3)

外部车斗耐磨板
  • 8 mm,倾卸车斗(26.9 m3/35.2 yd3)
  • 8 mm,倾卸车斗(32.6 m3/42.6 yd3)
  • 8 mm,倾卸车斗(33.8 m3/44.2 yd3)
  • 8 mm,倾卸车斗(36.6 m3/47.9 yd3)

刹车压力表

彩色后视摄像头

用于运输的防破坏盖板

发动机选件
  • 柴油颗粒滤清器

快速注油系统
  • 冷却液
  • 发动机机油
  • 燃油(双油箱)
  • 液压油
  • 变速箱油

灭火系统
  • 安素干粉
  • 水基泡沫

油液
  • 极地配置燃油
  • 极地配置冷却液

照明
  • 带调光器开关的 LED 车头灯
  • 安装在驾驶室上的后 LED 工作灯
  • LED 倒车灯

润滑系统
  • 自动,倾卸或自卸车斗

操作台
  • 空调分流器导管
  • 遮阳板

操作和维护手册
  • 中文
  • 印度尼西亚语
  • 法语
  • 葡萄牙语
  • 俄语
  • 西班牙语

停车制动器开关启用
  • 按下以应用
  • 拉出以应用

有效负载
  • TPMS 远程显示屏

反光带

轮辋
  • 轮辋识别号
  • 备用(无内胎)

椅套
  • T 形和 Cat 舒适系列 TLV2
  • 副驾驶座椅椅套

辅助转向系统

维修工具
  • 开口销起重螺栓,倾卸或自卸
  • 诊断箱
  • 提升油缸支架(适用于车斗拆卸)
  • 制动器磨损仪表
  • 请参见《零件手册》以了解其他的可用工具

开关
  • 怠速定时器

轮胎配置总成
  • 35/65 R33 VSNT Bridgestone 轮胎
  • 35/65 R33 VSDL Bridgestone 轮胎

注意:并非所有地区均提供所有附件。

有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。