< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

典型 AFC 链槽技术参数

单位:
顶板厚度 30 + 25 mm(1.18 + 0.98") 30 + 25 mm(1.18 + 0.98") Less
底板厚度 1.18 " 30.0 mm Less
哑铃销断裂力 1011640.0 lb 4500.0 kN Less

技术数据

底板厚度 1.18 " 30.0 mm Less
链条 DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 Less
输送能力 - 近似值 12.38 ft2 1.15 m2 Less
甲板厚度 30 + 25 mm(1.18 + 0.98") 30 + 25 mm(1.18 + 0.98") Less
哑铃销断裂强度 4500 kN(505.82 tonf) 4500 kN(505.82 tonf) Less
哑铃销座 FoS 1.5 倍 1.5 倍 Less
刮板宽度 54.65 " 1388.0 mm Less
水平铰接 0.8°-1.2° 0.8°-1.2° Less
链槽宽度 60.71 " 1542.0 mm Less
槽帮高度 13.78 " 350.0 mm Less
抗剪强度 > 6000 kN(> 674.43 tonf) > 6000 kN(> 674.43 tonf) Less
垂直铰接 最多 ±6° 最多 ±6° Less