< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
短时(3 秒)最大输出扭矩 331858.0 ft-lb 450000.0 N·m Less
最大输入速度(电机转速) 1782 rpm 1782 rpm Less
重量(不含机油)- 直列式驱动系统 13000.0 lb 5900.0 kg Less

典型应用

描述 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC) 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC) Less

最大输出扭矩(时长 3 秒)Tmax [N·m]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb ft 450000.0 N·m Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:16 1050 kW 1050 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:21 1050 kW 1050 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:28 1050 kW 1050 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:33 1050 kW 1050 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 820 kW 820 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:45 710 kW 710 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:50 650 kW 650 kW Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:16 1713 hp 1713 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:21 1713 hp 1713 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:28 1713 hp 1713 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:33 1713 hp 1713 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 1338 hp 1338 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:45 1158 hp 1158 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:50 1061 hp 1061 hp Less

尺寸

KP-45 V CST - 高度 41.7 " 1060.0 mm Less
KP-45 V CST - 长度 113.2 " 2875.0 mm Less
KP-45 V CST - 宽度 55.2 " 1401.0 mm Less
P-45 V CST - 高度 41.7 " 1060.0 mm Less
P-45 V CST - 长度 66.8 " 1697.0 mm Less
P-45 V CST - 宽度 44.1 " 1120.0 mm Less

冷却水要求

最高进水温度 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) Less
所需冷却水量 6.6 gal/min 25.0 L/min Less

负载能力

KP-45 V CST - 齿轮箱重量(不含机油) 21380.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 V CST - 油量 193.0 gal 730.0 L Less
P-45 V CST - 齿轮箱重量(不含机油) 13000.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 V CST - 油量 114.0 gal 430.0 L Less

轴设计

输入轴(圆柱形) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
内齿啮合输出轴 DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less