< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
短时(3 秒)最大输出扭矩 331858.0 ft-lb 450000.0 N·m Less
最大输入速度(电机转速) 1782 rpm 1782 rpm Less
重量(不含机油)- 直列式驱动系统 15873.0 lb 7200.0 kg Less

典型应用

描述 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC)和刨煤机系统 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC)和刨煤机系统 Less

最大输出扭矩(时长 3 秒)Tmax [N·m]

P-45 M CST 331858.0 lb ft 450000.0 N·m Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:16 800 kW 800 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:21 800 kW 800 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:28 800 kW 800 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:33 800 kW 800 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 700 kW 700 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:45 540 kW 540 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:50 500 kW 500 kW Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:16 1305 hp 1305 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:21 1305 hp 1305 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:28 1305 hp 1305 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:33 1305 hp 1305 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 1142 hp 1142 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:45 881 hp 881 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:50 816 hp 816 hp Less

尺寸

高度 41.7 " 1060.0 mm Less
长度 66.8 " 1697.0 mm Less
宽度 44.1 " 1120.0 mm Less

冷却水要求

最高进水温度 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) Less
所需冷却水量 7.9 gal/min 30.0 L/min Less

负载能力

齿轮箱重量(不含机油) 15873.0 lb 7200.0 kg Less
油量 85.0 gal 320.0 L Less

轴设计

输入轴(圆柱形) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
内齿啮合输出轴 DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less