< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
短时(3 秒)最大输出扭矩 848196.0 ft-lb 1150000.0 N·m Less
最大输入速度(电机转速) 1782 rpm 1782 rpm Less
重量(不含机油)- 直列式驱动系统 36165.0 lb 16400.0 kg Less

典型应用

描述 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC) 链式长壁机器,例如刮板输送机(AFC) Less

最大输出扭矩(时长 3 秒)Tmax [N·m]

KP-115 CST/P-115 CST 848196.0 lb ft 1150000.0 N·m Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 1800 kW 1800 kW Less
50 Hz(n = 1485 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:46 1800 kW 1800 kW Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:39 2937 hp 2937 hp Less
60 Hz(n = 1782 rpm)时的额定功率 P - 比率 i [-]:46 2480 hp 2480 hp Less

尺寸

KP-115 CST - 高度 51.1 " 1300.0 mm Less
KP-115 CST - 长度 141.6 " 3600.0 mm Less
KP-115 CST - 宽度 79.8 " 2029.0 mm Less
P-115 CST - 高度 51.1 " 1300.0 mm Less
P-115 CST - 长度 110.6 " 2811.0 mm Less
P-115 CST - 宽度 55.1 " 1400.0 mm Less

冷却水要求

最高进水温度 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) 25°C/298.15 K(77°F/298.15 K) Less
所需冷却水量 23.8 gal/min 90.0 L/min Less

负载能力

KP-115 CST - 齿轮箱重量(不含机油) 52851.0 lb 23980.0 kg Less
KP-115 CST - 油量 212.0 gal 1300.0 L Less
P-115 CST - 齿轮箱重量(不含机油) 36145.0 lb 16400.0 kg Less
P-115 CST - 油量 132.0 gal 700.0 L Less

轴设计

输入轴(圆柱形) DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4 Less
内齿啮合输出轴 DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10 Less