< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

适用于全面的日期采购、与工作面的安全日期交换、当前长壁开采数据的 PC 可视化或机器的中央控制和保养 - Cat 主控制装置 MCU2 满足所有井下采矿场合的硬件和软件要求。 MCU2 拥有适合在有爆炸危险的区域中使用的坚固外壳。

电源

单位:
接口 非本安型 USB 接口 非本安型 USB 接口 Less
防爆零件的电源 110-240V AC 110-240V AC Less
本安型零件的电源 12V DC,最大 2A 12V DC,最大 2A Less

组件

工作系统 Windows 7 Windows 7 Less
处理器 Intel Core i7,2.1 GHz Intel Core i7,2.1 GHz Less
RAM 内存 4 GB 4 GB Less
数据存储器 2 × 120 GB SSD 2 × 120 GB SSD Less
显示屏 19.0 " 48.3 cm Less
硬盘 - 1 TB 2.5 " 6.4 cm Less
输入设备 带集成式鼠标的键盘 带集成式鼠标的键盘 Less
分辨率 1280:1024 1280:1024 Less

本安型接口

通过光纤电缆连接到以太网 9 μm 9 μm Less
类型 COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
类型 COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
类型 COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
类型 COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

认证和标识

认证 ATEX(系统内:MA 和 GOST) ATEX(系统内:MA 和 GOST) Less
温度范围 -20°C 到 +60°C(-4°F 到 +140°F) -20°C 到 +60°C(-4°F 到 +140°F) Less
保护类型 I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

重量

大约重量 441.0 lb 200.0 kg Less

尺寸(近似值)

高度 17.72 " 450.0 mm Less
长度 - 大型底座 45.08 " 1145.0 mm Less
长度 - 小型底座 37.2 " 945.0 mm Less
宽度 24.8 " 630.0 mm Less

应用


特性