< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

本安型 Cat® PMC-R 控制装置用于采煤机或刨煤机工作面,旨在实现中等水平到高水平的长壁开采自动化。 每个支架都需要配备一个 PMC-R 控制装置和一个螺线管驱动器,以驱动护板内的液压功能和一组外围部件,例如压力和护板推进传感器。 PMC-R 可以控制和显示护板的所有功能,同时也是操作员和机器之间的接口(HMI)。 PMC-R 系统可以通过可靠的网络控制护板的每一项功能。 作为一个交互式系统,它允许用户执行个别的护板功能以及自动功能。 重要的过程数值会作为反馈信息持续显示给操作员。

组件

单位:
工作系统 µITRON RTOS µITRON RTOS Less
处理器 16 位 27 MHz 微控制器 TMP91CW12AF,4 KB 内部 RAM,125 KB ROM 16 位 27 MHz 微控制器 TMP91CW12AF,4 KB 内部 RAM,125 KB ROM Less
RAM 内存 2MB CMOS 静态 RAM,4MB 闪存 2MB CMOS 静态 RAM,4MB 闪存 Less

全球认证

类型 欧洲:ATEX 欧洲:ATEX Less
类型 美国:MSHA 美国:MSHA Less
类型 根据需要提供其他认证 根据需要提供其他认证 Less
类型 澳大利亚:IECEx、ANZEx 澳大利亚:IECEx、ANZEx Less
类型 中国:MA 中国:MA Less
类型 俄罗斯:GOST 俄罗斯:GOST Less

电气数据

电源电流 - 最大额定值 2.0 安 2.0 安 Less
电源电流 - 典型值 1.0 安 1.0 安 Less
电源电压 - 最大额定值 9.5 V - 13.2 V 9.5 V - 13.2 V Less
电源电压 - 典型值 12 V DC 12 V DC Less

环境数据

温度 - 最大额定值 -20°C 到 +40°C(-4°F 到 +140°F) -20°C 到 +40°C(-4°F 到 +140°F) Less
温度 - 符号 Tamb Tamb Less
温度 - 典型值 68.0 ° F 20.0 ° C Less

尺寸(近似值)- PMC-R 前视图

高度 4.57 " 116.0 mm Less
长度 12.6 " 320.0 mm Less
宽度 7.01 " 178.0 mm Less

尺寸(近似值)- PMC-R 后视图

高度 4.57 " 116.0 mm Less
长度 12.6 " 320.0 mm Less
宽度 7.01 " 178.0 mm Less

尺寸(近似值)- 电磁阀驱动器模块

高度 1.46 " 37.0 mm Less
长度 13.66 " 347.0 mm Less
宽度 2.68 " 68.0 mm Less

SD1 型电磁阀驱动器模块的针脚分配

插座 S101 - 针脚 1 12.0 伏 12.0 伏 Less
插座 S101 - 针脚 2(电磁阀 1) TX TX Less
插座 S101 - 针脚 3(电磁阀 2) RX RX Less
插座 S301-S306 - 针脚 1 12.0 伏 12.0 伏 Less
插座 S301-S306 - 针脚 2(电磁阀 1) GND1 GND1 Less
插座 S301-S306 - 针脚 3(电磁阀 2) GND2 GND2 Less
插座 S301-S306 - 针脚 4 GND GND Less
插座 S307-S311 - 针脚 1 12.0 伏 12.0 伏 Less
插座 S307-S311 - 针脚 2(电磁阀 1) GND1 GND1 Less
插座 S307-S311 - 针脚 3(电磁阀 2) GND2 GND2 Less
插座 S307-S311 - 针脚 4 0 - 1 mA;0.5 - 4.5 V 0 - 1 mA;0.5 - 4.5 V Less

特性


PMC-R 系统布局示例(采煤机工作面)


PMC-R 控制系统的主要特性


外围设备


螺线管驱动器模块