< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在工作面输送机或刨煤机自动化系统中,Cat® PMC-V 提供了用于与 PMC-D 驱动器控制装置交互的人机界面(HMI),从而可以操作手动模式、显示和更改参数以及显示实际过程数值。 在 PMC-D 系统中,至少有一个(通常不超过 3 个)PMC-V 在发挥着同样的作用。

组件

单位:
工作系统 µITRON RTOS µITRON RTOS Less
处理器 32 位 32 MHz RISC 微处理器 TX1940CYAF,10 KB 内部 RAM,256 KB ROM 32 位 32 MHz RISC 微处理器 TX1940CYAF,10 KB 内部 RAM,256 KB ROM Less
RAM 内存 4 MB CMOS 静态 RAM,4 MB 闪存 4 MB CMOS 静态 RAM,4 MB 闪存 Less

尺寸(近似值)

高度 5.83 " 148.0 mm Less
长度 13.19 " 335.0 mm Less
宽度 9.49 " 241.0 mm Less

主要技术数据

组件 320 × 240 像素黑白图形显示器 320 × 240 像素黑白图形显示器 Less
组件 IP 68 IP 68 Less
组件 用于与第三方计算机进行通信的其他可选 Profibus 通信通道 用于与第三方计算机进行通信的其他可选 Profibus 通信通道 Less
组件 12 SKK24 电源、通信、传感器和执行器插座 12 SKK24 电源、通信、传感器和执行器插座 Less
组件 功率:12 W 功率:12 W Less

全球认证

类型 欧洲:ATEX 欧洲:ATEX Less
类型 美国:MSHA 美国:MSHA Less
类型 根据需要提供其他认证 根据需要提供其他认证 Less
类型 澳大利亚:IECEx、ANZEx 澳大利亚:IECEx、ANZEx Less
类型 中国:MA 中国:MA Less
类型 俄罗斯:GOST 俄罗斯:GOST Less

电气数据

电源电流 - 最大额定值 1.5 安 1.5 安 Less
电源电流 - 典型值 1.0 安 1.0 安 Less
电源电压 - 最大额定值 9.5 V - 13.2 V 9.5 V - 13.2 V Less
电源电压 - 典型值 12 V DC 12 V DC Less

环境数据

温度 - 最大额定值 -20°C 到 +40°C(-4°F 到 +104°F) -20°C 到 +40°C(-4°F 到 +104°F) Less
温度 - 符号 Tamb Tamb Less
温度 - 典型值 68.0 ° F 20.0 ° C Less

电源插座

插座 1 - 针脚 1 光耦合器正极 光耦合器正极 Less
插座 2 - 针脚 1 继电器触点编号:a 继电器触点编号:a Less
插座 3 - 针脚 1 继电器触点编号:b 继电器触点编号:b Less
插座 4 - 针脚 1 光耦合器负极 光耦合器负极 Less
插座 10 - 针脚 1 +12 V(A) +12 V(A) Less
插座 10 - 针脚 2 测量输入 3 测量输入 3 Less
插座 10 - 针脚 3 +8.2 V +8.2 V Less
插座 10 - 针脚 4 GND GND Less
插座 11 - 针脚 1 选件 选件 Less
插座 11 - 针脚 2 选件 选件 Less
插座 11 - 针脚 3 选件 选件 Less
插座 11 - 针脚 4 选件 选件 Less
插座 12 - 针脚 2 Profibus:a(内部) Profibus:a(内部) Less
插座 12 - 针脚 3 Profibus:b(内部) Profibus:b(内部) Less
插座 2 - 针脚 1 +12 V(A) +12 V(A) Less
插座 2 - 针脚 2 串行接口:RxD 串行接口:RxD Less
插座 2 - 针脚 3 串行接口:TxD 串行接口:TxD Less
插座 2 - 针脚 4 GND GND Less
插座 3 - 针脚 1 +12 V(B) +12 V(B) Less
插座 3 - 针脚 2 串行接口:RxD 串行接口:RxD Less
插座 3 - 针脚 3 串行接口:TxD 串行接口:TxD Less
插座 3 - 针脚 4 GND GND Less
插座 4 - 针脚 1 +12 V(C) +12 V(C) Less
插座 4 - 针脚 2 串行接口:RxD 串行接口:RxD Less
插座 4 - 针脚 3 串行接口:TxD 串行接口:TxD Less
插座 4 - 针脚 4 GND GND Less
插座 5 - 针脚 1 选件 选件 Less
插座 5 - 针脚 2 选件 选件 Less
插座 5 - 针脚 3 选件 选件 Less
插座 5 - 针脚 4 选件 选件 Less
插座 6 - 针脚 2 Profibus:a(内部) Profibus:a(内部) Less
插座 6 - 针脚 3 Profibus:b(内部) Profibus:b(内部) Less
插座 7 - 针脚 1 +12 V 输入 +12 V 输入 Less
插座 7 - 针脚 2 串行接口:TxD 串行接口:TxD Less
插座 7 - 针脚 3 串行接口:RxD 串行接口:RxD Less
插座 7 - 针脚 4 GND 输入 GND 输入 Less
插座 8 - 针脚 1 +12 V(B) +12 V(B) Less
插座 8 - 针脚 2 测量输入 1 测量输入 1 Less
插座 8 - 针脚 3 +8.2 V +8.2 V Less
插座 8 - 针脚 4 GND GND Less
插座 9 - 针脚 1 +12 V(C) +12 V(C) Less
插座 9 - 针脚 2 测量输入 2 测量输入 2 Less
插座 9 - 针脚 3 +8.2 V +8.2 V Less
插座 9 - 针脚 4 GND GND Less

选件(选件的标号为设备上列出的类型标号的第二和第三个字符到最后一个字符。)

插座 11 - 针脚 1 AB AB Less
插座 11 - 针脚 1 ** ** Less
插座 11 - 针脚 2 AB(Profibus:a [外部]) AB(Profibus:a [外部]) Less
插座 11 - 针脚 2 ** ** Less
插座 11 - 针脚 3 AB(Profibus:b [外部]) AB(Profibus:b [外部]) Less
插座 11 - 针脚 3 ** ** Less
插座 11 - 针脚 4 ** ** Less
插座 11 - 针脚 4 AB AB Less
插座 5 - 针脚 1 AB AB Less
插座 5 - 针脚 1 ** ** Less
插座 5 - 针脚 2 AB(Profibus:a [外部]) AB(Profibus:a [外部]) Less
插座 5 - 针脚 2 ** ** Less
插座 5 - 针脚 3 AB(Profibus:b [外部]) AB(Profibus:b [外部]) Less
插座 5 - 针脚 3 ** ** Less
插座 5 - 针脚 4 AB AB Less
插座 5 - 针脚 4 ** ** Less

特性