< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® GH800 刨煤机系统的前身是 GH 9-38 ve 系统,自 20 世纪 90 年代早期以来一直是刨煤机设备的选择标准,适用于开采大约 0.9 m(35")至 2.0 m(79")的煤层,并且不受煤层倾角或煤层硬度的影响。 Caterpillar 利用经过改进的设计功能来改造这一业已成功的刨煤机型号,创建了全新的、采用先进技术的 GH800B 刨煤机,从而在厚度小于 1.0 m(39")的薄煤层中获得更高的效率。 新一代型机器的刨头采用了优化设计,使其可以在工作面输送机上装载更多的煤炭并减少整个过程中浪费的切割动力。 GH800B 刨煤机系统具有 2 x 400 kW(2 x 536 hp)的装机功率,现在适用于 750 到 1550 mm(30 到 61")的采高范围。

采矿高度

单位:
矿层范围 0.8 m-2.0 m(31.5"-79") 0.8 m-2.0 m(31.5"-79") Less

煤炭硬度

煤炭类型 软至硬煤层 软至硬煤层 Less

技术规格

煤炭硬度 软至硬煤层 软至硬煤层 Less
最大安装功率 2 x 400 kW(2 x 536 hp) 2 x 400 kW(2 x 536 hp) Less
最大刨削深度 0.67 ' 205.0 mm Less

功率

最大安装功率 2 x 400 kW(2 x 536 hp) 2 x 400 kW(2 x 536 hp) Less
最大刨煤速度 600.0 '/分钟 3.0 m/秒 Less

截割深度

最大刨削深度 0.67 ' 205.0 mm Less

技术数据

刨煤机长度 8.65 ' 2636.0 mm Less
刨煤机高度 – 高度 1 750-1030 mm(2.64'-3.38') 750-1030 mm(2.64'-3.38') Less
刨煤机高度 – 高度 2 1000-1285 mm(3.28'-4.22') 1000-1285 mm(3.28'-4.22') Less
刨煤机高度 – 高度 3 1270-1550 mm(4.17'-5.09') 1270-1550 mm(4.17'-5.09') Less
刨煤机高度(包括采空区支架) - 高度 1 1535-1700 mm(5.04'-5.58') 1535-1700 mm(5.04'-5.58') Less
刨煤机高度(包括采空区支架) - 高度 2 1685-1965 mm(5.53'-6.45') 1685-1965 mm(5.53'-6.45') Less
机械高度调整 180-280 mm(0.59'-0.92') 180-280 mm(0.59'-0.92') Less
刨削深度 0.67 ' 205.0 mm Less
重量 – 单一刨头 4385-5625 kg(10660-12401 lb) 4385-5625 kg(10660-12401 lb) Less
底部刨刀位置 – 位置 1 +19 mm(+0.06') +19 mm(+0.06') Less
底部刨刀位置 – 位置 2 –9 mm(–0.03') –9 mm(–0.03') Less
底部刨刀位置 – 位置 3 –22 mm(–0.07') –22 mm(–0.07') Less
底部刨刀位置 – 位置 4 –39 mm(–0.13') –39 mm(–0.13') Less
最大驱动功率 2 x 400 kW(2 x 536 hp) 2 x 400 kW(2 x 536 hp) Less
煤炭硬度 软至硬煤层 软至硬煤层 Less
最大煤层倾角 60° 60° Less
最大刨煤速度 600.0 '/分钟 3.0 m/秒 Less

刨煤机的工作原理

可在薄煤层中发挥最高性能


刨头

通过独特的形状装载更多煤炭


刨煤机导轨

简化维护并提高耐用性


刨煤机链槽

通过创新设计实现更长的使用寿命


刨煤机液压支架

缩小了尺寸以提高效率


驱动系统

通过独特的功能保护您的设备


控制系统

增加控制性以实现更高的生产率和安全性


水平控制

提升地理断层中的效率


定距刨煤

保持工作面平直以实现持续生产


安全

通过创新的功能保障人员安全


维修保养方便性

延长使用寿命和正常运行时间