< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Gleithobel 刨煤机系统 GH1600 的装机功率比 GH800 多了一倍,达到 1600 kW(1080 hp),旨在极硬煤层中实现更高的生产率。 它可以应用于 1.0 m(39")以上的煤层,在加装入口臂后可开采厚度达 2.53 m(91")的煤层。

技术规格

单位:
煤炭硬度 中等到超硬煤层 中等到超硬煤层 Less
最大安装功率 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) Less
最大刨削深度 8.27 " 210.0 mm Less

采矿高度

采矿高度 1.1 m-2.3 m(43"-90") 1.1 m-2.3 m(43"-90") Less

煤炭硬度

煤炭类型 中等到超硬煤层 中等到超硬煤层 Less

功率

最大安装功率 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) Less
最大刨煤速度 3.6 m/sec(720 fpm) 3.6 m/sec(720 fpm) Less

截割深度

最大刨削深度 8.27 " 210.0 mm Less

技术数据

底部刨刀位置 - 位置 1 +12 mm(+0.04') +12 mm(+0.04') Less
底部刨刀位置 - 位置 2 -10 mm(-0.03') -10 mm(-0.03') Less
底部刨刀位置 - 位置 3 -21 mm(-0.07') -21 mm(-0.07') Less
底部刨刀位置 - 位置 4 -35 mm(-0.11') -35 mm(-0.11') Less
刨削深度 0.69 ' 210.0 mm Less
最大驱动功率 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) 2 × 800 kW(2 × 1080 hp) Less
机械高度调整 180 - 300 mm(0.59 - 0.98') 180 - 300 mm(0.59 - 0.98') Less
刨煤机高度(包括采空区支架) 1860 - 2160 mm (6.10 - 7.08’) 1860 - 2160 mm (6.10 - 7.08’) Less
刨煤机高度 - 高度 1 980 到 1230 mm(3.22 到 4.04') 980 到 1230 mm(3.22 到 4.04') Less
刨煤机高度 - 高度 2 1180 到 1480 mm(3.87 到 4.86') 1180 到 1480 mm(3.87 到 4.86') Less
刨煤机高度 - 高度 3 1445 到 1745 mm(4.73 到 5.73') 1445 到 1745 mm(4.73 到 5.73') Less
刨煤机长度 9.74 ' 2969.0 mm Less
重量 5600 到 8600 kg(12345 到 18960 lb) 5600 到 8600 kg(12345 到 18960 lb) Less

刨煤机的工作原理

可在薄煤层中发挥最高性能


刨煤机导轨


刨头

减少磨损


水平控制

控制煤层


驱动系统

功率最高且全面控制


控制系统

对刨煤机性能进行智能控制


定距刨煤

在薄煤层中实现最高的安全性和生产率


刨煤机链槽

最先进的输送机技术


刨煤机液压支架

在井下实现最高程度的保护


安全

为人员和机器提供最好的保护


维修保养方便性

轻松在井下更换磨损件