< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

适用于任何长壁采矿应用的完美顶板支架。

技术规格

单位:
承载能力 22.0 吨 20.0 公吨 Less
车长 31.17 ' 9.5 m Less
车辆宽度 9.35 ' 2.85 m Less
机架摆动 40.0 度 40.0 度 Less
可能坡度(仅限短期坡度数据) 20° 20° Less
离地间隙 14.0 " 356.0 mm Less
最大速度 4.0 mph 6.4 km/h Less
最大负载速度 3.3 mph 5.3 km/h Less
电机/发动机 直流/交流 直流/交流 Less
额定功率为 100.0 hp 74.0 kW Less
拉式绞盘额定负载: 15.0 吨 13.6 公吨 Less
转向 控制杆 控制杆 Less
铰接转向 50.0 度 50.0 度 Less
扭矩/牵引力 57480.0 lb 26072.0 kg Less
转弯半径(外侧) 24.18 ' 7.37 m Less
轴距 14.17 ' 4.32 m Less

重量

空载重量 - 不包括蓄电池 46400.0 lb 21046.7 kg Less
空载重量 - 配备 64SS125-21 蓄电池 62000.0 lb 28122.7 kg Less

速度

行走速度 5.0 mph 8.0 km/h Less

尺寸(近似值)

驾驶室高度 - 标准驾驶室,采用 1117.6 mm(44")轮胎 调整范围为 1397 mm - 1651 mm(55" - 65") 调整范围为 1397 mm - 1651 mm(55" - 65") Less
驾驶室高度 - 标准驾驶室,采用 965.2 mm(38")轮胎 调整范围为 1320.8 mm - 1574.8 mm(52" - 62") 调整范围为 1320.8 mm - 1574.8 mm(52" - 62") Less
底盘高度(标称值)- 采用 1117.2 mm(44")轮胎 3.33 ' 1016.0 mm Less
底盘高度(标称值)- 采用 965.2 mm(38")轮胎 3.08 ' 939.8 mm Less
机架摆动 总计 40 度 总计 40 度 Less
离地间隙(标称值)- 配备 1117.2 mm(44")轮胎 14.0 " 355.6 mm Less
离地间隙(标称值)- 配备 965.2 mm(38")轮胎 11.0 " 279.4 mm Less
内转弯半径 13.17 ' 4013.2 mm Less
不含负载提升和蓄电池座时的长度 25.83 ' 7874.0 mm Less
配备 2082.8 mm(82")升降叉时的长度 33.67 ' 10261.6 mm Less
包括提升板附件的长度 36.25 ' 11049.0 mm Less
外转弯半径 23.17 ' 7061.2 mm Less
总宽度 - 配备附件和 1117.6 mm(44")轮胎 9.5 ' 2896.6 mm Less
总宽度 - 配备附件和 965.2 mm(38")轮胎 9.33 ' 2844.8 mm Less
铰接转向 总计 110 度 总计 110 度 Less
轴距 16.25 ' 4953.0 mm Less

净化空气法案

Cat 蓄电池供电型支架搬运车不用排放废气或热量,因此不会给您的矿场通风系统带来负担。 由于具有无限可变的动力控制,如果要在热量、废气和噪声对工作造成影响以及需要灵活车辆的场合安装或拆卸长壁顶板支架,则它们是最理想的选择。


您需要的动力

将 Cat 蓄电池驱动型车辆和柴油动力车辆相结合能为长壁安装和运输提供理想解决方案。 蓄电池驱动型支架搬运车可在新旧工作面上定位或拆卸顶板支架。


蓄电池驱动,实现多功能性

Cat 蓄电池驱动型支架搬运车使长壁工作面运输更轻松、成本更低。 特制的超重型车辆系列是以多年作业经验所积累的知识为基础构建而成。


稳定性和牵引力

Cat 支架搬运车的底盘为三段式,其中双电机位于轮轴附近。 后驱动轴和蓄电池升降机则整合到后部的一个摆动实体内。


蓄电池特长

Caterpillar 在设计蓄电池和蓄电池更换系统方面的经验和专业技术无与伦比。 最新的 2000 Ah 蓄电池能在最大负载时发挥最佳性能,并在整个班次期间提供持久的性能。


最大蓄电池效率

Cat IGBT 控制装置能充分利用蓄电池电量。


选装 VFD

最新的 Caterpillar 创新技术是 HiPAC 10 VFD 控制系统,它可驱动牵引和液压系统,并为操作员提供机器管理信息。 HiPAC 10 是一台直流-交流变频逆变器控制装置,用于驱动性能卓越、速矩特性出色的交流电机。


RAS - 快速连接系统

CL10 和 CL15 具有快速连接系统,使得一名操作员即可更换附件,从而能够快速安装各种附件,而无需拆掉后板。 在重新布置长壁系统期间,利用 RAS 附件执行 LHD 能极大地降低生产时间损耗。


特性