< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

适用于任何长壁采矿应用的完美顶板支架。

技术规格

单位:
承载能力 60.0 吨 55.0 公吨 Less
车长 33.04 ' 10.07 m Less
车辆宽度 10.17 ' 3.1 m Less
机架摆动 8.0 度 8.0 度 Less
可能坡度(仅限短期坡度数据) 14.5° 连续 14.5° 连续 Less
离地间隙 13.7 " 350.0 mm Less
最大速度 11.8 mph 19.0 km/h Less
最大负载速度 5.0 mph 8.0 km/h Less
电机/发动机 柴油 柴油 Less
额定功率为 172 kW 到 202 kW(234 hp 到 260 hp) 172 kW 到 202 kW(234 hp 到 260 hp) Less
拉式绞盘额定负载: 20 公吨(22 吨)/30 公吨(33 吨) 20 公吨(22 吨)/30 公吨(33 吨) Less
转向 转向轮 转向轮 Less
铰接转向 45.0 度 45.0 度 Less
扭矩/牵引力 79366.0 lb 36000.0 kg Less
转弯半径(外侧) 21.0 ' 6.4 m Less
轴距 11.81 ' 3.6 m Less

容量

牵引铰接件能力 88184.0 lb 40000.0 kg Less
离叉面 600 mm(23.6")的提升能力(SAE) 121250.0 lb 55000.0 kg Less
最大无制动拖车质量 50706.0 lb 23000.0 kg Less
牵引力,最大值 82673.0 lb 37500.0 kg Less
绞盘(前部) 66138.0 lb 30000.0 kg Less

重量

最大负载 227076.0 lb 103000.0 kg Less
空载(油箱加满) 105821.0 lb 48000.0 kg Less

发动机(6 缸)

冷却风扇 液压驱动式风扇 液压驱动式风扇 Less
冷却系统 冷却液型散热器 冷却液型散热器 Less
排量 439.3 in3 7.2 L Less
发动机牌号/型号 Cat® C7 Cat® C7 Less
最大总功率 2200 rpm 时为 171.5 kW(230 hp) 2200 rpm 时为 171.5 kW(230 hp) Less
最大测得扭矩 1700 rpm 时为 895 Nm(660 lb-ft) 1700 rpm 时为 895 Nm(660 lb-ft) Less
散热器位置 水平,后部 水平,后部 Less
类型 涡轮增压柴油机 涡轮增压柴油机 Less

发动机转速

高怠速 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
低怠速 800.0 RPM 800.0 RPM Less

油耗

全功率时 10.4 Gal/hr 39.4 L/hr Less
平均矿用负载 20 到 40 L/hr(5.5 到 10.5 gal/hr) 20 到 40 L/hr(5.5 到 10.5 gal/hr) Less

尾气处理装置

后处理 催化剂废气净化器 催化剂废气净化器 Less
排气滤清器 滤芯可更换(中国例外) 滤芯可更换(中国例外) Less
排气口阻焰器 可更换(中国与南非) 可更换(中国与南非) Less
牌号 Caterpillar Caterpillar Less
类型 防爆湿润层 防爆湿润层 Less

变速箱

速度(前进和后退) 4 4 Less

变矩器

类型 整体式 整体式 Less

轮轴

前轴 重型固定式 重型固定式 Less
后轴 重型承梁安装式 重型承梁安装式 Less

轮胎/车轮 - 标准

充气介质 稳定亮起 稳定亮起 Less
尺寸 1371 mm 外径 x 711 mm 宽(54" 外径 x 28" 宽) 1371 mm 外径 x 711 mm 宽(54" 外径 x 28" 宽) Less
轮链 选装 选装 Less

接地压力

负载,前部 222.0 psi 1433.0 kPa Less
负载,后部 70.0 psi 480.0 kPa Less
空载,前部 65.0 psi 450.0 kPa Less
空载,后部 116.0 psi 800.0 kPa Less

行车制动

应用 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
类型 全封闭,湿式 全封闭,湿式 Less

驻车制动器

应用 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
类型 全封闭,湿式 全封闭,湿式 Less

铰接

左右转向角 45 度 45 度 Less

摆动

上下倾角 7.5° 7.5° Less

顶篷

ROPS/FOPS 选装 选装 Less
保护设备类型 MDG1 MDG1 Less

电气系统

类型 防爆认证 防爆认证 Less
电压 24.0 伏 24.0 伏 Less

停车系统

系统类型 Cat DCS Electronic,经本质安全认证 Cat DCS Electronic,经本质安全认证 Less

照明灯

数量/位置 标准 2 前 2 后 标准 2 前 2 后 Less

保养容量

轮轴机油(每个) 15.9 gal 60.0 L Less
减速箱油 2.1 gal 8.0 L Less
发动机冷却系统冷却水 19.0 gal 72.0 L Less
发动机曲轴箱机油 6.6 gal 25.0 L Less
燃油箱 97.1 gal 370.0 L Less
液压油箱 134.7 gal 510.0 L Less
变速箱/变矩器油 10.6 gal 40.0 L Less
备用水箱 118.9 gal 450.0 L Less

额定速度/空载/没有输出坡度

1 档 1.6 mph 2.6 km/h Less
2 档 3.9 mph 6.3 km/h Less
3 档 6.9 mph 11.1 km/h Less
4 档 12.1 mph 19.5 km/h Less

爬坡能力

从前到后 1:5 1:5 Less
侧向(空) 1:4 1:4 Less
侧-侧(负载) 1:8 1:8 Less

柴油动力,更加持久

Cat 柴油支架搬运车融合了现今最高效的发动机和动力传动系,同时让我们引以为傲的是其车身废气排放总量为井下柴油车辆领域的最低水平。 由于采用了大量专有技术,如干式尾气处理器和湿式水洗尾气系统(配有柴油颗粒滤清器、水平或垂直配置冷却散热器)等,使 Cat 柴油支架搬运车成为您在长壁开采运输作业中既安全又强大的解决方案。 它们能克服各种巷道条件,快速高效地将任何一台顶板支架运输到您要求的任何目的地。


您需要的动力

将 Cat 蓄电池驱动型车辆和柴油动力车辆相结合能为长壁安装和运输提供理想解决方案。


柴油动力,适合长途运输

柴油动力设备几乎在全世界所有井下采矿作业的各种任务和功能中得到应用。


灵活性

Cat 柴油动力支架搬运车能在您最需要的时候 - 长壁采矿运输和重新安装期间,提供独立性和灵活性。


RAS - 快速连接系统

CL10 和 CL15 具有快速连接系统,使得一名操作员即可更换附件,从而能够快速安装各种附件,而无需拆掉后板。 在重新布置长壁系统期间,利用 RAS 附件执行 LHD 能极大地降低生产时间损耗。


SH660 D 选装设备

负载指示测量系统

Cat 3126 DTI 防火套件

灭火系统

经 ROPS/FOPS 认证的顶篷

牵引链

轮链

经认证的替代电气零部件(照明灯、交流发电机、工时计等等)

排气阻焰器(选装),湿式,中国地区标准配置,南非地区标准配置

自动润滑系统

楔块承载板

动力辅助拖车接头和固定式第五车轮板

12V 电气系统标准 3126 DTI