< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

长壁工作面搬家的设备运输给井下运输物流带来了巨大挑战。 Caterpillar 提供完整系列的支架搬运车以满足高效进行长壁工作面搬家的需求。 SH650 的提升能力增加至 45 公吨(50 吨),几乎能一次性运输任何长壁采煤设备。 除了增强牵引力和机动性以外,SH650 还改善了提升运动范围,使其更易于与负载接合。

技术规格

单位:
承载能力 50.0 吨 45.0 公吨 Less
车长 38.58 ' 11.76 m Less
车辆宽度 9.94 ' 3.03 m Less

发动机

功率 - 交流 247.0 hp 184.0 kW Less

运输能力

负载能力 50.0 吨 45.0 公吨 Less

尺寸

长度(配备升降叉) 38.58 ' 11.76 m Less
宽度 9.94 ' 3.03 m Less

空载重量

240 kW 小时蓄电池组 101500.0 lb 46040.0 kg Less
不包括蓄电池 70000.0 lb 31751.0 kg Less

行走速度

0% 斜坡上水平并空载 4.1 mph 6.6 km/h Less
0% 斜坡上水平并满载 3.6 mph 5.8 km/h Less

提升和搬运能力

不带配重 1575 mm 时为 45 公吨(62" 时为 50 吨) 1575 mm 时为 45 公吨(62" 时为 50 吨) Less

动力传动系

传动系统 8.5 C 系列轴,配备 76 mm(3")滑动接头 8.5 C 系列轴,配备 76 mm(3")滑动接头 Less
马达超速保护 电机超速保护是交流传动组件的固有功能。 电机超速保护是交流传动组件的固有功能。 Less
行走电机 一台马达安装在前机架上并驱动前轴,后轴行走马达安装在中间机架上。 一台马达安装在前机架上并驱动前轴,后轴行走马达安装在中间机架上。 Less
行走电机 VFD 驱动 VFD 驱动 Less
行走电机 一小时额定值(总动力为 111 kW/150 hp) 一小时额定值(总动力为 111 kW/150 hp) Less
行走电机 额定动力为 74 kW(100 hp)的齿轮马达 额定动力为 74 kW(100 hp)的齿轮马达 Less
行走电机 矿区牵引力 矿区牵引力 Less
行走电机 两种专有设计 两种专有设计 Less

制动器

维修和紧急制动/停车 4 轮湿盘 4 轮湿盘 Less
维修和紧急制动/停车 弹簧施压型液压释放 SAHR 弹簧施压型液压释放 SAHR Less
维修和紧急制动/停车 由倒档调节阀控制 由倒档调节阀控制 Less
维修和紧急制动/停车 左侧踏板启动 左侧踏板启动 Less

液压系统

蓄电池更换油缸 两(2)个 152 mm(6")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 两(2)个 152 mm(6")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 Less
双臂曲柄提升油缸 两(2)个 203 mm(8")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 两(2)个 203 mm(8")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 Less
过滤(标准) 一个安装在油箱上的 25 微米回路滤清器 一个安装在油箱上的 25 微米回路滤清器 Less
过滤(标准) 10 个位于主控制回路上的微米级油液口滤清器 10 个位于主控制回路上的微米级油液口滤清器 Less
过滤(标准) 一个位于先导阀回路上的 10 微米滤清器 一个位于先导阀回路上的 10 微米滤清器 Less
过滤(标准) 一个位于主液压回路上的 25 微米滤清器 一个位于主液压回路上的 25 微米滤清器 Less
过滤(标准) 一个位于蓄能器回路上的 10 微米滤清器 一个位于蓄能器回路上的 10 微米滤清器 Less
过滤(标准) 三个压力滤清器 三个压力滤清器 Less
液压 PTO 两(2)个快速连接器接头,建议最大工作压力为 17.58 MPa(2550 psi) 两(2)个快速连接器接头,建议最大工作压力为 17.58 MPa(2550 psi) Less
泵是装到泵马达上的花键轴 泵是装到泵马达上的花键轴 Less
泵电机 层压式机架 层压式机架 Less
泵电机 VFD 驱动电机,一小时的额定动力为 35 kW(47 hp) VFD 驱动电机,一小时的额定动力为 35 kW(47 hp) Less
泵电机 矿用 矿用 Less
泵电机 非通风型冷却 非通风型冷却 Less
泵电机 MSHA 全封闭、防爆 MSHA 全封闭、防爆 Less
泵电机 140V 交流 140V 交流 Less
储油罐 一个容量为 220 L(50 gal)的螺栓固定式储油罐,配备一个旋装式滤清器/呼吸器 一个容量为 220 L(50 gal)的螺栓固定式储油罐,配备一个旋装式滤清器/呼吸器 Less
转向油缸 两(2)个 152 mm(6")缸径、双作用油缸,双泄压设置值为 15.9 MPa(2300 psi) 两(2)个 152 mm(6")缸径、双作用油缸,双泄压设置值为 15.9 MPa(2300 psi) Less
倾斜/提升油缸 两(2)个 241 mm(9.5")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 两(2)个 241 mm(9.5")缸径、双作用油缸,配备负载锁定阀门 Less
阀组 七段式、先导操纵、并联式,配备内部减压装置以及一个安装在仪表盘上且加满甘油的压力表 七段式、先导操纵、并联式,配备内部减压装置以及一个安装在仪表盘上且加满甘油的压力表 Less

双提升系统

摆动段 一个直径为 813 mm(32")的轴承,配有直径为 3.25" 的滚动元件,可提供 20 度的摆动。 一个直径为 813 mm(32")的轴承,配有直径为 3.25" 的滚动元件,可提供 20 度的摆动。 Less
绞盘 全液压操纵 31751 kg(70000 lb)绞盘,配备双速绕入/绕出装置。 重型结构钢滚筒。 全液压操纵 31751 kg(70000 lb)绞盘,配备双速绕入/绕出装置。 重型结构钢滚筒。 Less
绞盘钢缆组件(选件) 涂层式 0.875" 直径、Samson、Dynema、Samthane 钢绳、连接杆和旋转吊钩。 通过 U 形螺栓连接到滚轮上。 涂层式 0.875" 直径、Samson、Dynema、Samthane 钢绳、连接杆和旋转吊钩。 通过 U 形螺栓连接到滚轮上。 Less

操作舱

组件 侧面进出 侧面进出 Less
组件 紧急/停车制动器释放手动泵 紧急/停车制动器释放手动泵 Less
组件 安全带开关,用于断开电气系统并应用自动停车制动器。 安全带开关,用于断开电气系统并应用自动停车制动器。 Less
组件 安装在仪表盘上且加满甘油的蓄能器、系统压力和紧急制动器液压表。 安装在仪表盘上且加满甘油的蓄能器、系统压力和紧急制动器液压表。 Less
组件 警告锣 警告锣 Less
组件 右手倾斜-提升控制杆 右手倾斜-提升控制杆 Less
组件 液压 PTO 控制杆 液压 PTO 控制杆 Less
组件 蓄电池更换器控制杆 蓄电池更换器控制杆 Less
组件 液压断路器复位控制装置 液压断路器复位控制装置 Less
组件 右脚油门踏板 右脚油门踏板 Less
组件 左脚制动器踏板 左脚制动器踏板 Less
使用控制杆进行左手转向,具有下列功能 • 泵马达启动/停止 • 停车制动器释放/设置 • 方向车头灯 • 行走方向 • 停机 • 泵马达启动/停止 • 停车制动器释放/设置 • 方向车头灯 • 行走方向 • 停机 Less

手册

类型 两本零件手册 两本零件手册 Less
类型 两本操作和预防性维护手册 两本操作和预防性维护手册 Less
类型 一张 CD,包含上述所有手册的电子版 一张 CD,包含上述所有手册的电子版 Less
类型 两本蓄电池维护手册 两本蓄电池维护手册 Less
类型 两个蓄电池维护图表 两个蓄电池维护图表 Less
类型 两本电气故障排除指南 两本电气故障排除指南 Less

液压装置(标准)

组件 JIC 油嘴,带有 34.47 MPa(5000 psi)软管;通过 MSHA 2G 阻燃认证 JIC 油嘴,带有 34.47 MPa(5000 psi)软管;通过 MSHA 2G 阻燃认证 Less

电气控制器

组件 模块化设计 模块化设计 Less
组件 微处理器控制 IGBT 微处理器控制 IGBT Less
组件 无接触器 无接触器 Less
组件 变频驱动器(VFD) 变频驱动器(VFD) Less
组件 140V 交流 140V 交流 Less
组件 牵引马达控制器,带有无级变速机器速度控制装置。 牵引马达控制器,带有无级变速机器速度控制装置。 Less
组件 总电流为 1600 安培 总电流为 1600 安培 Less

断路器选件

选件 电磁 UVR 跳闸 - 控制器箱,配备矿用 UVR 跳闸机架断路器,额定值为 800A、600V。 电磁 UVR 跳闸 - 控制器箱,配备矿用 UVR 跳闸机架断路器,额定值为 800A、600V。 Less

轮胎/车轮选件

选件 54×26 SETCO 实心轮胎,带有重型胎侧面保护装置 54×26 SETCO 实心轮胎,带有重型胎侧面保护装置 Less
选件 48×25 SETCO 实心轮胎 48×25 SETCO 实心轮胎 Less

蓄电池充电器(双连接器)

输出 两个蓄电池的双路输出 两个蓄电池的双路输出 Less
输出 一个蓄电池的一路输出 一个蓄电池的一路输出 Less

开发和设计

追求卓越


提升和搬运能力

重载提升


蓄电池

蕴藏强劲动力


三段式底盘

性能稳如磐石


控制系统

出色的控制


操作员舒适性

操作员友好型控制舱


可持续性

清洁的机器


安全

在进行长壁运输时确保操作员的安全


SH650 VFD 选装设备

钢缆引导总成

反射镜装置 - 安装在机器关键位置的其他反射镜。

具有内在安全性的压力开关套件 - 在液压系统压力低时关闭行走电机的电动/液压系统。

带有 JIC 接头的 Shroeder 测试配套装置

断电开关(PA 中需要)

牵引挂钩装置 - 两个安装在机器前端的牵引挂钩,额定值皆为 10.89 公吨(12 吨)。

带有 RTD 监控功能的行走电机和泵电机。 提供温度数据记录以帮助进行电机保护和预防性维护。 提供 16 hp 泵选装件。

自动灭火系统。

蓄电池座 - 每个蓄电池总成需要一个 - 可供与 2000 安培小时蓄电池总成配合使用的重型焊接钢质蓄电池座。

停车制动器/行走禁止装置套件,提供制动系统压力监控以限制通过停车制动器行走的可能性。

液压方便测试套件,提供监控液压系统的功能。

直列流量计,监控纵列液压泵输出。 在液压舱中增加了两个模拟仪表。

倾斜油缸保护套件,包括两块铰链式重型钢板,用于保护倾斜油缸连杆。

导流板/笼子保护器,由安装在框架上的受支撑结构组成,最大高度比顶蓬高 25.4 mm(1")。 可对构成操作员驾驶室的顶蓬和框架结构总成进行保护。

超重型推料器铲斗,安装在铲叉上,并带有快速连接销。

PIT 断开套件(PA 审批需要)。