定制的顶板支架系统

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

包括陡坡、非常厚和非常薄的矿层、不稳定的顶板和块状砂岩板、松软地面和地理断层。 这些不断变化的条件要求设备高度适应特定的要求。 Cat 顶板支架能在最极端的条件下保持可靠性,因而能举世闻名。 凭借出色的可用性和无与伦比的上乘设计和产量,我们的顶板支架为长壁开采立下了行业标准。

顶板支架系列

单位:
高度(伸展) 1100 到 6100 mm(43.3 到 240.2") 1100 到 6100 mm(43.3 到 240.2") Less
护板中心 1500 到 2050 mm(59 到 80.7") 1500 到 2050 mm(59 到 80.7") Less
护板密度 最高 111 公吨/m2(12.5 吨/ft2) 最高 111 公吨/m2(12.5 吨/ft2) Less

定制设计

为您的作业需求量身打造


控制系统

先进的工作面自动化


立柱和液压油缸

使用寿命长,即使是在最严苛的条件下


特殊应用

根据具体的采矿条件专门设计


质量

值得您信赖的设备


安全