< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

高产长壁开采系统依靠 CAT® 采煤机实现生产目标。

技术规格

单位:
典型机器长度 46.2 ' 14.1 m Less
安装功率 2387.0 hp 1780.0 kW Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
适用的最小链槽宽度 40.6 " 1032.0 mm Less
有效切割动力 2 x 500 kW;2 x 620 kW;2 x 750 kW 2 x 500 kW;2 x 620 kW;2 x 750 kW Less
可用运输马达 2 x 125 kW(2 x 168 hp) 2 x 125 kW(2 x 168 hp) Less
机身高度 23.6 " 600.0 mm Less
截割滚筒直径 1600-2500 mm(63-98.5") 1600-2500 mm(63-98.5") Less
运输牵引力 最高 945 kN(最高 107 吨) 最高 945 kN(最高 107 吨) Less
运输速度 最高 30.1 m/min(最高 98.5'/min) 最高 30.1 m/min(最高 98.5'/min) Less
高度范围 1.80 到 4.50 m(71 到 177") 1.80 到 4.50 m(71 到 177") Less
机器重量 大约 70 公吨(大约 77 吨) 大约 70 公吨(大约 77 吨) Less
工作电压 3300 V;4160 V 3300 V;4160 V Less
泵电机 40.0 hp 30.0 kW Less

机器 @ 50 Hz

有效切割动力 2 x 500 kW(2 x 671 hp);2 x 620 kW(2 x 831 hp);2 x 750 kW(2 x 1006 hp) 2 x 500 kW(2 x 671 hp);2 x 620 kW(2 x 831 hp);2 x 750 kW(2 x 1006 hp) Less
机身高度 23.6 " 600.0 mm Less
截割滚筒直径 1600-2500 mm(63-98.5") 1600-2500 mm(63-98.5") Less
切割滚筒速度 32.8、37.4 和 45.2 rpm 32.8、37.4 和 45.2 rpm Less
牵引马达 2 x 125 kW(2 x 168 hp) 2 x 125 kW(2 x 168 hp) Less
运输牵引力 高达 945 kN(96 吨) 高达 945 kN(96 吨) Less
运输速度 最高 30.1 m/min(最高 98.8'/min) 最高 30.1 m/min(最高 98.8'/min) Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
安装功率 最大 1780 kW(最大 2387 hp) 最大 1780 kW(最大 2387 hp) Less
机器重量(大约) 69.0 吨 70.0 公吨 Less
最小链槽宽度 40.6 " 1032.0 mm Less
工作电压 3300.0 伏 3300.0 伏 Less
泵电机 40.0 hp 30.0 kW Less
矿层范围 1.8 到 4.5 m(71 到 177") 1.8 到 4.5 m(71 到 177") Less
典型机器长度(滚筒中心) 46.4 ' 14155.0 mm Less

机器 @ 60 Hz

有效切割动力 2 x 597 kW(2 x 800 hp);2 x 746 kW(2 x 1000 hp);2 x 895 kW(2 x 1200 hp) 2 x 597 kW(2 x 800 hp);2 x 746 kW(2 x 1000 hp);2 x 895 kW(2 x 1200 hp) Less
机身高度 23.6 " 600.0 mm Less
截割滚筒直径 1600-2500 mm(63-98.5") 1600-2500 mm(63-98.5") Less
切割滚筒速度 39.4、44.9 和 54.3 rpm 39.4、44.9 和 54.3 rpm Less
牵引马达 2 x 125 kW(2 x 168 hp) 2 x 125 kW(2 x 168 hp) Less
运输牵引力 高达 1049 kN(107 吨) 高达 1049 kN(107 吨) Less
运输速度 高达 30 m/min(98.5'/min) 高达 30 m/min(98.5'/min) Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
安装功率 最大 1780 kW(最大 2387 hp) 最大 1780 kW(最大 2387 hp) Less
机器重量(大约) 77.0 吨 78.0 公吨 Less
最小链槽宽度 40.6 " 1032.0 mm Less
工作电压 4160.0 伏 4160.0 伏 Less
泵电机 40.0 hp 30.0 kW Less
矿层范围 1.8 到 4.5 m(71 到 177") 1.8 到 4.5 m(71 到 177") Less
典型机器长度(滚筒中心) 46.2 ' 14082.0 mm Less

电源组件 - PP2

类型 操作系统压力为 260 Bar(3770 psi) 操作系统压力为 260 Bar(3770 psi) Less
类型 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
类型 需使用 ISO 68 或 ISO 100 液压油 需使用 ISO 68 或 ISO 100 液压油 Less
类型 坚固耐用的液压储液罐,容量达 165 L(43.6 gal) 坚固耐用的液压储液罐,容量达 165 L(43.6 gal) Less
类型 该装置具有一个额定动力达 30 kW @ 50 Hz(48 hp @ 60 Hz)的泵电机 该装置具有一个额定动力达 30 kW @ 50 Hz(48 hp @ 60 Hz)的泵电机 Less
类型 固定排量泵,容量达 50 L/min(13.21 gal/min) 固定排量泵,容量达 50 L/min(13.21 gal/min) Less
类型 配有 6 段阀组 配有 6 段阀组 Less

电控箱 - ECB2

类型 该防火模块中包含大多数的采煤机电控和配电部件。 该防火模块中包含大多数的采煤机电控和配电部件。 Less
类型 载流能力高达 400 安培,并能够容纳高达 185 mm2(2.9 in2)的拖曳电缆。 载流能力高达 400 安培,并能够容纳高达 185 mm2(2.9 in2)的拖曳电缆。 Less
类型 所有内部底盘都可以“在工作台上”构建、测试和存储。 所有内部底盘都可以“在工作台上”构建、测试和存储。 Less
类型 该装置还包含高电压(HV)保险丝、接地泄漏保护装置和显眼的断路装置。 该装置还包含高电压(HV)保险丝、接地泄漏保护装置和显眼的断路装置。 Less
类型 非常强大的 PMC Evo-S 控制系统,可实现先进的以太网通信和备份功能。 非常强大的 PMC Evo-S 控制系统,可实现先进的以太网通信和备份功能。 Less
类型 该装置含有切割电机接触器、断路器、控制变压器、电流监控装置。 该装置含有切割电机接触器、断路器、控制变压器、电流监控装置。 Less
类型 电控箱中含有各种可通过防火(FLP)盖重置的低电压(LV)断路器,大大减少停机时间 电控箱中含有各种可通过防火(FLP)盖重置的低电压(LV)断路器,大大减少停机时间 Less

运输变压器箱 - HTB2

类型 模块包含驱动系统断路器及一个 250 kW、600V 的交流逆变器驱动装置,并配有可再生制动模块。 模块包含驱动系统断路器及一个 250 kW、600V 的交流逆变器驱动装置,并配有可再生制动模块。 Less
类型 该防火模块中包含主 253 kVA 牵引变压器、电源和辅助变压器。 该防火模块中包含主 253 kVA 牵引变压器、电源和辅助变压器。 Less

电气设备

类型 该机型的采煤机配有车头灯、摄像头、瓦斯监测器、终端显示器和声音警报。 该机型的采煤机配有车头灯、摄像头、瓦斯监测器、终端显示器和声音警报。 Less
类型 所有电气设备的设计和性能都经验证符合 IEC 标准和其他地区与国家标准。 所有电气设备的设计和性能都经验证符合 IEC 标准和其他地区与国家标准。 Less

液压设备

类型 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 Less
类型 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 Less
类型 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 Less

水设备

类型 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 Less
类型 该采煤机配有车载过滤器、除尘洒水棒、采煤机清洁器和摇臂洒水环。 该采煤机配有车载过滤器、除尘洒水棒、采煤机清洁器和摇臂洒水环。 Less
类型 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 Less

运行状况监控

类型 该系统可监控机油油位和温度、液流、压力和振动。 该系统可监控机油油位和温度、液流、压力和振动。 Less
类型 采用完善的运行状况监控系统。 采用完善的运行状况监控系统。 Less

机器自动化和通信

自动化级别 基于状态的采煤机自动化“浏览器 2” 基于状态的采煤机自动化“浏览器 2” Less
自动化级别 基于区域的自动化“浏览器 1” 基于区域的自动化“浏览器 1” Less
自动化级别 “长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制 “长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制 Less
自动化级别 集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3” 集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3” Less
类型 PMC Evo-S 控制系统使采煤机即使在整体控制系统无法工作时仍可运行。 PMC Evo-S 控制系统使采煤机即使在整体控制系统无法工作时仍可运行。 Less
类型 采煤机配备了一台先进的工业 PC,该 PC 拥有坚固的防火外壳和强大的计算能力。 采煤机配备了一台先进的工业 PC,该 PC 拥有坚固的防火外壳和强大的计算能力。 Less
类型 先进的工业 PC 能灵活地升级以添加将来推出的新功能,例如状态监控。 先进的工业 PC 能灵活地升级以添加将来推出的新功能,例如状态监控。 Less
类型 与竞争对手的系统不同,长壁系统的模块性和控制允许长壁采矿作业在“容错”模式中运行。 与竞争对手的系统不同,长壁系统的模块性和控制允许长壁采矿作业在“容错”模式中运行。 Less
类型 换句话说,集成式自动化不通过个别 PLC 阻止控制,以便保持生产正常运行。 换句话说,集成式自动化不通过个别 PLC 阻止控制,以便保持生产正常运行。 Less
类型 PMC Evo-S 控制系统,可实现先进的以太网通信和备份功能。 PMC Evo-S 控制系统,可实现先进的以太网通信和备份功能。 Less
类型 该采煤机配有先进的分布式自动化系统,有助于控制、监测和保护采煤机。 该采煤机配有先进的分布式自动化系统,有助于控制、监测和保护采煤机。 Less
类型 可编程逻辑控制器(PLC)负责执行基本的机器控制任务,以确保高效地采煤。 可编程逻辑控制器(PLC)负责执行基本的机器控制任务,以确保高效地采煤。 Less
类型 业界领先的自动化源自基于状态的自动化领先技术。 业界领先的自动化源自基于状态的自动化领先技术。 Less
类型 通过其模块化设计,客户可根据各自的控制需求来定制配置。 通过其模块化设计,客户可根据各自的控制需求来定制配置。 Less

摇臂 - RA750

类型 37.4 rpm 时的变速箱额定动力达 750 kW 及以上 37.4 rpm 时的变速箱额定动力达 750 kW 及以上 Less
类型 最大滚筒直径为 2500 mm(98") 最大滚筒直径为 2500 mm(98") Less
类型 方形滚筒轮毂(穿过平底 440 mm [17.3"]) 方形滚筒轮毂(穿过平底 440 mm [17.3"]) Less
类型 该机型另配有一个坚固的罩壳驱动机构 该机型另配有一个坚固的罩壳驱动机构 Less
类型 用 VibraGuard™ 进行在线振动监控 用 VibraGuard™ 进行在线振动监控 Less
类型 可用的截割电机 - 500 kW、620 kW 和 750 kW @ 50 Hz(800 hp、1000 hp 和 1200 hp @ 60 Hz) 可用的截割电机 - 500 kW、620 kW 和 750 kW @ 50 Hz(800 hp、1000 hp 和 1200 hp @ 60 Hz) Less
类型 碾轮速度选择 碾轮速度选择 Less
类型 采用 32 mm(1.3'')孔径,连轴 PFF/PBF 湿式切割 采用 32 mm(1.3'')孔径,连轴 PFF/PBF 湿式切割 Less
类型 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
类型 套筒轴传动保护 套筒轴传动保护 Less
类型 高速腔室和行星变速箱的最大机油容量分别为 28 L(7 gal)和 30 L(8 gal) 高速腔室和行星变速箱的最大机油容量分别为 28 L(7 gal)和 30 L(8 gal) Less

运输装置 - HU125

最高机器速度 93.66 '/分钟 28.56 m/min Less
最高速度下的牵引力 472.75 kN/106278 lbf(48.40 公吨/53.35 吨) 472.75 kN/106278 lbf(48.40 公吨/53.35 吨) Less
最大牵引力下的速度 46.83 '/分钟 14.28 m/min Less
机器总牵引力 945.51 kN/212559 lbf(96.80 公吨/106.70 吨) 945.51 kN/212559 lbf(96.80 公吨/106.70 吨) Less
类型 套筒轴传动保护 套筒轴传动保护 Less
类型 集成式水冷 @ 9 L/min(2 gal/min) 集成式水冷 @ 9 L/min(2 gal/min) Less
类型 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
类型 最大机油容量为 25 L(7 gal) 最大机油容量为 25 L(7 gal) Less
类型 传动减速比为 137:1 传动减速比为 137:1 Less
类型 最大额定功率 125 kW(168 hp) 最大额定功率 125 kW(168 hp) Less
类型 该装置具有一个额定动力达 125 kW(168 hp)的牵引电机 该装置具有一个额定动力达 125 kW(168 hp)的牵引电机 Less

选件

类型 配有机器停车制动器 配有机器停车制动器 Less
类型 配有机器位置编码器 配有机器位置编码器 Less

减速驱动 - DD125

类型 适合于当前所有的机架型系统 适合于当前所有的机架型系统 Less
类型 变速箱额定动力达 125 kW(168 hp) 变速箱额定动力达 125 kW(168 hp) Less
类型 最大运输牵引力为 945 kN(107 吨) 最大运输牵引力为 945 kN(107 吨) Less
类型 独一无二的创新性减速驱动设计 独一无二的创新性减速驱动设计 Less
类型 可拆除的模块化顶部驱动轮组件(插装式) 可拆除的模块化顶部驱动轮组件(插装式) Less
类型 减速驱动比率 17T-23T-10T(两轮配置) 减速驱动比率 17T-23T-10T(两轮配置) Less
类型 带可更换耐磨嵌件的导向滑靴,安全且易于更换(Caterpillar 独有) 带可更换耐磨嵌件的导向滑靴,安全且易于更换(Caterpillar 独有) Less
类型 可完全拆除及重新处理的模块化齿轮箱 可完全拆除及重新处理的模块化齿轮箱 Less

主机架 - MF2

类型 最大程度地保护电气柜,可提供最高级别的防火安全性 最大程度地保护电气柜,可提供最高级别的防火安全性 Less
类型 提高维护方便性以及大修和修理的简便性 提高维护方便性以及大修和修理的简便性 Less
类型 完全模块化构造带来应用的多样性 完全模块化构造带来应用的多样性 Less
类型 较高的结构完整性和可吸收所有切割力和牵引力的能力,可最大程度地保护所有主要装置 较高的结构完整性和可吸收所有切割力和牵引力的能力,可最大程度地保护所有主要装置 Less
类型 运输受限时可使用拼合式主机架 运输受限时可使用拼合式主机架 Less

尺寸(近似值)- 低

AFC 链槽宽度 - 最大 53.0 " 1342.0 mm Less
AFC 链槽宽度 - 最小 41.0 " 1032.0 mm Less
从滚筒至 AFC 趾板的间隙 12.0 " 300.0 mm Less
截割高度 - 最大 155.0 " 3930.0 mm Less
截割高度 - 最小 71.0 " 1800.0 mm Less
采煤机切割滚筒的直径 63.0 " 1600.0 mm Less
臂处于水平位置时滚筒之间的距离 537.0 " 14155.0 mm Less
摇臂铰链点之间的距离 336.0 " 8525.0 mm Less
导向滑靴中心之间的距离 254.0 " 6453.0 mm Less
到机器主体顶部的高度 56.8 " 1444.0 mm Less
距离主机体的机器高度 56.8 " 1444.0 mm Less
最大截割滚筒总宽 45.3 " 1150.0 mm Less
摇臂切割滚筒直径 63.0 " 1600.0 mm Less
摇臂长度(铰链到滚筒) 111.0 " 2815.0 mm Less
采煤机滚筒地面底切深度 24.0 " 619.0 mm Less
垂直隧道限界 23.5 " 598.0 mm Less

尺寸(近似值)- 中低

AFC 链槽宽度 - 最大 53.0 " 1342.0 mm Less
AFC 链槽宽度 - 最小 41.0 " 1032.0 mm Less
从滚筒至 AFC 趾板的间隙 12.0 " 300.0 mm Less
截割高度 - 最大 163.0 " 4135.0 mm Less
截割高度 - 最小 75.0 " 1900.0 mm Less
采煤机切割滚筒的直径 75.0 " 1900.0 mm Less
臂处于水平位置时滚筒之间的距离 537.0 " 14155.0 mm Less
摇臂铰链点之间的距离 336.0 " 8525.0 mm Less
导向滑靴中心之间的距离 238.0 " 6056.0 mm Less
到机器主体顶部的高度 58.8 " 1495.0 mm Less
距离主机体的机器高度 58.8 " 1495.0 mm Less
最大截割滚筒总宽 45.3 " 1150.0 mm Less
摇臂切割滚筒直径 75.0 " 1900.0 mm Less
摇臂长度(铰链到滚筒) 111.0 " 2815.0 mm Less
采煤机滚筒地面底切深度 28.3 " 718.0 mm Less
垂直隧道限界 25.5 " 649.0 mm Less

尺寸(近似值)- 中高

AFC 链槽宽度 - 最大 53.0 " 1342.0 mm Less
AFC 链槽宽度 - 最小 41.0 " 1032.0 mm Less
从滚筒至 AFC 趾板的间隙 12.0 " 300.0 mm Less
截割高度 - 最大 172.0 " 4360.0 mm Less
截割高度 - 最小 87.0 " 2200.0 mm Less
采煤机切割滚筒的直径 87.0 " 2200.0 mm Less
臂处于水平位置时滚筒之间的距离 537.0 " 14155.0 mm Less
摇臂铰链点之间的距离 336.0 " 8525.0 mm Less
导向滑靴中心之间的距离 260.0 " 6612.0 mm Less
到机器主体顶部的高度 61.8 " 1571.0 mm Less
距离主机体的机器高度 61.8 " 1571.0 mm Less
最大截割滚筒总宽 45.3 " 1150.0 mm Less
摇臂切割滚筒直径 87.0 " 2200.0 mm Less
摇臂长度(铰链到滚筒) 111.0 " 2815.0 mm Less
采煤机滚筒地面底切深度 31.2 " 793.0 mm Less
垂直隧道限界 28.5 " 725.0 mm Less

尺寸(近似值)- 高

AFC 链槽宽度 - 最大 53.0 " 1342.0 mm Less
AFC 链槽宽度 - 最小 41.0 " 1032.0 mm Less
从滚筒至 AFC 趾板的间隙 12.0 " 300.0 mm Less
截割高度 - 最大 180.0 " 4570.0 mm Less
截割高度 - 最小 98.0 " 2500.0 mm Less
采煤机切割滚筒的直径 98.0 " 2500.0 mm Less
臂处于水平位置时滚筒之间的距离 537.0 " 14155.0 mm Less
摇臂铰链点之间的距离 336.0 " 8525.0 mm Less
导向滑靴中心之间的距离 238.0 " 6056.0 mm Less
到机器主体顶部的高度 64.8 " 1647.0 mm Less
距离主机体的机器高度 64.8 " 1647.0 mm Less
最大截割滚筒总宽 45.3 " 1150.0 mm Less
摇臂切割滚筒直径 98.0 " 2500.0 mm Less
摇臂长度(铰链到滚筒) 111.0 " 2815.0 mm Less
采煤机滚筒地面底切深度 34.0 " 866.0 mm Less
垂直隧道限界 31.5 " 801.0 mm Less

切割性能

凭借高功率的摇臂和运输装置,Cat 采煤机能以每小时 5000 公吨(5500 吨)甚至更快的速度(具体取决于采矿条件)切割并装载矿物。 独特的一体型主机架设计能最大程度地提高结构完整性和延长使用寿命。


重要改进

Cat 采煤机具有多个新功能和优点, 按类别显示在以下页面中。


主机架实现强劲动力...

独特的主机架是 Cat 采煤机的关键特点之一。 具有铸造摇臂铰链点的主机架的装配式结构使该设计极其强大,不仅能够满足最严苛的采矿条件,确保提供可靠性和较长的使用寿命,而且能够处理将来更高的切割力和牵引力。 EL3000 主机架的设计非常有利于 1200 kW(1930 hp)摇臂和 200 kW(320 hp)运输装置的改造。 运输受限时可使用拼合式主机架.


创新型导向滑靴

导向滑靴将采煤机与运输齿轨系统(刮板工作面输送机的组成部分)相连,允许采煤机在工作面上下行进。


延长使用寿命

插入的更换件与传统滑靴具有相同的磨损区域,且为铰接式。


减速驱动

创新型减速驱动设计延长了轴承的使用寿命,提高了齿轮额定值和模块化程度,从而简化了维护工作。 采煤机高度调整相对简化,可通过更换减速驱动装置来实现,以便适应不断变化的煤层条件。


模块化运输系统

Caterpillar 已进一步完善其模块化运输理念,提高了额定功率、齿轮额定值、轴承使用寿命和冗余度,从而延长大修周期(基于正常使用)。 该运输系统设计简单,能够将切割速度最高提升至 32 m/min(105'/min),并且提高了可靠性并延长了使用寿命。


煤筛选器

Cat 采煤机可选装坚固的煤筛选器,该煤筛选器当前具有高达 200 kW(320 hp)的安装功率,在高煤层或艰苦的采煤条件下可最大程度地提高生产率。


提供更大动力

经过重新设计的电源套装通过简化的布局,增加了功能性、优化了性能,检修过滤装置也更为方便。 如下两种装置均为模块化装置,其抽屉单元均可提供方便检修和升级。


已针对可靠性测试

停机对运营者来说代价高昂 - 成本持续增加,却未进行任何生产。 这就是为什么 Caterpillar 确保我们经过精心设计的采煤机满足作业需求的原因。


润滑验证

摇臂和运输装置需要按照严格的测试模式来建立最优油位要求,以满足所有采矿条件。 装置安装在特别设计的测试钻机中的适当位置,模拟井下煤层的坡度。


耐用性高负载测试

此测试所采用的负载远远超过正常采矿作业下所遇到的负载量,可确保采煤机在安装功率级别下可靠运行。 摇臂或运输装置安装在特别设计的测试钻机上(背对背配置),由合适的测试马达驱动。


生产负载测试

在成功进行耐用性高负载测试后,可使用相同的测试设备对所有摇臂和运输装置进行生产负载测试。


久经验证的生产率

这些范围全面的测试可确保采煤机在使用中提供最高可用性,并为您的长壁采矿安装提供最佳投资回报。


业界领先的自动化源自基于首创状态的自动化

Caterpillar 已开发出先进的分布式自动化系统,有助于控制、监测和保护采煤机。 通过其模块化设计,客户可根据各自的控制需求来定制配置,从基本的监测和保护,到高级的自动化和数据传输。


动力和灵活性

Cat 采煤机装有大量的计算机功能,易于升级,自动化程度高,适于未来需要。 部件连接到网络而非直接连接到中央计算机,从而简化了安装、布线、维护和故障排除。


网络即是控制

采煤机控制系统使用先进的以太网总线,大幅简化了布线工作,提升了灵活性。 由于连接至网络的设备只需通过 IP 协议即可相互通信,因此不存在接口匹配问题。


本质安全

将更多的部件设计为本质安全,可简化安装和加速维护。 新模块基于标准化 CIOS™ 模块,从而借助即插即用功能进行升级。


虚拟化

虚拟化不仅以图形方式表示当前运行状况,而且显示历史运行状况并以图形方式显示趋势。 自动化长壁采矿系统是一个高度复杂的系统,具有许多互动部件,可生成时间变量数据。


VibraGuard™

VibraGuard™ 允许经过培训的人员预测机器部件磨损情况,避免意外停机,同时设置警报并在机器存在运行损坏风险时警告操作员。 这种全面保护可使您宝贵的采矿设备具有较长的使用寿命和高可用性。


模块化控制可提供灵活性和动力

PMC™ Evo-S 为井下作业带来一流的处理器性能。 先进的 Cat 自动化软件包由采煤机自动化的市场领导者设计,可提高安全环境下人力的利用率;提高任何给定煤层部分的产量,提高运输速度,改进工作面管理以及延长所有长壁采矿设备的使用寿命,包括 AFC 和护板。


EL2000 标配设备

导向滑靴 Ix

集中润滑系统

PMC™ Evo-S

闸门端数据连接
  • 电源线
  • WLAN

EL2000 选装设备

组合式主机架

罩壳

剥落防护装置

煤筛选器
  • 100 kW

导向滑靴 Ix(插入更换件)

采煤机清洁器

洒水棒

IPC

基于区域的自动化“浏览器 1”

基于状态的采煤机自动化“浏览器 2”

集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3”(仅适用于 Cat 长壁采矿设备)

“长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制并采用 LASC 技术(仅适用于 Cat 长壁采矿设备)

VibraGuard™

摄像头

状态监控