< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

EL3000 采煤机专为中厚煤层而开发,可满足世界上最严苛的长壁采矿安装要求。 EL3000 可开采的煤层厚度高达 5.50 m(217")。 其切割功率为 2 x 860 kW(60 Hz 时为 2 x 1380 hp),运输马达功率高达 2 x 150 kW(2 x 200 hp),泵马达功率为 75 kW(60 Hz 时为 120 hp), 总安装功率超过 2000 kW(60 Hz 时为 3600 hp),生产能力超过每小时 5000 公吨(5512 短吨)。

技术规格

单位:
典型机器长度 49.9 ' 15.2 m Less
安装功率 3680.0 hp 2295.0 kW Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less

采矿高度

矿层范围 2.5 到 5.5 m(98 到 217") 2.5 到 5.5 m(98 到 217") Less

功率

运输动力 2 × 150 kW(2 × 200 hp) 2 × 150 kW(2 × 200 hp) Less
最大切割功率 2 x 860 kW(60 Hz 时为 2 x 1380 hp) 2 x 860 kW(60 Hz 时为 2 x 1380 hp) Less
最大安装功率 2295 kW(60 Hz 时为 3600 hp) 2295 kW(60 Hz 时为 3600 hp) Less

EL3000 技术规格

50 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA750 摇臂 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
50 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA750 摇臂 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
50 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA860 摇臂 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
50 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA860 摇臂 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
50 Hz 时的机器 - 车身高度 685 mm 685 mm Less
50 Hz 时的机器 - 煤筛选器 200 kW 200 kW Less
50 Hz 时的机器 - 切割滚筒直径:RA750 最大 2500 mm 最大 2500 mm Less
50 Hz 时的机器 - 切割滚筒直径:RA860 最大 2750 mm 最大 2750 mm Less
50 Hz 时的机器 - 切割滚筒速度:RA750 32.8、37.4 和 45.2 rpm 32.8、37.4 和 45.2 rpm Less
50 Hz 时的机器 - 切割滚筒速度:RA860 30.8、35 和 43 rpm 30.8、35 和 43 rpm Less
50 Hz 时的机器 - 运输马达 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
50 Hz 时的机器 - 运输索引力 最大 1075 kN 最大 1075 kN Less
50 Hz 时的机器 - 运输速度 最高 31.1 m/min 最高 31.1 m/min Less
50 Hz 时的机器 - 运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
50 Hz 时的机器 - 安装功率 最高 2295 kW 最高 2295 kW Less
50 Hz 时的机器 - 机器重量(近似值) 105 公吨 105 公吨 Less
50 Hz 时的机器 - 最小溜槽宽度 1132 mm 1132 mm Less
50 Hz 时的机器 - 工作电压 3300V 3300V Less
50 Hz 时的机器 - 泵马达 75 kW 75 kW Less
50 Hz 时的机器 - 煤层范围 2.5-5.5 m 2.5-5.5 m Less
50 Hz 时的机器 - 典型机器长度(滚筒中心) 15200 mm 15200 mm Less
60 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA750 摇臂 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
60 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA750 摇臂 2 × 1000 hp 2 × 1000 hp Less
60 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA860 摇臂 2 × 1380 hp 2 × 1380 hp Less
60 Hz 时的机器 - 有效切割功率:RA860 摇臂 2 × 1200 hp 2 × 1200 hp Less
60 Hz 时的机器 - 车身高度 27" 27" Less
60 Hz 时的机器 - 煤筛选器 320 hp 320 hp Less
60 Hz 时的机器 - 切割滚筒直径:RA750 最大 98" 最大 98" Less
60 Hz 时的机器 - 切割滚筒直径:RA860 最大 108" 最大 108" Less
60 Hz 时的机器 - 切割滚筒速度:RA750 39.4、44.9 和 54.3 rpm 39.4、44.9 和 54.3 rpm Less
60 Hz 时的机器 - 切割滚筒速度:RA860 37、42 和 51.6 rpm 37、42 和 51.6 rpm Less
60 Hz 时的机器 - 运输马达 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
60 Hz 时的机器 - 运输索引力 最大 123 短吨 最大 123 短吨 Less
60 Hz 时的机器 - 运输速度 最高 98.7'/min 最高 98.7'/min Less
60 Hz 时的机器 - 运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
60 Hz 时的机器 - 安装功率 最高 3680 hp 最高 3680 hp Less
60 Hz 时的机器 - 机器重量(近似值) 116 短吨 116 短吨 Less
60 Hz 时的机器 - 最小溜槽宽度 44.6" 44.6" Less
60 Hz 时的机器 - 工作电压 4160V 4160V Less
60 Hz 时的机器 - 泵马达 120 hp 120 hp Less
60 Hz 时的机器 - 煤层范围 98-217" 98-217" Less
60 Hz 时的机器 - 典型机器长度(滚筒中心) 49.9' 49.9' Less

主机架

坚固强劲


摇臂

在最严苛的采矿条件下提供强大动力


液压动力装置

更加强劲


运输系统

模块化和创新性


控制系统

业界领先的自动化


控制系统

提供强大的灵活性和动力


控制系统

轻松简便


质量

历经严格测试以确保最高质量


安全

Cat 采煤机:安全第一


维修保养方便性


EL3000 选装设备

适用于 EL3000:
  • 组合式主机架
  • 罩壳
  • 剥落防护装置
  • 煤筛选器 100 kW(134 hp)
  • 煤筛选器 200 kW(268 hp)
  • 导向滑靴 Ix(标配)
  • 采煤机清洁器
  • 洒水棒
  • 集中润滑系统(标配)
  • PMC Evo-S(标配)
  • 闸门端数据连接:- 电源线(标配)- 光纤 - WLAN(标配)
  • IPC
  • 基于区域的自动化“浏览器 1”
  • 基于状态的自动化“浏览器 2”
  • 集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3”(仅适用于 Cat 长壁采矿设备)
  • “长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制并采用 LASC 技术 (仅适用于 Cat 长壁采矿设备)
  • VibraGuard
  • 摄像头
  • 状态监控

运行状况监控
  • 采用完善的运行状况监控系统,其中包括油位、油温、液流、压力和振动分析。

VibraGuard™
  • VibraGuard 允许经过培训的人员预测机器部件磨损情况,避免意外停机,同时设置警报并在机器存在运行损坏风险时警告操作员。 这种全面保护可使您宝贵的采矿设备具有较长的使用寿命和高可用性。 • 永久在线监控:- 永久在线监控用于替换偶发性离线测量,可提供完善的机器保护并帮助预测部件磨损。 如果所监控部件存在损坏风险,系统会发出警报以警告操作员 • 减少计划外停机:- 当由训练有素的人员使用时,VibraGuard 可以预测维修状况并有效避免计划外停机。 从而有助于客户及时地采购备件及轻松地维修。 • 数据分析:- 将数据传输至地面控制中心 PC 进行详细地分析和评估。

煤筛选器
  • Cat 采煤机可选装坚固的煤筛选器,该煤筛选器当前具有高达 200 kW(268 hp)的安装功率,在高煤层或艰苦的采煤条件下可最大限度地提高生产率。 煤筛选器可单独订购,在翻修和大修时安装。
  • 选装的机装式煤筛选器 - CS200:• 变速箱额定动力达 200 kW(60 Hz 时为 320 hp)• 套筒轴传动保护 • 滚筒转速为 200 rpm(60 Hz 时为 240)• 装置上方的滚筒直径为 900 mm(35.5")• 用于变速箱和马达的集成式水冷系统 • 用于滚筒的方形滚筒轮毂驱动装置 • 配有防振提升机构(Caterpillar 独有)• 马达额定功率在 50 Hz 时为 200 kW(60 Hz 时为 320 hp)

专用采煤机
  • Caterpillar 还提供可用于特殊应用的采煤机:• 单、双滚筒薄煤层采煤机 • 用于选择性采矿的三滚筒采煤机。这些采煤机具有模块化主机架结构的主要特点,久经考验,适用于煤矿和非煤矿应用。