< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
典型机器长度 44.7 ' 13.6 m Less
安装功率 1916.0 hp 1429.0 kW Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less

机器 @ 50 Hz

有效切割动力 2 × 500 kW(2 × 671 hp) 2 × 500 kW(2 × 671 hp) Less
机身高度 21.0 " 530.0 mm Less
截割滚筒直径 1524 到 2000 mm(60 到 78") 1524 到 2000 mm(60 到 78") Less
切割滚筒速度 33.5、38.8 和 43.8 rpm 33.5、38.8 和 43.8 rpm Less
牵引马达 2 × 100 kW(2 × 134 hp) 2 × 100 kW(2 × 134 hp) Less
运输牵引力 Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Less
运输速度 最高 29.5 m/min(最高 97'/min) 最高 29.5 m/min(最高 97'/min) Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
安装功率 最大 1230 kW(最大 1649 hp) 最大 1230 kW(最大 1649 hp) Less
机器重量(大约) 66.0 吨 60.0 公吨 Less
最小链槽宽度 32.7 " 832.0 mm Less
工作电压 3300.0 V 3300.0 V Less
泵电机 40.2 hp 30.0 kW Less
矿层范围 1.6-3.2 m(63-126") 1.6-3.2 m(63-126") Less
典型机器长度(滚筒中心) 44.7 ' 13635.0 mm Less

机器 @ 60 Hz

有效切割动力 2 × 597 kW(2 × 800 hp) 2 × 597 kW(2 × 800 hp) Less
机身高度 21.0 " 530.0 mm Less
截割滚筒直径 1524 到 2000 mm(60 到 78") 1524 到 2000 mm(60 到 78") Less
切割滚筒速度 40.2、46.6 和 52.5 rpm 40.2、46.6 和 52.5 rpm Less
牵引马达 2 × 100 kW(2 × 134 hp) 2 × 100 kW(2 × 134 hp) Less
运输牵引力 最大 732 kN/165 lbf(最大 75 公吨/82 吨) 最大 732 kN/165 lbf(最大 75 公吨/82 吨) Less
运输速度 最高 29.5 m/min(最高 97'/min) 最高 29.5 m/min(最高 97'/min) Less
运输系统 AC 逆变器驱动装置 AC 逆变器驱动装置 Less
安装功率 最大 1429 kW(最大 1916 hp) 最大 1429 kW(最大 1916 hp) Less
机器重量(大约) 66.0 吨 60.0 公吨 Less
最小链槽宽度 32.7 " 832.0 mm Less
工作电压 4160.0 V 4160.0 V Less
泵电机 48.0 hp 36.0 kW Less
矿层范围 1.6-3.2 m(63-126") 1.6-3.2 m(63-126") Less
典型机器长度(滚筒中心) 44.7 ' 13635.0 mm Less

摇臂

RA560 经过精心设计和严格测试 – 有助于延长使用寿命。 经过精心设计和严格测试 – 有助于延长使用寿命。 Less
RA560 33.5 rpm 时的变速箱额定动力达 500 kW 及以上(40 rpm @ 60 Hz) 33.5 rpm 时的变速箱额定动力达 500 kW 及以上(40 rpm @ 60 Hz) Less
RA560 最大滚筒直径为 2000 mm(78") 最大滚筒直径为 2000 mm(78") Less
RA560 碾轮速度选择 碾轮速度选择 Less
RA560 采用 32 mm(1.3'')孔径,连轴 PFF/PBF 湿式切割 采用 32 mm(1.3'')孔径,连轴 PFF/PBF 湿式切割 Less
RA560 方形滚筒轮毂(穿过平底 440 mm [17.3"]) 方形滚筒轮毂(穿过平底 440 mm [17.3"]) Less
RA560 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
RA560 套筒轴传动保护 套筒轴传动保护 Less
RA560 该机型另配有一个坚固的罩壳驱动机构 该机型另配有一个坚固的罩壳驱动机构 Less
RA560 可用的切割马达 – 500 kW @ 50 Hz(800 hp @ 60 Hz) 可用的切割马达 – 500 kW @ 50 Hz(800 hp @ 60 Hz) Less

牵引装置 – HU100

最高机器速度 96.77 '/分钟 29.5 m/min Less
最高速度下的牵引力 366.06 kN/82.3 lbf(37.48 公吨/41.31 吨) 366.06 kN/82.3 lbf(37.48 公吨/41.31 吨) Less
最大牵引力下的速度 48.39 '/分钟 14.75 m/min Less
机器总牵引力 732.11 kN/164.58 lbf(74.95 公吨/82.62 吨) 732.11 kN/164.58 lbf(74.95 公吨/82.62 吨) Less
类型 最大额定功率 100 kW(134 hp) 最大额定功率 100 kW(134 hp) Less
类型 传动减速比为 132.6:1 传动减速比为 132.6:1 Less
类型 配有机器位置编码器 配有机器位置编码器 Less
类型 配有机器停车制动器 配有机器停车制动器 Less
类型 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
类型 套筒轴传动保护 套筒轴传动保护 Less
类型 在线振动监控 在线振动监控 Less

减速驱动 – DD100

类型 独一无二的创新性减速驱动设计 独一无二的创新性减速驱动设计 Less
类型 变速箱额定动力达 100 kW(134 hp) 变速箱额定动力达 100 kW(134 hp) Less
类型 最大运输牵引力为 732 kN(82 吨) 最大运输牵引力为 732 kN(82 吨) Less
类型 可完全拆除及重新处理的模块化齿轮箱 可完全拆除及重新处理的模块化齿轮箱 Less
类型 可拆除的模块化顶部驱动轮组件 可拆除的模块化顶部驱动轮组件 Less
类型 减速驱动比率 17T-23T-10T(两轮配置) 减速驱动比率 17T-23T-10T(两轮配置) Less
类型 带可更换耐磨嵌件的导向滑靴,安全且易于更换(Caterpillar 独有) 带可更换耐磨嵌件的导向滑靴,安全且易于更换(Caterpillar 独有) Less
类型 适合于当前所有的机架型系统 适合于当前所有的机架型系统 Less

动力装置 – PP2

类型 固定排量泵,容量达 50 L/min(13 gal/min) 固定排量泵,容量达 50 L/min(13 gal/min) Less
类型 操作系统压力为 210 Bar(3046 psi) 操作系统压力为 210 Bar(3046 psi) Less
类型 坚固耐用的液压储液罐,容量达 190 L(50 gal) 坚固耐用的液压储液罐,容量达 190 L(50 gal) Less
类型 集成式监控传感器 集成式监控传感器 Less
类型 需使用 ISO 68 或 ISO 100 液压油 需使用 ISO 68 或 ISO 100 液压油 Less
类型 配有 6 段阀组 配有 6 段阀组 Less
类型 该装置具有一个额定动力达 30 kW @ 50 Hz(48 hp @ 60 Hz)的泵电机 该装置具有一个额定动力达 30 kW @ 50 Hz(48 hp @ 60 Hz)的泵电机 Less

主机架 – MF1

类型 较高的结构完整性和可吸收所有切割力和牵引力的能力,可最大程度地保护所有主要装置 较高的结构完整性和可吸收所有切割力和牵引力的能力,可最大程度地保护所有主要装置 Less
类型 最大程度地保护电气柜,可提供最高级别的防火安全性 最大程度地保护电气柜,可提供最高级别的防火安全性 Less
类型 提高维护方便性以及大修和修理的简便性 提高维护方便性以及大修和修理的简便性 Less
类型 完全模块化构造带来应用的多样性 完全模块化构造带来应用的多样性 Less
类型 运输受限时可使用拼合式主机架 运输受限时可使用拼合式主机架 Less

电控箱 – ECB2

类型 该防火模块中包含大多数的采煤机电控和配电部件。 该防火模块中包含大多数的采煤机电控和配电部件。 Less
类型 载流能力高达 400 安培,并能够容纳高达 185 mm2(2.9 in2)的拖曳电缆。 载流能力高达 400 安培,并能够容纳高达 185 mm2(2.9 in2)的拖曳电缆。 Less
类型 所有内部底盘都可以“在工作台上”构建、测试和存储。 所有内部底盘都可以“在工作台上”构建、测试和存储。 Less
类型 电控箱中含有各种可通过 FLP 盖重置的 LV 断路器,大大减少停机时间。 电控箱中含有各种可通过 FLP 盖重置的 LV 断路器,大大减少停机时间。 Less
类型 极其强大的 PMC Evo-S 控制系统具有先进的以太网通信和备份功能,使采煤机即使在整体控制系统无法工作时仍可运行。 极其强大的 PMC Evo-S 控制系统具有先进的以太网通信和备份功能,使采煤机即使在整体控制系统无法工作时仍可运行。 Less
类型 该装置还包含有切割马达接触器、断路器、控制变压器、电流监控装置、HV 保险丝、接地泄漏保护装置和显眼的断路装置。 该装置还包含有切割马达接触器、断路器、控制变压器、电流监控装置、HV 保险丝、接地泄漏保护装置和显眼的断路装置。 Less

牵引变压器箱 – HTB2

类型 该防火模块中包含主 253 kVA 牵引变压器、电源、辅助变压器、驱动系统断路器以及一个 250 kW(335 hp)、600V 的 AC 逆变器驱动装置,并配有集成式可再生制动模块。 该防火模块中包含主 253 kVA 牵引变压器、电源、辅助变压器、驱动系统断路器以及一个 250 kW(335 hp)、600V 的 AC 逆变器驱动装置,并配有集成式可再生制动模块。 Less

电气设备

类型 该机型的采煤机配有车头灯、摄像头、瓦斯监测器、终端显示器和声音警报。 该机型的采煤机配有车头灯、摄像头、瓦斯监测器、终端显示器和声音警报。 Less
类型 所有电气设备的设计和性能都经验证符合 IEC 标准和其他地区与国家标准(例如 MSHA、GOST、MA、ATEX 和 DGMS),以及澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州法规。 所有电气设备的设计和性能都经验证符合 IEC 标准和其他地区与国家标准(例如 MSHA、GOST、MA、ATEX 和 DGMS),以及澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州法规。 Less

液压设备

类型 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 Less
类型 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 Less
类型 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 Less

水设备

类型 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 所有软管组件都符合 ISO 6805 标准并通过 EN ISO 1402 的测试认证。 Less
类型 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 这些软管严格按照软管装配标准 DIN20066:201-10 进行装配。 Less
类型 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 所有软管和管路连接都符合 MDG 41 指导方针和 MSHA 法规。 Less
类型 该机型的采煤机配有车载过滤器、除尘洒水棒、采煤机清洁器和摇臂洒水环。 该机型的采煤机配有车载过滤器、除尘洒水棒、采煤机清洁器和摇臂洒水环。 Less

运行状况监控

类型 采用完善的运行状况监控系统,其中包括油位、油温、液流、压力和振动分析。 采用完善的运行状况监控系统,其中包括油位、油温、液流、压力和振动分析。 Less

机器自动化和通信

自动化级别 基于区域的自动化“浏览器 1” 基于区域的自动化“浏览器 1” Less
自动化级别 基于状态的采煤机自动化“浏览器 2” 基于状态的采煤机自动化“浏览器 2” Less
自动化级别 集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3” 集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3” Less
自动化级别 “长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制 “长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制 Less
类型 业界领先的自动化源自基于状态的自动化领先技术。 业界领先的自动化源自基于状态的自动化领先技术。 Less
类型 该采煤机配有先进的分布式自动化系统,有助于控制、监测和保护采煤机。 通过其模块化设计,客户可根据各自的控制需求来定制配置,从基本的监测和保护,到高级的自动化和数据传输。 该采煤机配有先进的分布式自动化系统,有助于控制、监测和保护采煤机。 通过其模块化设计,客户可根据各自的控制需求来定制配置,从基本的监测和保护,到高级的自动化和数据传输。 Less
类型 PMC Evo-S 控制系统具有先进的以太网通信和备份功能,即使在整个控制系统全都失效的情况下也能操作采煤机。 PMC Evo-S 控制系统具有先进的以太网通信和备份功能,即使在整个控制系统全都失效的情况下也能操作采煤机。 Less
类型 采煤机配备了一台先进的工业 PC,该 PC 拥有坚固的防火外壳和强大的计算能力,并能灵活地升级以添加将来推出的新功能,例如状态监控。 采煤机配备了一台先进的工业 PC,该 PC 拥有坚固的防火外壳和强大的计算能力,并能灵活地升级以添加将来推出的新功能,例如状态监控。 Less
类型 可编程逻辑控制器(PLC)负责执行基本的机器控制任务,以确保高效地采煤。 可编程逻辑控制器(PLC)负责执行基本的机器控制任务,以确保高效地采煤。 Less
类型 与竞争对手的系统不同,长壁系统的模块性和控制允许长壁采矿作业在“容错”模式中运行(即使整个自动系统出现问题也是如此)。 与竞争对手的系统不同,长壁系统的模块性和控制允许长壁采矿作业在“容错”模式中运行(即使整个自动系统出现问题也是如此)。 Less
类型 换句话说,集成式自动化不通过个别 PLC 阻止控制,以便保持生产正常运行。 换句话说,集成式自动化不通过个别 PLC 阻止控制,以便保持生产正常运行。 Less

尺寸(近似值)

AFC 溜槽宽度(典型 – 如图所示) 45.0 " 1142.0 mm Less
从滚筒至 AFC 趾板的间隙 11.0 " 271.0 mm Less
切割滚筒总宽 45.0 " 1142.0 mm Less
采煤机切割滚筒的直径 60.0 " 1524.0 mm Less
臂处于水平位置时滚筒之间的距离 537.0 " 13635.0 mm Less
摇臂铰链点之间的距离 320.0 " 8125.0 mm Less
导向滑靴中心之间的距离 241.0 " 6124.0 mm Less
到机器主体顶部的高度(最低版本) 47.2 " 1200.0 mm Less
主体上方的机器高度(< 在最低版本中) 47.2 " 1200.0 mm Less
最大煤层切割高度(+) 126.0 " 3200.0 mm Less
摇臂切割滚筒直径 60.0 " 1524.0 mm Less
摇臂长度(铰链到滚筒) 108.5 " 2755.0 mm Less
采煤机滚筒地面底切深度(>) 20.0 " 500.0 mm Less
垂直过煤高度(近似值) 18.0 " 460.0 mm Less
截齿间的宽度 42.0 " 1067.0 mm Less

对于长期运行,生产率更高

煤炭面板和工作面长度增加 – 平均煤层高度未增加。 要在煤层高度降低时最大程度提高生产水平,将需要优化切割动力、牵引动力、可靠性、维护简易性以及改善操作员人机工程学设计。 此外,还需要提供增强的安全功能,解决开采较薄煤层时遇到的挑战。 随着长壁开采作业边界条件的演变,Caterpillar 不断开发解决方案来安全维持或提高生产率。 对于薄煤层采煤机应用场合,最紧凑的 Cat 解决方案将会提供您所期望的结果:新型 Cat EL1000。 这是一系列成功的 Cat 长壁采煤机的最新产品,适合从 63 至 126 英寸(1.6 至 3.2 米)的煤层高度。

符合未来在薄煤层和中等厚度煤层方面的生产目标

EL1000 采煤机使 Caterpillar 系列采煤机更加完美齐全,目前可在 1.6 至 7 米的煤层中实现最大生产率。

采煤能力的精髓和更多方面

小巧的动力室可实现高生产率,EL1000 采煤机对薄煤层和中等厚度煤层产生最大影响:

  • 切割动力:1600 hp(2 x 500 kW)
  • 牵引动力:2 x 134 hp(2 x 100 kW)
  • 适合 63 – 126"(1.6 – 3.20 m)的煤层高度

经过专业设计和测试,拥有较长使用寿命

EL1000 采煤机具有独特的一体型主机架,不仅可保护所有模块化部件,而且还能够进行选择性大修和模块化装置更换,实现业界最高效率的维护。 部件使用寿命、维修保养方便性、耐用性和操作简易性 – 这些参数全都在我们自己位于德国的采煤机测试中心进行验证。

只看到生产水平在不断提高

可在现场监控 EL1000 采煤机生产作业、生产水平和部件状况,也可以从表面进行监控。 极其强大的 PMC® Evo-S 控制系统提供增强的自动化功能以及采用一流以太网通信技术的通信。 在一致的地质条件下,EL1000 可在自动模式下工作,使您的人员和生产率保持在“安全区”。

减少维护次数/提高安全性

新的创新型两件式导向滑靴设计将结构件与磨损件分离,显著降低在更换期间要处理的重量,使典型导向滑靴从超过 500 kg(1102 lb)的重量降低到每个嵌件不足 50 kg(110 lb)的重量。 这极大地提高执行任务的安全性,同时减少完成任务所需的时间。 较大的灵活性是另一个优势。 由于要处理的重量明显降低,不需要通常只位于闸门端的起重设备,因此可以沿着工作面在任何地方执行更换。 结果:易于处理,安全性更高。

切割时间更多

可靠和优质的制造是 Cat® 采煤机成功故事的基础。 优秀的设计和服务进一步提高该可靠性。 全球 Cat 代理商网络总是靠近您的业务运营,是指向专业服务和原装零件的快速链接。

EL1000 标配设备

导向滑靴 Ix

集中润滑系统

PMC™ Evo-S

闸门端数据连接
  • 电源线
  • WLAN

EL1000 选装设备

组合式主机架

罩壳

剥落防护装置

煤筛选器
  • 100 kW(134 hp)
  • 200 kW(268 hp)

导向滑靴 Ix(插入更换件)

采煤机清洁器

洒水棒

闸门端数据连接
  • 光纤

IPC

基于区域的自动化“浏览器 1”

基于状态的采煤机自动化“浏览器 2”

集成式长壁采矿自动化“浏览器 2 + 3”(仅适用于 Cat 长壁采矿设备)

“长壁采矿浏览器”可提升工作面校准和水平控制并采用 LASC 技术 (仅适用于 Cat 长壁采矿设备)

VibraGuard™

摄像头

状态监控